Prodotti per la refrigerazione industriale per CO₂

Il nostro portafoglio di prodotti per la refrigerazione industriale a CO₂

Valvole di regolazione

  • if (isSmallPicture) { ICMTS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICMTS - Danfoss } else { ICMTS - Danfoss }
    ICMTS

    L'ICMTS è una valvola motorizzata ad azionamento diretto pilotata da un attuatore di tipo ICAD 600-TS. È progettata per regolare il flusso del gas transcritico o del liquido subcritico proveniente dal raffreddatore di gas nei sistemi a CO₂ transcritici. L'ICMTS può essere utilizzata anche per altre funzioni di controllo nei sistemi a CO₂. È progettata in modo che le forze di apertura e di chiusura siano bilanciate. Progettata per sistemi CO₂ ad alta pressione e per applicazioni con una pressione di esercizio massima di 140 bar.

  • if (isSmallPicture) { Valvole pilota per ICS Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole pilota per ICS Flexline™ - Danfoss } else { Valvole pilota per ICS Flexline™ - Danfoss }
    Valvole pilota per ICS Flexline™

    L'ampia gamma di valvole pilota Danfoss include: valvola pilota a pressione costante, valvola pilota a pressione differenziale tipo CVP, valvola pilota a pressione tipo CVPP con attacco pressione, valvola pilota elettronica a pressione costante tipo CVC, valvola pilota a solenoide tipo CVE, valvola pilota a solenoide tipo EVM (NC), involucro tipo EVM (NO), tipo CVH per valvole pilota, per il montaggio su linee pilota esterne.

  • if (isSmallPicture) { Famiglia Danfoss ICS Flexline per la refrigerazione industriale; } else if (isBigColumns) { Famiglia Danfoss ICS Flexline per la refrigerazione industriale } else { Famiglia Danfoss ICS Flexline per la refrigerazione industriale }
    Valvole servocomandate ICS Flexline™

    Le servovalvole azionate da valvola pilota ICS della piattaforma ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.

  • if (isSmallPicture) { Valvole motorizzate ICM Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole motorizzate ICM Flexline™ - Danfoss } else { Valvole motorizzate ICM Flexline™ - Danfoss }
    Valvole motorizzate ICM Flexline™

    Le valvole motorizzate ICM della serie ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.

Elettrovalvole

  • if (isSmallPicture) { Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™ - Danfoss } else { Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™ - Danfoss }
    Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™

    Le nuove valvole ICLX fanno parte della serie Danfoss ICV Flexline™. Le ICLX sono valvole servocomandate a 2 fasi con elettrovalvole pilota.

  • if (isSmallPicture) { Elettrovalvola EVR ad azionamento diretto o servocomandata; } else if (isBigColumns) { Elettrovalvola EVR ad azionamento diretto o servocomandata } else { Elettrovalvola EVR ad azionamento diretto o servocomandata }
    Elettrovalvola EVR®, normalmente chiusa (NC) o apera (NO)

    Danfoss offre una gamma completa di elettrovalvole dirette e servoazionate per sistemi di condizionamento e refrigerazione. Le valvole EVR® di facile manutenzione possono essere utilizzate in linee di liquidi, aspirazione e gas caldo. 

    Le valvole sono compatibili con i refrigeranti fluorurati e la maggior parte dei refrigeranti a base di idrocarburi.

Stazioni di regolazione

Componenti di linea e filtri

  • if (isSmallPicture) { NC WD Green Horizontal RV; } else if (isBigColumns) { NC WD Green Horizontal RV } else { NC WD Green Horizontal RV }
    SVA/FIA-140B

    La piattaforma SVL Flexline™ si estende ora fino a una pressione massima di esercizio di 140 bar per rispondere alla crescente richiesta di valvole manuali di grandi dimensioni nell'ambito della progettazione industriale per sistemi transcritici a CO2 con R744 su vasta scala.

  • if (isSmallPicture) { Regolatore di livello dell'olio compressore; } else if (isBigColumns) { Regolatore di livello dell'olio compressore } else { Regolatore di livello dell'olio compressore }
    Regolatore di livello dell'olio compressore

    Il regolatore di livello dell'olio compressore COM garantisce un controllo e una regolazione ottimali di livello dell'olio nei compressori semiermetici, scroll e alternativi.

  • if (isSmallPicture) { Filtri disidratatori DCR di tipo burn-out - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtri disidratatori DCR di tipo burn-out - Danfoss } else { Filtri disidratatori DCR di tipo burn-out - Danfoss }
    Filtri disidratatori DCR

    I filtri disidratatori DCR ELIMINATOR® proteggono i sistemi di refrigerazione e condizionamento dall'umidità, dagli acidi e dalle impurità. Un filtro disidratatore DCR è un programma di parti composto da un involucro DCR, un coperchio superiore e inserti intercambiabili centrali di tipo 48-DM, 48-DC, 48-DA e 48-F.

  • if (isSmallPicture) { SVL 65 bar Flexline™ Danfoss; } else if (isBigColumns) { SVL 65 bar Flexline™ Danfoss } else { SVL 65 bar Flexline™ Danfoss }
    SVL 65 bar Flexline™

    I moduli funzionali nella piattaforma SVL 65 bar offrono cinque diverse funzioni: Regolazione manuale (REG-SA e REG-SB), Controllo e arresto (SCA-X), Controllo (CHV-X), Filtro (FIA). La nuova gamma si basa sul concetto modulare di successo dei prodotti della famiglia Flexline™.

  • if (isSmallPicture) { Componenti di linea SVL SS Flexline™ in acciaio inossidabile - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Componenti di linea SVL SS Flexline™ in acciaio inossidabile - Danfoss } else { Componenti di linea SVL SS Flexline™ in acciaio inossidabile - Danfoss }
    SVL SS Flexline™ in acciaio inossidabile

    I moduli funzionali nella piattaforma SVL SS offrono cinque diverse funzioni: spegnimento, controllo/arresto, controllo, regolazione e filtro. La nuova gamma di prodotti in acciaio inossidabile si basa sul concetto modulare di successo dei prodotti della famiglia Flexline™.

Sensori

  • if (isSmallPicture) { Sensori di livello del liquido AKS4100 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensori di livello del liquido AKS4100 - Danfoss } else { Sensori di livello del liquido AKS4100 - Danfoss }
    Sensori del livello del liquido

    Il sensore del livello del liquido AKS 4100 consente un nuovo livello di sensibilità e precisione. Con tecnologia radar guidata TDR, il sensore è stato completamente adattato per la refrigerazione industriale: è affidabile ed estremamente preciso.

  • if (isSmallPicture) { Sensori di rilevamento del gas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensori di rilevamento del gas - Danfoss } else { Sensori di rilevamento del gas - Danfoss }
    Sensori di rilevamento del gas

    Il sensore DGS (Gas Detecting Sensor) di Danfoss è stato progettato per essere conforme alle normative sull’F-gas e ai requisiti di salute e sicurezza. Disponibile per applicazioni di refrigerazione industriale e di refrigerazione commerciale. 

Valvole di sicurezza

  • if (isSmallPicture) { Valvole di sfiato di sicurezza Danfoss SFA; } else if (isBigColumns) { Valvole di sfiato di sicurezza Danfoss SFA } else { Valvole di sfiato di sicurezza Danfoss SFA }
    SFA

    Le SFA sono valvole di sfiato di sicurezza - dipendenti dalla contropressione - in versione ad angolo, appositamente progettate per la protezione di imbarcazioni e altri componenti contro pressioni eccessive. La valvola è progettata per soddisfare i severi requisiti di qualità e sicurezza per gli impianti di refrigerazione, specificati dalle società di classificazione internazionali.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di commutazione DSV; } else if (isBigColumns) { Valvole di commutazione DSV } else { Valvole di commutazione DSV }
    Valvole di commutazione DSV

    Le DSV sono valvole di commutazione a 3 vie progettate specificamente per l'uso con sistemi a doppia valvola di sicurezza, ma sono adatte anche per altri scopi. Le valvole sono dotate di filettature per il collegamento nipplo/flangia per una facile ispezione o sostituzione delle valvole di sicurezza.