Unità monoblocco per il raffreddamento dell'armadio elettrico
Descrizione dell'applicazione
I condizionatori d'aria con sistema di controllo chiuso sono utilizzati nel raffreddamento di apparecchiature elettroniche e informatiche utilizzate nei data center, nelle telecomunicazioni e nell'industria manifatturiera.
Le unità slim-line possono essere posizionate o montate sulle pareti degli edifici, come i locali per apparecchiature di rete mobile GSM, o all'interno di stabilimenti industriali in cui pannelli di controllo elettronici sensibili necessitano di raffreddamento.
Queste unità di raffreddamento devono essere affidabili e operare in modo continuo o intermittente, offrendo raffreddamento sia in modalità compressore sia in modalità free cooling. Il mantenimento di una temperatura stabile e il controllo dell’umidità sono sfide di progettazione chiave in queste applicazioni, in quanto sono utilizzate in ambienti dove le temperature spesso variano in modo significativo durante la giornata.
Perché scegliere i compressori a velocità variabile Danfoss per un sistema di controllo chiuso?
L'utilizzo di soluzioni Danfoss con compressori inverter consente di ottenere risparmi energetici significativi rispetto ai compressori on-off tradizionali o alle tecnologie a modulazione meccanica.
Inoltre, questa soluzione con compressore a velocità variabile si adatta facilmente e rapidamente alle esigenze di raffreddamento, fornendo un controllo preciso della temperatura. Ciò riduce i costi di esercizio e aumenta l'affidabilità e la durata del sistema raffreddato.
Quali sono gli altri vantaggi per i tuoi clienti quando scelgono i compressori inverter Danfoss?
- Efficienza stagionale significa non solo risparmio energetico giornaliero, ma anche miglioramento generale nel corso di un anno
- Il controllo della temperatura stabile e preciso si traduce in una maggiore comodità per il personale e una maggiore affidabilità delle apparecchiature raffreddate
- L'adattabilità alle variazioni del carico termico, specialmente quando si utilizza il free cooling, consente ulteriori risparmi energetici
- La riduzione della corrente di avviamento può ridurre i costi dell'elettricità
- Un miglior controllo dell'elettricità statica grazie a un controllo più preciso dell'umidità è un ulteriore vantaggio per le applicazioni sensibili
I vantaggi più importanti per i clienti
- Oltre il 30% di risparmio energetico rispetto a un'unità dotata di tecnologia on-off
Vantaggi addizionali
- Possibilità di innovazione e sviluppo di nuove tecnologie
- Maggiore quota di mercato grazie a prodotti più innovativi
- Maggiore capacità di espansione e crescita.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scroll con inverter - VSHSoluzioni con compressore scroll inverter per applicazioni di condizionamento aria commerciale e raffreddamento di processo. R410A, unità singole. VSH: compressori scroll inverter commerciali di prima generazione con variatore di frequenza CDS302. VZH: compressori scroll inverter commerciali di seconda generazione con variatore di frequenza CDS303. VRJ: primi compressori scroll inverter residenziali alta gamma con variatore di frequenza CDS801.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure Danfoss Inverter Scrolls VZH series - EN | Inglese | Multiplo | 21 ago, 2020 | 1.4 MB |
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.