Soluzioni efficienti e affidabili per gli impianti di condizionamento dell'aria e di riscaldamento
Danfoss offre una gamma di soluzioni per gli impianti di condizionamento dell'aria e di riscaldamento. Che si tratti di rooftop e chiller, applicazioni commerciali o industriali leggere, siamo sempre attenti a fornire un maggiore comfort, un raffreddamento efficiente e accurato in aree critiche e una vera sostenibilità. Le soluzioni Danfoss per il condizionamento dell'aria e il riscaldamento sono progettate per soddisfare un'ampia gamma di normative edilizie e applicative, ottimizzando i costi di applicazione, esercizio e manutenzione.
Danfoss supporta sistemi progettati per l'efficienza energetica, le elevate prestazioni e l'impiego di refrigeranti alternativi. Le nostre soluzioni sono progettate per applicazioni HVAC commerciali leggere, commerciali e industriali, come unità rooftop, chiller, refrigerazione di processo, unità monoblocco, VRF e pompe di calore.
Il tuo fornitore per sistemi HVAC
Con il più ampio portafoglio di sistemi HVAC, offriamo una perfetta combinazione di esperienza e flessibilità che può contribuire a migliorare la progettazione del tuo sistema e a ottimizzare il costo totale di investimento e gestione.
Caratteristiche e vantaggi
Massimizza l'efficienza e riduci i costi di manutenzione con soluzioni tecnologiche flessibili
Soddisfa le differenti esigenze in base alla tipologia di edificio e zona climatica, con un'ampia gamma di soluzioni HVAC
Rispetta le normative e riduci le emissioni con soluzioni qualificate per refrigeranti a prova di futuro
Riduci i tempi di sviluppo grazie alle competenze applicative e le capacità del nostro Application Development Center
Soluzioni compatte e silenziose per l'impiego anche in aree residenziali
![](/media/8510/img-01.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Ventilatore a velocità variabile e chiller modulari
La velocità variabile del ventilatore è la risposta all'efficienza a carico parziale nei chiller modulari raffreddati ad aria e nelle pompe di calore? Leggi questo articolo basato sui test di laboratorio
![](/media/8383/turbocor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
I compressori oil-free mantengono le prestazioni costanti nel tempo
Danfoss ha condotto uno studio per capire come il funzionamento a lungo termine influisca sulle prestazioni dei compressori Danfoss Turbocor® . I risultati hanno mostrato che i compressori oil-free con cuscinetti magnetici mantengono prestazioni costanti anche dopo oltre 10 anni di esercizio.
Software
La documentazione tecnica di tutti i componenti è disponibile online, comprese le omologazioni e le certificazioni per qualsiasi mercato. I programmi di formazione sono disponibili in Danfoss Learning. Per un elenco completo delle soluzioni, vai a Coolselector®2 ed Hexact.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillerQuando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento dell'aria di autobus e treniDanfoss fornisce componenti per il condizionamento dell'aria di autobus e treni per sistemi a elevata efficienza energetica. Visita qui per scoprire i nostri sistemi di condizionamento dell'aria per il trasporto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Flusso refrigerante variabileGli impianti a flusso variabile di refrigerante (VRF) per il condizionamento dell’aria iniziano a diventare decisamente popolari in tutto il mondo. Gli impianti VRF non solo offrono un condizionamento dell’aria flessibile ed energicamente efficiente, ma anche riscaldamento e acqua calda in numerose applicazioni residenziali e commerciali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompe di caloreSoluzioni con pompe di calore efficienti e rispettose dell'ambiente sono essenziali per il riscaldamento e il raffreddamento moderni degli spazi residenziali e commerciali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione commerciale a CO₂Anticipate la legislazione e beneficiate di una refrigerazione sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico con la refrigerazione CO₂. Possiamo aiutarvi con soluzioni innovative che coprono l'intera catena del freddo, unite a un'esperienza decennale. Passate ai refrigeranti naturali in modo affidabile e senza problemi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RooftopDanfoss vanta una vasta esperienza nelle soluzioni rooftop utilizzate nei sistemi di condizionamento dell'aria commerciali, garantendo l'efficienza dei climatizzatori per tetti.
![](/media/6489/refrigerants_kv_247402450-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Refrigeranti nel settore HVACR
Le normative più recenti e in continua evoluzione in materia di refrigeranti possono rappresentare una sfida, in quanto richiedono un costante aggiornamento sulle tendenze attuali e possono quindi generare incertezza. Danfoss è impegnata a fornirti le informazioni più complete e aggiornate per consentirti di prendere le decisioni più opportune sui refrigeranti da utilizzare con i nostri prodotti e nelle applicazioni HVACR.
Formazione
![Aumenta l'efficienza del tuo sistema](/media/8417/new-scroll-system.jpg?width=420&height=1920&rnd=131932087313200000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Aumenta l'efficienza del tuo sistema
Scopri i nostri ultimi prodotti. per sistemi scroll e oil-free.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La Galleria Sellero si affida ai drives Danfoss per garantire una ventilazione sicura ed affidabileLa Galleria Sellero, della lunghezza di 5047 m, tra Darfo ed Edolo, in provincia di Brescia, consente di bypassare i centri abitati dei Comuni di Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo.
Per la ventilazione della galleria, sono state scelte l’affidabilità e le elevate prestazioni degli inverter VLT HVAC® Drive e dei soft starters Danfoss VLT® MCD 500. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EC+ Concept garantisce un condizionamento dell´aria ottimale nello stabilimento Volkswagen di NavarraI ventilatori assiali ad alta efficienza controllati dal convertitore di frequenza VLT® HVAC Drive FC 102 garantiscono un risparmio energetico del 20% alle unità trattamento dell'aria utilizzate da Volkswagen a Navarra
Novità
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss lancia un nuovo servizio di assistenza post vendita per i compressori BOCK®lunedì 27 maggio 2024Il nuovo servizio - Danfoss RefCare - creerà una rete internazionale di partner di assistenza certificati e di centri di assistenza di proprietà Danfoss, in grado di fornire i migliori servizi di assistenza e manutenzione dei compressori BOCK®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC2-Micro è ancora più facile da programmare ed ha la certificazione UL LZGH2/8giovedì 18 aprile 2024Ora puoi programmare il nuovo inverter iC2-Micro anche quando è scollegato dall'alimentazione, utilizzando un nuovo rapido adattatore.
Lo smart logic controller (SLC) integrato, offre flessibilità e un'installazione meno complessa.
Poiché il drive è certificato UL LZGH2/8, è possibile usufruire di un processo di certificazione del sistema più semplice nei sistemi HVAC/R con refrigeranti A2L. Con una gamma di potenza fino a 22 kW, questo azionamento serve ancora più applicazioni. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Sensing Solutions supporta la transizione a refrigeranti a basso GWP con i suoi nuovi sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx.martedì 23 gennaio 2024Per oltre 55 anni, Danfoss Sensing Solutions ha fornito soluzioni di rilevamento innovative ai costruttori di sistemi HVAC/R in tutto il mondo. Ora, con la transizione del settore verso refrigeranti a basso GWP, Danfoss ha messo a frutto la sua decennale esperienza di rilevamento per progettare il sensore di rilevamento gas refrigerante A2L più sicuro e preciso del mercato.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.