![Sistemi antincendio per il settore navale e offshore](/media/6325/marine_and_offshore_firefighting_1_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Progettazione integrale di sistemi antincendio per navi
Negli ultimi anni, la sicurezza a bordo delle navi è diventata una delle principali aree di interesse per i cantieri navali, gli armatori e gli operatori. Immaginate un incendio che si sviluppa su una nave in mezzo all'oceano: l'impatto sarebbe potenzialmente catastrofico. Non è possibile chiamare i vigili del fuoco e non esistono vie di fuga se non quella di tuffarsi in mare. In questo contesto è necessario disporre di apparecchiature antincendio sicure e di un equipaggio adeguatamente formato. Le soluzioni antincendio Danfoss per il settore navale e offshore offrono una sicurezza antincendio ottimale a bordo delle navi sia per i passeggeri che per l'equipaggio, proteggendo al contempo i beni materiali e riducendo al minimo i tempi di fermo.
![Acqua nebulizzata ad alta pressione: la tecnologia antincendio in forte espansione](/media/6328/marine_and_offshore_firefighting_4_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Acqua nebulizzata ad alta pressione: la tecnologia antincendio in forte espansione
La tecnologia water mist ad alta pressione è oggi una delle tecnologie antincendio più avanzate adottate nel settore navale. Danfoss è stato uno dei pionieri in questo mercato e vanta una comprovata esperienza grazie a installazioni effettuate in tutto il mondo.
Il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® è sempre più richiesto come mezzo efficace per il controllo degli incendi in tutte le aree della nave, dalle engine rooms alle accommodation areas. Il consumo d'acqua minimo e le elevate capacità di soppressione rendono l'acqua nebulizzata ad alta pressione un metodo ottimale per garantire la sicurezza in tutte le aree di rischio di una nave.
Il sistema SEM-SAFE® è un sistema antincendio water mist ad alta pressione che utilizza micro-goccioline, rilasciate nelle aree protette attraverso speciali erogatori. È costituito da un gruppo di pompaggio modulare ad alta pressione, valvole di controllo e sezionamento, una rete di distribuzione in acciaio inox e speciali erogatori per la nebulizzazione dell'acqua.
Gli erogatori di acqua nebulizzata ad alta pressione SEM-SAFE® si attivano immediatamente a seguito del rilevamento di un incendio per garantire la massima protezione antincendio possibile per i passeggeri e l'equipaggio a bordo della nave.
Il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® di Danfoss è in grado di proteggere tutte le aree di una nave, eliminando la necessità di altre tecnologie aggiuntive. In tal modo il sistema SEM-SAFE® si traduce in un risparmio di costi e di tempo per quanto riguarda l'installazione, la manutenzione e l'operatività.
![CO2 a bassa pressione: una rivoluzione nei sistemi antincendio a bordo delle navi](/media/6329/marine_and_offshore_firefighting_5_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
CO2 a bassa pressione: una rivoluzione nei sistemi antincendio a bordo delle navi
I sistemi a CO2 a bassa pressione SEM-SAFE® vengono utilizzati per la protezione antincendio con anidride carbonica di sale macchine di grandi dimensioni. Il vantaggio del sistema a bassa pressione consiste nel fatto che un unico serbatoio sostituisce un numero elevato di bombole di CO2 con un risparmio di circa il 50% in termini di peso. Il serbatoio, le valvole principali, le valvole di distribuzione, i refrigeratori e i relativi comandi sono forniti precablati e già assemblati su un telaio unico in acciaio.
Il sistema a CO2 a bassa pressione SEM-SAFE® offre costi inferiori e un funzionamento più sicuro per il cantiere, l'armatore e l'equipaggio.
Vantaggi per il cantiere navale:
- Unità di pompaggio montata su skid e collaudata
- Tempi di controllo e verifica ridotti
- Tecnologia Plug & Play
- Nessun rischio di parti mancanti
- Dimensioni del locale: C'è più libertà per il cantiere nella progettazione navale, pertanto lo spazio può essere destinato a un utilizzo diverso, ad esempio per le merci, ecc.
- La gestione è più semplice e veloce
- Il peso ridotto facilita il rispetto delle specifiche dell'armatore da parte del cantiere/studio di progettazione
- Il peso ridotto degli impianti riduce i costi per il carburante
Vantaggi per l'armatore:
- Sicurezza del sistema e benessere dell'equipaggio
- Tempi di gestione più brevi
- La ricarica è molto più veloce rispetto alle bombole di CO2 ad alta pressione
Vantaggi per l'equipaggio:
- Monitoraggio elettronico delle perdite
- Allarme di basso livello al 5% di perdita del contenuto
- Il riempimento del serbatoio richiede solo 10 ore
![Viaggi in mare più sicuri per tutti i tipi di imbarcazioni](/media/6326/marine_and_offshore_firefighting_2_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Viaggi in mare più sicuri per tutti i tipi di imbarcazioni
È fondamentale che il vostro sistema antincendio sia affidabile, sicuro e adatto al vostro tipo di imbarcazione. Sulla base di una valutazione effettuata in stretta collaborazione con architetti navali, autorità marittime e progettisti navali, consigliamo la soluzione antincendio più appropriata per ogni specifica imbarcazione:
- Container e navi portarinfuse
- Navi cisterna
- Navi RO-RO e PCTC
- Traghetti e navi da crociera
- Navi della marina militare e navi di pattugliamento
- Navi da rifornimento
- Navi offshore
- Yacht
- Tipi di imbarcazioni speciali, come le imbarcazioni di supporto alle attività minerarie e alle immersioni
Dedicato alle applicazioni marine
Danfoss dispone di competenze specializzate nell'integrazione di apparecchiature e processi. Vantiamo una capacità unica di comprensione e identificazione dei bisogni e delle esigenze dei nostri clienti. La nostra priorità è quella di creare relazioni a lungo termine con i clienti del mercato globale, sulla base della nostra eccezionale capacità di fornire soluzioni complete e progetti innovativi.
Il nostro approccio flessibile ci permette di gestire in modo appropriato ogni singolo caso e di scegliere il sistema più adatto per ogni applicazione.
I sistemi antincendio SEM-SAFE® sono stati testati e riconosciuti da tutti i principali enti di classificazione e autorità marittime nazionali, tra cui ABS, BV, DNV, FM, GL, KRS, LRS, NK, PRS, CCS, RMRS, RINA e altri. Oltre ad aver ottenuto le approvazioni da parti terze, ci avvaliamo anche di metodologie e attrezzature di prova interne accettate da DNV, LR e BV per il collaudo dei componenti degli erogatori. Tra i vari test che effettuiamo sono inclusi i seguenti: prove di tenuta, idrostatiche, di vibrazione, shock termico, colpo d'ariete, vuoto, corrosione da sollecitazione e prove di rivestimento.
![Scopri le soluzioni antincendio SEM-SAFE® per applicazioni navali](/media/6327/marine_and_offshore_firefighting_3_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Scopri le soluzioni antincendio SEM-SAFE® per applicazioni navali
Dedicato alle applicazioni marine
Contatti
Per ulteriori informazioni contatta ilteam antincendio SEM-SAFE®