Ottimizza l'affidabilità e la precisione a coppie elevate
Poiché le condizioni del pozzo cambiano nel tempo, la cosa migliore per la produttività è adattare la capacità di pompaggio alle mutevoli esigenze. Con l'utilizzo di inverter, noti anche come convertitori di frequenza a velocità variabile (VSD), non è più necessario ridimensionare le pompe per soddisfare le diverse condizioni del pozzo. Il controllo pompa tramite inverter consente inoltre di ridurre i costi operativi, aumentare l'efficienza, migliorare l'affidabilità e prolungare la durata delle apparecchiature. La loro estrema affidabilità, le basse esigenze di manutenzione e la possibilità di controllo remoto li rendono particolarmente adatti per le attività offshore.
L'energia pulita è vitale anche per l'integrità delle operazioni. I convertitori di frequenza in bassa e media tensione Danfoss offrono capacità uniche per una conversione uniforme e senza interruzioni dell'alimentazione. Questi Low Voltage Drives e Medium Voltage Drives integrano mitigazione delle armoniche e la tecnologia VACON® DCGuard® per garantire una protezione delle apparecchiature di prima classe, per una significativa integrità delle operazioni.
Scopri e scarica tutte le certificazioni navali dei drives Danfoss
Massime prestazioni del drive top di gamma
I convertitori di frequenza migliorano la precisione e le prestazioni grazie all'applicazione di una coppia elevata all'asta di perforazione per facilitare il processo di trivellazione. Oggi questo compito viene normalmente eseguito da un convertitore di frequenza top di gamma. A causa dell'esigenza di un controllo preciso ad alta coppia, il convertitore di frequenza top di gamma è una delle applicazioni offshore più gravose, con uno o due motori controllati da convertitori di frequenza in parallelo sullo stesso albero. In passato era più comune una tavola di rotazione, tuttavia il comando del convertitore di frequenza migliora le prestazioni di entrambi i metodi. Il convertitore di frequenza esegue questa operazione garantendo un controllo di coppia e velocità estremamente accurato.
Controllo degli argani
In quanto macchinari di sollevamento principali su una piattaforma di perforazione, la funzione principale degli argani è quella di sollevare e abbassare il blocco, il convertitore di frequenza top di gamma o l'asta di perforazione. Poiché un controllo preciso ad alta velocità è essenziale per un efficace funzionamento degli argani, questa è un'altra delle applicazioni offshore più gravose. Con 2-4 motori che operano in parallelo sullo stesso albero, l'applicazione di comando del convertitore di frequenza consente una condivisione del carico tra i motori, nonché di controllare con precisione la tensione della linea e la velocità di sollevamento o di abbassamento. Oltre a controllare da vicino la coppia e la velocità, i convertitori di frequenza Danfoss offrono anche una solida protezione degli ingranaggi e dei freni tramite il freno meccanico.
Protezione delle pompe del fango
I convertitori di frequenza proteggono e prolungano la durata della pompa del fango a pistone e ottimizzano l'efficienza energetica. Due motori in parallelo fanno circolare il fluido di perforazione ad alta pressione (fino a 7500 psi) lungo l'asta di perforazione e di nuovo fino alla trivella. Quando questi motori sono regolati da convertitori di frequenza, le prestazioni della pompa del fango migliorano, con una riduzione dei costi di esercizio e del consumo energetico.
Uno dei modi per migliorare le prestazioni dei convertitori di frequenza è garantire una condivisione del carico ottimale tra più motori che azionano la stessa pompa.
Movimentazione sicura dei tubi
Quando sposti il tubo di perforazione dal luogo di stoccaggio alla superficie di trivellazione, installa un convertitore di frequenza per ottimizzare l'affidabilità e l'accuratezza delle macchine di movimentazione dei tubi.
Affidabilità dell'impianto di trivellazione Jack-up
Con più motori che operano in parallelo sullo stesso albero per spostare le gambe fino al fondo del mare e sollevare l'intero impianto di trivellazione dall'acqua, il sollevamento è una delle applicazioni offshore più critiche e richiede piena affidabilità in tutte le condizioni atmosferiche e in alto mare. Controllando il funzionamento di tali motori con i convertitori di frequenza si ottiene una stabilità e una sicurezza ottimali.
Le soluzioni Danfoss Drives per il settore offshore hanno il maggior numero di omologazioni navali di classe da parte di nove autorità: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS e Class NK. Sono anche disponibili convertitori di frequenza con certificazione SIRA EX, necessaria per i convertitori di frequenza top di gamma e gli argani.
In questo modo potrai effettuare la migliore scelta possibile al momento della selezione dei convertitori di frequenza per le tue applicazioni di trivellazione offshore.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled - Inverter robusto, silenzioso e compattoIdeale per applicazioni in cui la qualità dell'aria è fondamentale, lo spazio è limitato ed è necessario un trasferimento termico efficiente. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Drive kit - Inverter in media tensione personalizzato dal design modulareQuesta gamma di inverter modulari in media tensione potenzia i system integrators e gli OEM, offrendo un approccio completamente nuovo per raggiungere il massimo delle prestazioni, perfettamente su misura per le esigenze di ogni applicazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigentiI convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci