Argani
Rispetto ai sistemi idraulici, i motori elettrici controllati da un convertitore di frequenza VLT® o VACON® garantiscono un notevole risparmio energetico, un funzionamento poco rumoroso e nessun rischio di perdite di olio idraulico. I convertitori di frequenza consentono un eccellente controllo della velocità e della tensione e la condivisione del carico con più motori che azionano lo stesso argano.
L'avanzato controllo del freno meccanico riduce le sollecitazioni sia sulla trasmissione che sul freno, mentre il preriscaldamento automatico di mantenimento CC mantiene il motore asciutto in modalità standby. Il robusto controllo ad anello aperto elimina la necessità di encoder fragili in ambienti a piattaforma aperta. Per aumentare l'affidabilità, utilizza la funzione di compensazione attiva altamente dinamica del sollevamento del carico, che solleva attivamente il carico.
Le soluzioni Danfoss Drives per il settore navale e offshore hanno il maggior numero di certificazioni da parte di nove autorità: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS e Class NK.
Offriamo la migliore scelta al momento della selezione dei convertitori di frequenza per le diverse applicazioni marittime.
Gru
Il controllo delle gru tramite convertitore di frequenza a velocità variabile garantisce una maggiore disponibilità e produttività rispetto alle gru idrauliche tradizionali. Utilizzando un convertitore di frequenza, i proprietari evitano il surriscaldamento del sistema dell'olio idraulico e beneficiano di un tempo di ciclo più breve del 15%, grazie a movimenti più rapidi.
Il risultato è un sistema efficiente e rispettoso dell'ambiente caratterizzato da:
- eliminazione delle perdite di fluido idraulico;
- perdite solo marginali in modalità standby;
- elevata efficienza durante il funzionamento normale.

Controllo argano AHC per profondità di 3000 metri
I convertitori di frequenza VACON forniscono un controllo preciso, affidabile e robusto dell'argano per le operazioni petrolifere sottomarine.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled - Inverter robusto, silenzioso e compattoIdeale per applicazioni in cui la qualità dell'aria è fondamentale, lo spazio è limitato ed è necessario un trasferimento termico efficiente. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigentiI convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il gruppo propulsore ibrido migliora l'economia e la manovrabilità dei rimorchiatoriIl Telstar consente di risparmiare il 20% sui costi operativi rispetto ai tradizionali rimorchiatori.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci