Estendere la durata del compressore e risparmiare energia con il comando del convertitore di frequenza
I compressori a vite controllati da un convertitore di frequenza (VFD) consumano tipicamente il 15% di energia in meno rispetto ai compressori a vite tradizionali con il solo controllo tramite valvola a saracinesca.
I cicli di avvio/arresto ottimizzati riducono l'usura del compressore. I compressori a pistoni e scroll a comando del convertitore di frequenza hanno un COP più elevato per i carichi parziali. I convertitori di frequenza VLT® sono particolarmente adatti per il controllo di compressori scroll.
Le soluzioni Danfoss Drives per il settore navale e offshore hanno il maggior numero di certificazioni da parte di nove autorità: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS e Class NK.
Offriamo la migliore scelta al momento della selezione dei convertitori di frequenza per le diverse applicazioni marittime.

Efficienza di refrigerazione del 98% per M/V GECO Triton
I convertitori di frequenza Danfoss controllano in maniera efficiente le pompe d'acqua e i compressori dopo il retrofit dell'impianto di refrigerazione dell'imbarcazione.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled - Inverter robusto, silenzioso e compattoIdeale per applicazioni in cui la qualità dell'aria è fondamentale, lo spazio è limitato ed è necessario un trasferimento termico efficiente. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive - Protezione supplementare in applicazioni esigentiConvertitori di frequenza con tecnologia Active Front End, in un design compatto con grado di protezione IP54, ideali per applicazioni ad alta potenza. Sono disponibili le configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW - Inverter per un controllo ottimale di pompe e ventilatoriIl convertitore di frequenza VACON® 100 FLOW integra di serie funzionalità che migliorano il controllo del flusso e permettono di risparmiare energia nelle applicazioni industriali con pompe e ventilatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigentiI convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103VLT® Refrigeration Drive FC 103 è l'inverter dedicato al controllo di compressori, pompe e ventilatori. Assicura notevoli risparmi energetici negli impianti di refrigerazione.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci