Alimentazione elettrica da terra per le imbarcazioni - Per porti più puliti
Quando le navi utilizzano la tecnologia inverter per le soluzioni di alimentazione di terra, possono impiegare energia pulita proveniente dai sistemi di distribuzione locali. In questo modo, quando la nave è attraccata, è possibile spegnere completamente i generatori principali evitando inutili emissioni locali di NOx e carbonio e inquinamento acustico.
Danfoss Drives fornisce inverter che convertono la potenza di terra a 50 Hz in potenza a 60 Hz tipicamente utilizzata a bordo delle navi. I drives di distribuzione si avvalgono della tecnologia Active Front End AFE con apposito software capace di creare e sincronizzare il sistema di distribuzione CA (micro sistema di distribuzione) con il sistema di distribuzione della nave.
![](/media/3906/fayard-shipyard_1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596278858570000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
ROI di 2 mesi per il cantiere FAYARD A/S
Il sistema di alimentazione elettrica da terra che utilizza i convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled soddisfa le esigenze di picco riducendo al minimo il consumo di potenza di base.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC - Inverter flessibile, robusto, efficienteInverter in quadro progettato per applicazioni esigenti che include opzioni Active Front End e soluzioni a basso contenuto di armoniche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive - Protezione supplementare in applicazioni esigentiConvertitori di frequenza con tecnologia Active Front End, in un design compatto con grado di protezione IP54, ideali per applicazioni ad alta potenza. Sono disponibili le configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC Bus - Utilizza e redistribuisci l'energia in modo efficienteInverter che consente a integratori di sistema, costruttori di macchine e OEM di progettare e costruire sistemi industriali efficienti. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC Converter - Supporto energetico vicino al consumoMassimizza la produzione di energia nelle soluzioni ibride e contribuisce a migliorare le prestazioni avvicinando il supporto di energia al consumo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigentiI convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aurora Botnia: primo traghetto al mondo "powered by" iC7-MarineFINLANDIA: Il traghetto merci e passeggeri Aurora Botnia è dotato di un sistema di propulsione ibrido-elettrico, controllato da inverter iC7 raffreddati a liquido di Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }L'alimentazione elettrica da terra è la soluzione efficiente per le navi in porto di Maersk Supply ServiceGrazie all'alimentazione da terra, durante le soste, Maersk Supply Service riduce al minimo l'inquinamento da gas di scarico, il rumore e i costi di manutenzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Grotte, traghetto 100% elettrico che naviga in acque Patrimonio dell'UNESCO - Con Danfoss DrivesMolslinjen, la più grande compagnia di traghetti danese, ha messo in moto il suo primo traghetto elettrico. L'E-ferry Grotte naviga nelle acque Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO tra la città costiera di Esbjerg e l'isola di Fanø – e Danfoss è a bordo.
Il futuro ha un grande potenziale nella navigazione di rotte brevi con traghetti elettrici. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Addio alle particelle di ossidi di azotoGrovfjord Mekaniske Verksted, Norvegia, ha progettato una delle prime imbarcazioni da lavoro completamente elettriche al mondo. Niente rumore del motore, niente fumi diesel, zero emissioni. È l'elettrificazione in mare. E i convertitori di frequenza della Danfoss l'hanno resa possibile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il gruppo propulsore ibrido migliora l'economia e la manovrabilità dei rimorchiatoriIl Telstar consente di risparmiare il 20% sui costi operativi rispetto ai tradizionali rimorchiatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }I convertitori di frequenza VACON® alimentano i traghetti ibridi 24 ore su 24, 7 giorni su 7I traghetti passeggeri collegano il fiume IJ di Amsterdam, mantenendo la città collegata 24 ore su 24. La propulsione ibrida, alimentata dai convertitori di frequenza VACON®, garantisce un'operatività di 24 ore su 24, 7 giorni su 7, generatori di dimensioni più piccole con migliore qualità dell'aria, meno rumore e facile manovrabilità delle imbarcazioni.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci