Risparmio energetico e riduzione del rumore
Il controllo della capacità in funzione del carico e l'ottimizzazione automatica dell'energia consentono di risparmiare energia e di ridurre il rumore dei sistemi di ventilazione in sale macchine, cucine, sale dei propulsori, sale pompe, sistemi di sbrinamento, deumidificatori e nella refrigerazione dei locali di carico. In caso di incendio, i ventilatori manterranno l'estrazione dei fumi in tutte le condizioni, funzionando in modalità incendio.
Gli inverter Danfoss Drives per il settore navale e offshore hanno il maggior numero di certificazioni da parte di nove autorità: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS e Class NK.
Offriamo la migliore scelta al momento della selezione dei drives per le diverse applicazioni marittime.

Clima confortevole a bordo delle navi di approvvigionamento del cantiere navale Ulstein
A bordo di queste navi di approvvigionamento, i convertitori di frequenza Danfoss controllano i ventilatori garantendo un piacevole clima interno e un'efficiente ventilazione della sala macchine.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW - Inverter per un controllo ottimale di pompe e ventilatoriIl convertitore di frequenza VACON® 100 FLOW integra di serie funzionalità che migliorano il controllo del flusso e permettono di risparmiare energia nelle applicazioni industriali con pompe e ventilatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigentiI convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Il VLT® HVAC Drive FC102 è l'inverter resistente e intelligente che migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici, e funziona outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il gruppo propulsore ibrido migliora l'economia e la manovrabilità dei rimorchiatoriIl Telstar consente di risparmiare il 20% sui costi operativi rispetto ai tradizionali rimorchiatori.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci