Sistemi di propulsione altamente efficienti
I costi del carburante rappresentano fino al 45-50% dei costi operativi delle navi moderne. Convertire l'energia prodotta dal motore in una spinta controllata nella maniera più efficiente possibile è uno dei modi per ridurre al minimo il consumo energetico. A tal fine, è necessario ottimizzare il funzionamento del sistema di propulsione. Una lubrificazione adeguata è fondamentale per un'elevata efficienza di propulsione, ma si può ottenere solo con il controllo accurato di pressione e temperatura in tutte le condizioni di esercizio.
Danfoss offre una gamma completa di sensori di pressione e temperatura, interruttori e trasmettitori personalizzati per ingranaggi, propulsori, eliche e centraline idrauliche. Tutti i prodotti sono approvati per applicazioni marine.
![Origami](/media/10112/origami.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Esplora nuovi orizzonti con le soluzioni per il settore marino di Danfoss
Supera i requisiti e le aspettative dei clienti con i prodotti Danfoss per il settore marino
Caratteristiche e vantaggi
Elevata efficienza energetica e costi operativi ridotti
Controllo affidabile e prevedibile dei sistemi di propulsione
Regolatori modulari e personalizzati per misure di pressione e temperatura
Gamma completa di sensori, trasmettitori, interruttori e valvole approvati per il settore marino
Conoscenza approfondita delle soluzioni di propulsione marina
Contatti
Per ulteriori informazioni, Contattaci.