Massima qualità grazie al controllo della temperatura
Il settore ittico richiede impianti di refrigerazione efficienti e veloci per assicurare che i prodotti rimangano freschi, sani e appetitosi fino alla tavola del consumatore. Ma gli ambienti marini sono aggressivi per la maggior parte dei materiali, perciò l'acciaio inossidabile è il materiale ideale per tutti gli impianti di trasformazione ittici, sia in mare che a terra.
Lo schema mostra alcune delle fasi critiche della produzione in cui le soluzioni Danfoss aiutano le aziende del settore ittico a mantenere una qualità elevata e costante attraverso un meticoloso controllo della temperatura.
Danfoss ha l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore ittico in tutto il mondo e dispone di tutte le soluzioni di refrigerazione per fornire ai clienti un controllo preciso della temperatura e un flusso di produzione costante.
Ovunque l’igiene sia davvero importante e la corrosione sia un serio rischio a causa delle condizioni ambientali difficili nel settore ittico, l'acciaio inossidabile è la scelta ideale per gli impianti di refrigerazione. Danfoss offre da diversi anni tutta la competenza necessaria per lo sviluppo e la produzione di valvole in acciaio inossidabile per la refrigerazione industriale, unita alla conoscenza specifica delle applicazioni.
Con l'introduzione dei componenti di linea SVL SS Flexline™ in acciaio inossidabile, la gamma di valvole in acciaio inossidabile per la refrigerazione industriale si è ulteriormente ingrandita. Grazie alle omologazioni per alte pressioni dei prodotti, la gamma di valvole in acciaio inossidabile è ora disponibile per tutti i moderni impianti di refrigerazione, compresi quelli a CO2.
Tutti i prodotti dispongono di un'ampia gamma di approvazioni.
Caratteristiche e vantaggi
Controllo preciso della temperatura
Prodotti in acciaio inossidabile per un'elevata igiene e un basso rischio di corrosione
Soluzioni affidabili, bassi costi di esercizio e di manutenzione
Dal mare alle celle frigorifere
Guarda l'animazione qui sotto per saperne di più su ciascuna area di processo.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Tedesco | Multiplo | 03 ott, 2014 | 1.7 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 15.0 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Inglese | Multiplo | 28 mar, 2024 | 15.0 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controllo elettronico delle valvole - EKE 347L'EKE 347 è la nuova serie di regolatori di livello del liquido che sostituisce l'EKC 347. L'EKE 347 viene utilizzato per la regolazione del livello del liquido.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™Le nuove valvole ICLX fanno parte della serie Danfoss ICV Flexline™. Le ICLX sono valvole servocomandate a 2 fasi con elettrovalvole pilota.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stazione di regolazione ICF Flexline™La libertà assoluta è la parola chiave per le stazioni di regolazione ICF Flexline™. Parte della famiglia Flexline™, queste stazioni di regolazione sono basate su un concetto modulare unico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di regolazione ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ garantisce una soluzione affidabile, sicura ed ecologica, ora e in futuro. La famiglia di prodotti è composta da una servovalvola azionata da valvola pilota ICS, una valvola motorizzata ICM e un'elettrovalvola a due fasi ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole motorizzate ICM Flexline™Le valvole motorizzate ICM della serie ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.
Contatti
Per ulteriori informazioni, Contattaci.