Controllo affidabile di pressione e temperatura dei motori principali e ausiliari
Il motore è il cuore della nave. I motori affidabili ed efficienti fanno affidamento sul controllo preciso di pressione e temperatura in molti processi diversi, dai cuscinetti al gas di scarico. Allo stesso tempo, un controllo ottimale di pressione e temperatura prolunga la vita utile del motore e riduce i costi operativi.
Da oltre 40 anni, Danfoss fornisce soluzioni senza eguali per il controllo di pressione e temperatura nei motori a 2 e a 4 tempi, ad alta, media e bassa velocità, per motori diesel, a gas o a doppio combustibile. Le nostre soluzioni sono in grado di gestire pressioni fino a 600 bar e temperature fino a 850 °C con tutte le certificazioni navali necessarie.

Esplora nuovi orizzonti con le soluzioni per il settore marino di Danfoss
Supera i requisiti e le aspettative dei clienti con i prodotti Danfoss per il settore marino
Caratteristiche e vantaggi
Funzionamento affidabile e sicuro in qualsiasi condizione
Lunga durata dei motori
Bassi costi di esercizio
Un unico fornitore per un controllo preciso di pressione e temperatura per tutti i tipi di motori
Tutte le certificazioni navali necessarie
Regolatori intelligenti che consentono la manutenzione preventiva e un'elevata operatività
Prodotti ottimizzati per un'ampia gamma di pressioni e temperature
Conoscenze approfondite delle applicazioni nel settore marino
Contatti
Per ulteriori informazioni, Contattaci.