![Soluzioni antincendio SEM-SAFE® per edifici industriali](/media/6323/industry_firefighting_1_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Il sistema antincendio water mist ad alta pressione di Danfoss è particolarmente adatto nelle aree in cui, in caso di incendio, è necessario ridurre al minimo le interruzioni del processo produttivo e laddove sono installate apparecchiature sensibili.
Il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® offre una protezione antincendio ideale per una gran varietà di stabilimenti e aree industriali, come ad esempio:
- Gruppi elettrogeni
- Motori
- Linee di produzione industriale
- Cavidotti
- Industria di trasformazione alimentare
- Industria della cellulosa e della carta
- Industria tessile
- Industria chimica
![L'uso intelligente dell'acqua](/media/6324/industry_firefighting_2_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
L'uso intelligente dell'acqua
Immaginate un sistema antincendio che spegne il fuoco in pochi secondi, con un consumo minimo di acqua e pochissimi danni collaterali causati dall'acqua, in grado di offrire la migliore protezione possibile. Ciò è esattamente quello che si ottiene con SEM-SAFE®, l'esclusivo sistema water mist ad alta pressione di Danfoss.
Il sistema SEM-SAFE® è un sistema antincendio water mist ad alta pressione che utilizza micro-goccioline, rilasciate nelle aree protette attraverso speciali erogatori. È costituito da un gruppo di pompaggio modulare ad alta pressione, valvole di controllo e sezionamento, una rete di distribuzione in acciaio inox e speciali erogatori per la nebulizzazione dell'acqua.
Maggiore sicurezza e affidabilità
- Il sistema SEM-SAFE® si attiva localmente nel punto in cui viene rilevato l'incendio, intercettandolo ed estinguendolo rapidamente
- È stato dimostrato che il sistema è innocuo per le apparecchiature elettriche con grado di protezione almeno pari a IP 22
- Previene la deformazione delle superfici metalliche di un macchinario dovuta a un raffreddamento irregolare.
- La nebbia d'acqua raffredda i cavi e le superfici metalliche in modo che non si verifichino danni da surriscaldamento
- L'attivazione è più rapida rispetto ai tradizionali sistemi di spegnimento a gas
- Maggiore sicurezza per le persone che lavorano all'interno della fabbrica
- La nebbia d'acqua ad alta pressione è sicura per le persone e l'ambiente
Danni collaterali minimi causati dall'acqua, grazie al minor consumo d'acqua possibile
- Danni minimi causati dall'acqua in caso di incendio
- Un sistema ad acqua nebulizzata utilizza il 90% di acqua in meno rispetto a un sistema di tipo tradizionale, inoltre la maggior parte di essa evapora, per cui, dopo un incendio, ne rimane una quantità minima.
- Tutte le tubazioni sono in acciaio inossidabile. L'acqua erogata è pulita
Contatti
Per ulteriori informazioni contatta ilteam antincendio SEM-SAFE®