Garantire tempi di attività elevati e precisione ottimale
Il settore tessile è dedicato principalmente alla filatura delle materie prime (fibre naturali e artificiali) in filamenti, filati, fili o corde che possono poi essere tessuti, lavorati a maglia, cuciti, uniti a formare un tappeto o orlati. I prodotti finali sono utilizzati nell'abbigliamento, tappeti, tessuti per la casa e in una vasta gamma di prodotti tecnici.
I convertitori di frequenza ed i soft starters Danfoss di alta qualità sono progettati per quasi tutte le applicazioni del settore tessile. Ci avvaliamo di anni di esperienza nei mercati tessili più forti di Cina e India per ottimizzare i processi in qualsiasi punto dell'impianto e fornire supporto tecnico applicativo durante l'intero ciclo di vita di questa industria pesante.
Le funzioni standard integrate e le funzionalità dedicate rendono le soluzioni Danfoss la scelta ottimale per le applicazioni tessili. Le nostre soluzioni su misura includono:
- concetti di scambio termico per soddisfare gli ambienti difficili;
- eccellenti funzioni di processo e di rampa di decelerazione controllata;
- funzionalità tessili dedicate (oscillazione, avvolgitore);
- funzionalità di base e avanzate per il controllo del movimento;
- eccezionali prestazioni di compatibilità elettromagnetica (EMC).
Massima disponibilità in ambienti difficili
Le condizioni operative nel settore tessile possono essere difficili con temperature elevate e ambienti spesso sporchi e polverosi.
I convertitori di frequenza Danfoss sono progettati per funzionare in modo affidabile a temperature fino a 50 °C. Sono dotati di sistemi di gestione intelligente del calore e di una scelta di concetti di scambio termico (Cold Plate, raffreddamento a ventilatore, montaggio a pannello passante, con ventilatore rimovibile per il raffreddamento tramite fonte di aria esterna) per soddisfare le più svariate esigenze. I PCB rivestiti prevengono la corrosione dovuta all'umidità e alla presenza di lanugine e sostanze aggressive. Frame con diversi gradi di protezione (fino a IP 66) impediscono l'ingresso di particelle di polvere.
L'ottimizzazione delle condizioni ambientali, umidità e temperatura, nelle fasi critiche del processo ha un forte impatto sulla qualità e sulle prestazioni. Ad esempio, l'utilizzo di convertitori di frequenza per controllare le pompe dell'acqua e i ventilatori dell'aria migliora la qualità del filato, i tempi di attività del processo (con meno rotture del filato), la produttività (con una maggiore velocità di lavorazione e tempi di fermo macchina ridotti) e riduce il consumo energetico.
Ottimizzazione dei processi e affidabilità operativa
Il tempo di attività è doppiamente importante nel settore tessile. Fermi imprevisti comportano perdite di tempo di produzione e costosi ritardi durante il ripristino del processo. Può anche portare a rotture di filati e variazioni nella qualità del prodotto.
I convertitori di frequenza Danfoss sono costruiti per prevenire fermi imprevisti. Gestiscono, ad esempio, il surriscaldamento temporaneo, la variazione della qualità della potenza e la rampa di decelerazione controllata in caso di perdita di potenza. L'intelligenza integrata e le opzioni liberamente programmabili assicurano un controllo preciso e una disponibilità di processo ottimizzata.
Controllo del movimento avanzato
Le applicazioni altamente dinamiche che richiedono prestazioni precise di controllo del movimento sono una caratteristica del settore tessile. I convertitori di frequenza Danfoss offrono precisione di posizionamento e sincronizzazione insieme a flessibilità e affidabilità.
Le soluzioni Danfoss sono progettate per quasi tutte le applicazioni del settore tessile ottimizzando le prestazioni e ponendo fine ai costosi tempi di fermo macchina.
- polimerizzazione
- orditura
- preparazione dell'ordito
- preparazione della trama
- tessitura
- torsione
- torsione con stiratura
- tintura
- disegno
- crimpaggio
- essiccazione
- taglio
- filatura
- filatura ad anello
- cardatura
- lavorazione a maglia
- lavorazione a maglia circolare
- estrusione
- tintura di pezzi
- testurizzazione con stiratura
- finitura
- avvolgimento di rocchette
- tintura dei tessuti
- miscelazione e soffiaggio
- telaio da disegno
- lappatrice a base di argento/a nastro
- filatura open-end
- pettinatura
- avvolgimento
- Telaio forcellato/rapido
- finitura
- cucito
- umidificazione
Scopri come ottimizzare la produttività e l'affidabilità delle operazioni tessili utilizzando le soluzioni Danfoss:
- Ridurre il consumo energetico e l'usura nelle applicazioni di pompaggio
- Migliorare la sicurezza e le prestazioni di gru e sollevatori
- Migliorare l'efficienza della ventilazione
- Aumentare il coefficiente di prestazione nelle applicazioni per compressori
- Ottieni sincronizzazione e posizionamento servoassistiti con l'Integrated Motion Controller