![Miniere e metalli](/media/5626/mining_and_metals_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Assistenza nella progettazione dell'applicazione per tutto il ciclo di vita
La popolazione mondiale in crescita e le masse sempre maggiori di persone che si spostano verso le città creano un continuo fabbisogno di nuove infrastrutture e una continua domanda di risorse minerarie. Questa è una buona notizia per il settore minerario e metallurgico. Tuttavia, i siti minerari, gli impianti di trasformazione e i depositi dei minerali e i relativi depositi e attività portuali rappresentano uno degli ambienti di produzione più difficili dell'industria pesante.
Spesso, a causa delle dimensioni delle operazioni di estrazione spesso,occorrono lunghi cavi tra i convertitori di frequenza e i motori. I convertitori di frequenza Danfoss sono concepiti per fornire un funzionamento privo di guasti con cavi lunghi fino a 150 m per cavi schermati e 300 m per cavi non schermati. Poiché con queste lunghezze di cavi non sono necessari filtri in uscita, si risparmia spazio, tempo di installazione e costi rispetto alle soluzioni con convertitori di frequenza tradizionali.
I siti minerari si trovano spesso in luoghi remoti di difficile accesso, o in ambienti difficili e polverosi con intervalli di temperatura estremi. Per ottimizzare i tempi di attività e l'affidabilità delle operazioni è fondamentale avere l'apparecchiatura giusta installata e un'assistenza competente e prontamente disponibile. Il nostro servizio post-vendita e supporto leader mondiale è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente da quanto remoto sia il vostro sito.
Settore metallurgico
Le industrie di produzione, riciclaggio e produzione di metalli e leghe fanno affidamento su un'elevata sicurezza e prestazioni estreme in condizioni difficili.
Per fonderie, fabbriche, carichi pesanti e applicazioni ad alta coppia dove la precisione è vitale, Danfoss offre soluzioni versatili per un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico.
Le applicazioni per ferro, acciaio, alluminio, rame e metalli leggeri servite dalle soluzioni Danfoss comprendono la pressofusione, l'estrusione, la forgiatura e l'imbutitura profonda.
Gestione del calore intelligente e frame compatti
È prassi comune installare i convertitori di frequenza in sale di commutazione e sottostazioni relativamente pulite, pressurizzate e climatizzate. Tuttavia, ciò crea delle sfide, poiché per far fronte ai carichi termici potrebbero essere necessari impianti di condizionamento dell'aria più grandi e più costosi. Grazie all'esclusivo canale di raffreddamento posteriore dei convertitori di frequenza VLT® e VACON® raffreddati a liquido di potenza maggiore, i carichi termici sono ridotti, consentendo l'uso di sistemi di condizionamento dell'aria più piccoli ed economici.
Per ottimizzare i tempi di attività e massimizzare la durata del convertitore di frequenza, è consigliabile installare un'unità progettata per ambienti difficili. I convertitori di frequenza Danfoss sono compatti e robusti, e offrono un design efficiente dal punto di vista energetico e basse perdite di potenza. Disponibili con circuito stampato rivestito, funzionano in modo affidabile per decenni, anche in condizioni difficili, garantendo risparmi sui costi di manutenzione, assicurando una migliore disponibilità dei macchinari e offrendo i costi di esercizio più bassi. I convertitori di frequenza modulari a media tensione sono stati appositamente progettati per garantire la massima affidabilità in ambienti difficili.
Le soluzioni Danfoss sono disponibili per tutte le attrezzature di trasformazione degli impianti di estrazione e di lavorazione per affrontare le sfide e risparmiare sui costi.
- Alimentatori
- Pompe per liquami
- Pompe di alimentazione cicloniche
- Pompe per residui di scarto
- Celle di flottazione
- Pompe di drenaggio per miniere
- Ventilatori per miniere
- Ventilatori per ventilazione ausiliaria
- Ventilatori booster
- Frantoi
- Schermi vibranti
- Escavatori
- Impilatori
- Recuperatori
- Caricatori per navi
- Trasportatori con tramoggia di alimentazione
- Depositi di materiali
- trasportatori di smistamento su treni
- trasportatori a tubo
- lunghi trasportatori via terra
- pressofusione
- estrusione
- forgiatura
- processi di formatura di lamiere e tubi
- imbutitura profonda
- macinazione
- saldatura
- trattamenti termici
Scoprite come ottimizzare i costi operativi nelle attività minerarie e metallurgiche utilizzando le soluzioni Danfoss: