Inverter per raggiungere un'elevata precisione di avvolgimento e svolgimento risparmiando energia
Per migliorare l'affidabilità, la qualità e l'efficienza del processo, riducendo al contempo i costi di gestione, è possibile applicare il controllo a velocità variabile tramite inverter su avvolgitori e svolgitori nei processi di produzione di carta, acciaio, prodotti chimici e tessili. Un retrofit del convertitore di frequenza può inoltre consentire velocità di avvolgimento e svolgimento più elevate senza interruzioni del processo, grazie alle migliori prestazioni di controllo.
Drives per un corretto intervallo di coppia
Per un controllo estremamente rigoroso dell'avvolgitore in un ampio intervallo di velocità, i convertitori di frequenza Danfoss offrono esattamente il corretto intervallo di coppia ed una risoluzione idonea. Grazie agli inverter Danfoss è quindi possibile ottenere un'elevata precisione dell'avvolgitore risparmiando energia.
Risparmio energetico e performance: tutti i vantaggi
Quando l'avvolgitore o lo svolgitore funziona con cicli di frenata costante, l'inverter Danfoss offre notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico. Durante la frenata, l'avvolgitore/svolgitore restituisce molta energia al collegamento CC del drive.
Normalmente questa energia viene dissipata dalle resistenze di frenatura.
Tuttavia, gli inverter Danfoss possono consentire un notevole risparmio energetico rigenerando l'energia in eccesso dal collegamento CC alla rete elettrica o alimentando l'energia sul common DC bus al convertitore di frequenza dell'avvolgitore.
I vantaggi dei convertitori di frequenza Danfoss per il controllo di avvolgitori e svolgitori sono:
- qualità superiore grazie a un migliore controllo di coppia;
- maggiore disponibilità grazie a una maggiore affidabilità;
- costi di manutenzione ridotti;
- risparmio di spazio grazie al design compatto del cabinet del drive;
- facile integrazione, installazione e messa in funzione;
- maggiore efficienza energetica
Contattaci per ricevere maggiori dettagli su inverter Danfoss Drives nelle applicazioni di avvolgimento e svolgimento, i nostri esperti sono a tua disposizione.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC Bus - Utilizza e redistribuisci l'energia in modo efficienteInverter che consente a integratori di sistema, costruttori di macchine e OEM di progettare e costruire sistemi industriali efficienti. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigentiI convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci