Garantire un controllo pompa sicuro e affidabile per una maggiore efficienza e costi inferiori
Grazie al controllo pompe tramite inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione. Il convertitore di frequenza assicura che la pompa soddisfi esattamente e unicamente la richiesta, funzionando a livelli variabili di carico parziale invece che al massimo.
La sicurezza è la massima priorità nel pompaggio industriale per l'industria chimica, altre industrie di processo e industrie pesanti. Danfoss Drives vanta il know-how e la giusta offerta per agevolare l'osservanza delle normative, ad esempio monitoraggio della temperatura con certificazione ATEX per i motori EX oltre alla conformità alle raccomandazioni NAMUR.
Anche l'ottimizzazione dell'energia e il controllo SCADA degli impianti industriali sono una tendenza in rapida espansione. Grazie alla funzione di pulizia integrata dei convertitori di frequenza Danfoss è possibile incrementare del 15–30% l'efficienza della pompa e ridurre notevolmente i costi di manutenzione.
Protezione delle apparecchiature
Un'altra priorità fondamentale negli ambienti industriali è la protezione delle apparecchiature dalle armoniche. Le armoniche derivano da carichi non lineari. Oltre ai convertitori di frequenza sono molte le cause che generano le armoniche; la nostra azienda è in grado di fornire suggerimenti e servizi correlati all'analisi e alla valutazione delle armoniche. Tra gli altri prodotti offriamo induttanze per la riduzione delle armoniche oltre a soluzioni passive e attive per la mitigazione delle armoniche.
Trova il convertitore di frequenza perfetto per la tua pompa
La nostra ampia gamma di convertitori di frequenza a bassa tensione è disponibile per il controllo pompa per tutte le applicazioni industriali di pompaggio. Possiamo soddisfare qualunque esigenza di specifiche di alimentazione elettrica grazie alla nostra gamma che varia da potenze ridotte come una frazione di kW fino a potenze di alcuni MW, oltre a tensioni comprese tra 230 V e 690 V. Sono disponibili soluzioni di montaggio in grado di soddisfare le esigenze di numerosi utenti diversi: montaggio a muro, moduli per il montaggio a quadro e frame standardizzati con classi di protezione per differenti ambienti di installazione. Sono disponibili opzioni sia per il raffreddamento ad aria sia a liquido Offriamo inoltre una scelta completa di opzioni per la tecnologia front end: raddrizzatore a 6 o 12 impulsi oppure con active front end.
L'ampia gamma di inverter in quadro standardizzati offre una scelta completa di opzioni per le sezioni di ingresso e per l'uscita motore quali, ad esempio, contattori, fusibili, interruttori e filtri per dU/dt, filtri di modo comune e sinusoidale. Qualora le nostre soluzioni preconfigurate non soddisfino le esigenze, offriamo la possibilità di personalizzare gli armadi affinché soddisfino esattamente i requisiti richiesti.
Servizi che accompagnano i prodotti per tutta la loro durata
Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni delle pompe industriali, è possibile usufruire del nostro portafoglio di servizi che copre le attività che precedono l'avviamento delle apparecchiature fino al funzionamento e alla manutenzione dei convertitori di frequenza. I nostri servizi essenziali prevedono l'assistenza clienti, la progettazione, l'estensione di garanzia, l'avviamento, la manutenzione, l'aggiornamento, i ricambi e corsi di formazione.

Risparmio energetico del 30% per Yamana Gold
Yamana Gold gode di una riduzione del 30% del consumo energetico per i suoi sistemi di ventilazione sotterranea e di pompaggio, grazie ai convertitori di frequenza VACON®.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled - Inverter robusto, silenzioso e compattoIdeale per applicazioni in cui la qualità dell'aria è fondamentale, lo spazio è limitato ed è necessario un trasferimento termico efficiente. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Drive kit - Inverter in media tensione personalizzato dal design modulareQuesta gamma di inverter modulari in media tensione potenzia i system integrators e gli OEM, offrendo un approccio completamente nuovo per raggiungere il massimo delle prestazioni, perfettamente su misura per le esigenze di ogni applicazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOW - Inverter per un controllo ottimale di pompe e ventilatoriIl convertitore di frequenza VACON® 100 FLOW integra di serie funzionalità che migliorano il controllo del flusso e permettono di risparmiare energia nelle applicazioni industriali con pompe e ventilatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter VLT® AQUA Drive FC 202Il VLT® AQUA Drive FC 202 controlla tutti i tipi di pompe ed è dotato di un controllore in cascata.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Decarbonizzazione nel dragaggio: pompa ad alta pressione elettrificata per perforazione orizzontalePAESI BASSI: B&P Electric Motors ha elettrificato la sua pompa ad alta pressione mobile per la perforazione orizzontale. I convertitori di frequenza VACON® NXP Liquid Cooled garantiscono un'elevata efficienza e resilienza in ambienti difficili, come applicazioni di escavazione del terreno attraverso tubazioni lunghe fino a 3 km.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Neve "top" alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022Per garantire lo svolgimento ottimale delle competizioni in occasione delle olimpiadi invernali di Pechino 2022, gli inverter Danfoss VLT® HVAC Drive hanno movimentato 330.000 m3 d’acqua, trasformata in un manto di neve perfetta grazie ad un impianto di innevamento altamente tecnologico ed innovativo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Italcementi trae vantaggi da prestazioni di processo ottimizzate in tutte le condizioniItalcementi ha scelto VLT® AutomationDrive FC 302 per garantire prestazioni di processo ottimizzate in ambienti difficili.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }80 kW di potenza risparmiati presso la miniera di KolomelaIl canale di raffreddamento posteriore presente in VLT® AutomationDrive riduce il carico termico consentendo l'impiego di un impianto di condizionamento dell'aria più piccolo con un minore consumo di potenza.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci