Ottimizza il consumo energetico nella ventilazione industriale
con i drives Danfoss nella ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfaccia intuitiva, intelligenza integrata e bassi costi operativi. Inoltre, grazie al controllo di ventilatori industriali tramite inverter Danfoss è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.
I drives Danfoss trasformano i valori di velocità del sensore di pressione cinetica in valori di flusso, consentendo di impostare il comando ventola in base alla portata fissa o alla portata differenziale fissa. Questo ottimizza sia la precisione del flusso d'aria che il consumo energetico. Per migliorare ulteriormente il controllo, i drives collegati ai ventilatori possono essere impostati per evitare le bande di frequenza che creano risonanza e danni nel sistema di ventilazione o ad applicazioni come i depuratori.
Fail safe per prestazioni senza scatti
Le interruzioni di corrente possono compromettere la sicurezza e la produttività delle apparecchiature. I drives che alimentano le pompe e i refrigeratori devono essere estremamente affidabili e virtualmente immuni a interruzioni dell'alimentazione di rete. Per ottenere questa affidabilità, gli inverter Danfoss sono concepiti per ignorare i cali di tensione e anche brevi mancanze di tensione, assicurando in ogni momento le massime prestazioni.
Protezione delle applicazioni e degli operatori
È possibile garantire la sicurezza del personale e delle apparecchiature utilizzando la capacità di sicurezza funzionale integrata nel convertitore di frequenza, risparmiando tempo, costi e fatica. I drives Danfoss come il VLT® HVAC Drive FC 102 sono dotati della funzione STO (Safe Torque Off) (STO) in conformità allo standard ISO 13849-1 PL d e SIL 2 e alle normative IEC 61508 / IEC 62061. In applicazioni complesse, questa si può integrare con la serie di VLT® Safe Option MCB 150, moduli esterni che offrono funzioni come l'Arresto di sicurezza 1 (SS1, Safe Stop 1), la Limitazione della velocità di sicurezza (SLS, Safely Limited Speed) e la Velocità massima di sicurezza (SMS, Safe Maximum Speed), il controllo dei contattori esterni e il monitoraggio e sblocco di sicurezza dello sportello.
Migliori prestazioni nel trattamento aria
L'inverter VLT® HVAC Drive e il VLT® Refrigeration Drive sono dotati di un Smart Logic Controller e di 4 auto tune PID a taratura automatica per controllare le funzioni di trattamento dell'aria tramite ventilatori, valvole e serrande. I controllori digitali diretti del sistema di gestione di edifici vengono liberati e vengono salvati preziosi punti di dati, riducendo i costi di trattamento dell'aria.
Il VLT® HVAC Drive è in grado di gestire regole logiche e segnali in ingresso provenienti da sensori, funzionalità in tempo reale e azioni in sequenza. Questo consente al convertitore di frequenza di controllare una vasta gamma di funzioni:
- Bilanciamento del flusso tra aria fresca e aria di ricircolo
- Regolazione in cascata P-PI per il controllo della temperatura
- Monitoraggio della cinghia. Dal rapporto tra corrente e velocità, il convertitore di frequenza è in grado di riconoscere in modo affidabile una cinghia rotta. Un'assenza di flusso d'aria viene rilevata immediatamente in modo da adottare dei provvedimenti per ridurre i costi e i tempi di fermo
- Programmazione giorni feriali e festivi
Mitigazione delle armoniche affidabile
I drives aumentano la precisione, fanno risparmiare energia e incrementano la durata dell'applicazione, ma introducono anche correnti armoniche nel sistema di distribuzione del sito. Se non vengono tenute sotto controllo, le correnti armoniche possono ridurre le prestazioni e l'affidabilità di generatori e di altre apparecchiature.
Per garantire il minimo disturbo, Danfoss offre una consulenza da parte di esperti in materia di mitigazione delle armoniche. Potrai attingere al nostro know-how applicativo sulle armoniche, scaricare strumenti software e scegliere tra diverse soluzioni di mitigazione delle armoniche.

Sistemi di ventilazione presso la nuova linea metropolitana Cityringen di Copenhagen
Spazi ridotti resi agibili grazie alle dimensioni estremamente compatte dei convertitori Danfoss VLT® HVAC Drive, che hanno permesso di affrontare con successo le criticità derivanti dagli spazi di installazione particolarmente ridotti.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled - Inverter progettato per applicazioni esigentiI convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Il VLT® HVAC Drive FC102 è l'inverter resistente e intelligente che migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici, e funziona outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La Galleria Sellero si affida ai drives Danfoss per garantire una ventilazione sicura ed affidabileLa Galleria Sellero, della lunghezza di 5047 m, tra Darfo ed Edolo, in provincia di Brescia, consente di bypassare i centri abitati dei Comuni di Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo.
Per la ventilazione della galleria, sono state scelte l’affidabilità e le elevate prestazioni degli inverter VLT HVAC® Drive e dei soft starters Danfoss VLT® MCD 500. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ventilazione affidabile ed efficace nella Galleria di base del Monte CeneriControllando la velocità dei ventilatori nella galleria delle Alpi, i convertitori di frequenza VACON® NXP contribuiscono a migliorare la sicurezza e il risparmio energetico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EC+ Concept garantisce un condizionamento dell´aria ottimale nello stabilimento Volkswagen di NavarraI ventilatori assiali ad alta efficienza controllati dal convertitore di frequenza VLT® HVAC Drive FC 102 garantiscono un risparmio energetico del 20% alle unità trattamento dell'aria utilizzate da Volkswagen a Navarra
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Prossima fermata CopenaghenCityringen è l’imponente opera che ha portato nel centro della capitale danese una nuova linea metropolitana, completamente automatizzata. Gli inverter Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102, grazie alla loro compattezza, hanno permesso di vincere la sfida degli spazi ridotti all'interno delle stazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }80 kW di potenza risparmiati presso la miniera di KolomelaIl canale di raffreddamento posteriore presente in VLT® AutomationDrive riduce il carico termico consentendo l'impiego di un impianto di condizionamento dell'aria più piccolo con un minore consumo di potenza.