Oleodinamica industriale

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Gamma dei prodotti
  • Contatti

Sensori di temperatura e pressione idraulica industriali

Se sei alla ricerca di componenti di monitoraggio e controllo versatili e ad alte prestazioni per l'idraulica industriale, nella gamma di prodotti Danfoss troverai ciò che fa per te. La nostra gamma di prodotti è pensata per diverse applicazioni industriali e offre un'ampia gamma di componenti per il controllo della pressione e della temperatura.

Con oltre 50 anni di esperienza nel settore dell'oleodinamica industriale, conosciamo a fondo le sfide del settore e i nostri prodotti sono costantemente sviluppati per soddisfare le esigenze attuali.

La stretta collaborazione con i costruttori di macchinari e le aziende leader dei settori della lavorazione delle materie plastiche, delle presse e dell'energia idraulica garantisce che le nostre soluzioni offrano le migliori prestazioni e i migliori costi complessivi dei prodotti della categoria.

I sensori di pressione e temperatura sono robusti e ampiamente collaudati e garantiscono prestazioni sicure, affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico in tutte le applicazioni.

Trasmettitore di pressione MBS 1600 - Danfoss

Trasmettitore di pressione MBS 1600

Visita il nostro sito web dedicato ai sensori per maggiori informazioni sul trasmettitore di pressione MBS 1600, realizzato specificamente per le applicazioni di lavorazione della plastica.

Caratteristiche e vantaggi

Completa immunità ai disturbi elettrici: i disturbi elettrici indotti da VFD e altri transitori elettrici veloci ad accoppiamento diretto da valvole e relè rappresentano un problema crescente in molti settori. Evita problemi di qualità o interruzioni della produzione con componenti immuni a EMC.

Tempi di risposta rapidi: Tempi di risposta precisi e rapidi garantiscono un'elevata produttività.

Design a saldatura integrale: Il design a saldatura integrale offre elevate capacità di resistenza a scoppio e sovrapressione.

Costruiti per durare: Realizzati con i materiali più resistenti, i nostri prodotti sono costruiti per resistere a urti, vibrazioni e fluttuazioni di pressione e temperatura durante il funzionamento quotidiano.

Applicazioni di oleodinamica industriale

Garantire precisione dell'unità di bloccaggio e massima protezione degli stampi anche ad alte velocità, monitorando la pressione sul cilindro di bloccaggio dello stampo per una forza di bloccaggio ottimale. 

Prodotti consigliati:

Forza di bloccaggio nella lavorazione della plastica - Danfoss

Il riempimento di forme sempre più complesse in una frazione di secondo richiede un controllo estremamente preciso della pressione di iniezione. Nello stampo viene fornita una pressione di iniezione sufficiente, evitando stampi corti, segni di bruciature e parti deformate a causa del flusso turbolento di materiale. 

Prodotti consigliati:

Pressione di iniezione - Oleodinamica industriale - Danfoss

Garantire una minore generazione di calore, un funzionamento più sicuro e il risparmio energetico monitorando la pressione sulla servopompa controllata da VFD.

Prodotti consigliati:

Il controllo preciso della temperatura nei processi di riscaldamento e raffreddamento, ad esempio in una macchina per la lavorazione della plastica, è essenziale a causa delle strette tolleranze dimensionali e della perfetta qualità superficiale dei prodotti in plastica. 

Prodotti consigliati:

Le elevate prestazioni del sistema e l'efficienza energetica delle applicazioni oleodinamiche dipendono dall'alimentatore. L'introduzione delle servopompe idrauliche abbinate ai convertitori di frequenza e ai sensori di pressione ha notevolmente migliorato i livelli di prestazioni e ridotto il consumo energetico. I sensori forniscono un eccellente controllo dei livelli di pressione, un elevato grado di precisione e tempi di risposta eccezionali. 

Prodotti consigliati:

Energia idraulica - Oleodinamica industriale - Danfoss

A causa dell'enorme potenza delle presse idrauliche, la sicurezza del personale è una delle principali preoccupazioni del settore, così come l'elevata produttività e il funzionamento affidabile con tempi di fermo minimi o nulli. I sensori di pressione sono parte integrante delle moderne presse idrauliche sicure ed efficienti. Danfoss offre una gamma completa di sensori che si adattano praticamente a tutte le applicazioni delle presse idrauliche.

Prodotti consigliati:

Presse idrauliche - Oleodinamica industriale - Danfoss
Brochure oleodinamica industriale - Danfoss

Brochure oleodinamica industriale

Maggiori informazioni sulle applicazioni di oleodinamica industriale e sui prodotti consigliati.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Industrial Hydraulic Brochure v2 Inglese Multiplo 11 feb, 2021 2.8 MB .pdf

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 3000 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Serie MBS 3000 - Danfoss } else { Serie MBS 3000 - Danfoss }
    MBS 3000, trasmettitori di pressione per uso generico

    Il trasmettitore MBS 3000 è progettato per essere utilizzato in quasi tutte le applicazioni industriali garantendo una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
    La gamma di trasmettitori di pressione flessibili copre tutti i segnali di uscita standard.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1350 Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1350 Danfoss } else { MBS 1350 Danfoss }
    MBS 1350, trasmettitore a doppia uscita OEM per impieghi gravosi

    Il trasmettitore di pressione OEM compatto MBS 1350 è progettato per applicazioni industriali, quando è richiesta una combinazione di segnali di pressione con pressostato oppure con segnali di temperatura.

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Serie MBS 1200 - Danfoss } else { Serie MBS 1200 - Danfoss }
    Trasmettitore di pressione idraulico mobile MBS 1200

    La serie MBS 1200 comprende trasmettitori di pressione dedicati per applicazioni di idraulica mobile.
    L'MBS 1200 è un trasmettitore di pressione compatto che offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali gravose.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1600 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1600 - Danfoss } else { MBS 1600 - Danfoss }
    MBS 1600, trasmettitori di pressione per la lavorazione della plastica

    Il trasmettitore di pressione MBS 1600/1650 è realizzato su misura per i requisiti specifici dell'industria delle materie plastiche. L'MBS 1600 è un trasmettitore di pressione di alta qualità, immune alle interferenze elettromagnetiche.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    MBT 5250 e 5252, sensori termici per impieghi gravosi

    Sensori di temperatura per impieghi gravosi per il controllo dell'acqua di raffreddamento, dell'olio di lubrificazione, dell'olio per comandi idraulici e degli impianti di refrigerazione nel settore delle applicazioni industriali e navali. Questi sensori di temperatura sono basati su un elemento Pt 100 o Pt 1000 standardizzato, che fornisce una misura affidabile e accurata.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3560 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3560 - Danfoss } else { MBT 3560 - Danfoss }
    MBT 3560, sensore di temperatura con trasmettitore incorporato

    Il trasmettitore di temperatura MBT 3560 converte il segnale di ingresso da un sensore di resistenza in un segnale di uscita standardizzato (ad es. Volt o mA). Con il trasmettitore di temperatura, il tipo di elemento sensore e l'intervallo di misurazione della temperatura possono essere configurati liberamente, insieme a funzioni aggiuntive come il filtraggio dei disturbi EMC.

    L'MBT 3560 è progettato per l'uso in ambienti industriali e di raffreddamento difficili dove servono apparecchiature affidabili, robuste e accurate.

  • if (isSmallPicture) { Pressostato MBC 5000 Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostato MBC 5000 Danfoss } else { Pressostato MBC 5000 Danfoss }
    MBC 5000, pressostato compatto modulare

    I pressostati MBC sono utilizzati nelle applicazioni navali dove ingombro e affidabilità sono le caratteristiche più importanti. I modelli MBC sono pressostati compatti progettati in base alla nostra nuova costruzione “a blocco” per far fronte alle condizioni estreme delle sale macchine delle navi. Gli MBC hanno un’elevata resistenza alle vibrazioni e sono muniti di tutte le certificazioni navali comuni. Il differenziale fisso ma basso garantisce un monitoraggio preciso delle pressioni critiche. Le valvole di prova MBV possono essere fornite come opzione standard per i pressostati MBC.

  • if (isSmallPicture) { Pressostato elettronico MEP 2250 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostato elettronico MEP 2250 - Danfoss } else { Pressostato elettronico MEP 2250 - Danfoss }
    Serie MEP 2200, pressostati elettronici, a doppia uscita

    I modelli MEP 2200 e 2250 sono progettati per l'uso in applicazioni OEM gravose e vantano un'eccellente stabilità a lungo termine in totale assenza di deriva. Il modello MEP 2250 è dotato di doppia uscita con funzione di commutazione e segnale di uscita analogico: con tensione assoluta o tensione raziometrica 10-90%.

  • if (isSmallPicture) { Elettrovalvole EV220B - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elettrovalvole EV220B - Danfoss } else { Elettrovalvole EV220B - Danfoss }
    EV220B, elettrovalvole servoazionate

    EV220B è una serie di elettrovalvole universali a 2/2 vie. Il corpo valvola in ottone, ottone resistente alla dezincatura e acciaio inossidabile garantisce la copertura di un'ampia gamma di applicazioni.

  • if (isSmallPicture) { EV210A Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV210A Danfoss } else { EV210A Danfoss }
    EV210A, elettrovalvole compatte, a comando diretto, 2/2 vie

    L'EV210A copre un'ampia gamma di piccole elettrovalvole a comando diretto a 2/2 vie per l'utilizzo nei macchinari industriali. Grazie al suo design compatto e alla vasta gamma di bobine, l'EV210A è idonea per una grande varietà di applicazioni industriali.

  • if (isSmallPicture) { Valvole pneumatiche - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole pneumatiche - Danfoss } else { Valvole pneumatiche - Danfoss }
    Valvole a comando esterno

    Le valvole a comando esterno sono progettate per applicazioni più specifiche, come: fluidi ad alto contenuto di impurità, fluidi ad alta viscosità, temperature ambiente elevate, portate elevate, ambienti umidi e a rischio di esplosione.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci.