Soluzioni sicure e affidabili per l'industria chimica e petrolchimica
I prodotti dell'industria chimica e petrolchimica semplificano la vita moderna. Queste industrie impongono requisiti severi per la manipolazione e il trattamento di sostanze quali petrolio, gas e una grande varietà di composti chimici. Con le soluzioni di refrigerazione Danfoss si possono ottenere un efficiente approvvigionamento, raffinazione e trasporto delle preziose materie prime con un preciso controllo della temperatura in ogni momento.
Le specifiche per la refrigerazione nell’industria chimica e petrolchimica sono estremamente rigide. Solo prodotti approvati per determinati campi di pressione e ambienti gravosi possono essere utilizzati. I prodotti Danfoss per l'industria chimica e petrolchimica offrono elevati livelli di affidabilità e sicurezza, lunga durata e prestazioni ed efficienza energetica elevate.
Per ulteriori informazioni sui prodotti Danfoss per l’industria chimica e petrolchimica, contattare il rappresentante Danfoss locale.
Caratteristiche e vantaggi
Controllo preciso della temperatura
Soluzioni affidabili, bassi costi di esercizio e di manutenzione
Prestazioni elevate ed alta efficienza energetica
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglese | Multiplo | 10 ott, 2022 | 8.4 MB | |
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polacco | Polonia | 20 dic, 2022 | 19.9 MB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portoghese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Guida all’applicazione | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polacco | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russo | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.5 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controllo elettronico delle valvole - EKE 347L'EKE 347 è la nuova serie di regolatori di livello del liquido che sostituisce l'EKC 347. L'EKE 347 viene utilizzato per la regolazione del livello del liquido.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC Bus - Utilizza e redistribuisci l'energia in modo efficienteInverter che consente a integratori di sistema, costruttori di macchine e OEM di progettare e costruire sistemi industriali efficienti. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled - Inverter robusto, silenzioso e compattoIdeale per applicazioni in cui la qualità dell'aria è fondamentale, lo spazio è limitato ed è necessario un trasferimento termico efficiente. Disponibile nelle configurazioni Active Front End (NXA), Front End non rigenerativo (NXN), chopper di frenatura (NXB) e Inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System Drive - Semplicità per soluzioni complesseDrive configurato e assemblato per soddisfare le tue esigenze nel controllo di uno o più motori.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.