Progettati per il raffreddamento dell'aria negli essiccatori d'aria refrigerati
Gli essiccatori d'aria sono unità autonome progettate per il raffreddamento del flusso d’aria, da 25 a 2000 l/sec., nell’industria chimica, tessile e della plastica. Gli essiccatori d'aria sono altamente efficienti e rimuovono l'umidità e i contaminanti dall'aria compressa, raffreddando l'aria e condensando l'umidità. Le goccioline d'acqua vengono quindi separate dal flusso d'aria e scaricate dall'essiccatore.
Danfoss offre una gamma completa di prodotti, tra cui compressori, regolatori, regolatori elettronici, sensori e scambiatori di calore, appositamente realizzati per gli essiccatori d'aria refrigerati.
Caratteristiche e vantaggi
Valvole di espansione termostatiche ed elettroniche per una regolazione efficiente
Filtri disidratatori, spie del liquido e valvole di intercettazione per una protezione affidabile del sistema
Elettrovalvole per il controllo efficiente e la rimozione dell'umidità dall'aria
Sensori per la misurazione precisa della temperatura e aria priva di umidità
Regolatore della pressione di evaporazione per una pressione di aspirazione e temperatura dell’evaporatore costanti
Scambiatori di calore a piastre saldobrasati per una maggiore efficienza energetica
Compressori alternativi, scroll e inverter per prestazioni ottimali
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pack controllerDanfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione, GBCLe valvole a sfera GBC sono valvole di chiusura manuali ideali per applicazioni che richiedono un flusso bidirezionale. Sono approvate per l'uso nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnologia Micro Plate™La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
è creata appositamente per
applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Spie del liquidoSGP è una serie di spie del liquido per applicazioni ad alta pressione (massima pressione di esercizio 52 bar/754 psig). La SGP è disponibile in versioni ottimizzate per refrigeranti con olio minerale, ad es. HCFC, e in versioni ottimizzate per refrigeranti HFC non infiammabili. SGP è disponibile con connessioni a cartella, a brasare e a tasca, con o senza indicatori di umidità.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.