Drives per sistemi di pompaggio nel settore Food and Beverage

  • Panoramica
  • Prodotti
  • Contatti

Risparmia energia e acqua grazie al controllo di velocità nei sistemi di pompaggio

Riducendo la velocità media delle pompe dal 100% all'80% si può risparmiare il 50% di energia. Riducendo la velocità media del 50% il risparmio diventa dell'80%. Grazie al controllo pompa con convertitori di frequenza Danfoss si può ottenere questo risparmio energetico e ridurre drasticamente i consumi.

Per le pompe, il controllore in cascata distribuisce le ore di esercizio in modo uniforme fra tutte le pompe. Questo riduce al minimo l'usura delle singole pompe ed assicura che continuino a funzionare in modo affidabile. Ottimizzando l'efficienza di combustione delle caldaie, è possibile ridurre al minimo il consumo di elettricità e carburante. L'uso di convertitori di frequenza contribuisce a migliorare notevolmente le prestazioni idrauliche dei processi di gestione dell'acqua e la portata dell'acqua di alimentazione.

Prodotti

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci