Assicurati posizionamento e sincronizzazione precisi ed economici
Per garantire prestazioni ottimali, molte applicazioni nel settore Food and Beverage, quali trasportatori, pallettizzatori e macchine confezionatrici, richiedono un posizionamento e una sincronizzazione precisi.
Fino a oggi le operazioni di posizionamento e di sincronizzazione sono state possibili mediante servoazionamenti. Tuttavia, le apparecchiature servo sono costose, difficili da mettere in funzione e richiedono un cablaggio supplementare. E molte applicazioni non richiedono le prestazioni dinamiche offerte da un servoazionamento.
L'Integrated Motion Controller (IMC) di Danfoss Drives è una funzionalità configurabile nel software di VLT® AutomationDrive FC 302 che permette ai convertitori di frequenza di eseguire operazioni di sincronizzazione e di posizionamento di alta precisione senza ricorrere a moduli o hardware aggiuntivi.
Vantaggi della funzionalità IMC
- Riduzione dei costi e della complessità del sistema
- Funziona con tutte le comuni tecnologie per i motori con controllo ad anello chiuso o aperto, senza bisogno di hardware aggiuntivo
- Non occorre la complessa programmazione prevista per molti servoazionamenti
- I convertitori di frequenza vengono adattati alle applicazioni mediante una semplice parametrizzazione.
- Sensorless homing con rilevamento di coppia
- In molti casi non è necessaria la retroazione dell'encoder

Posizionamento e sincronizzazione perfetti
VLT® AutomationDrive FC 302 cambia pelle con il nuovo Integrated Motion Controller (IMC). Grazie alla funzionalità IMC, oggi VLT® AutomationDrive FC 302 è idoneo alle applicazioni di posizionamento o sincronizzazione senza la necessità di moduli hardware aggiuntivi.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Efficienza energetica a prova di futuro nel birrificio AB InBev Hoegaarden®Di fronte al progressivo invecchiamento delle macchine, e non potendosi permettere tempi di fermo, AB InBev Hoegaarden® ha scelto Danfoss iC7-Automation e VLT® OneGearDrive®, sapendo di poter contare su un'elevata efficienza energetica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controllo senza sforzi: Kohberg Bakery cresce con iC7-AutomationDANIMARCA: Kohberg Bakery ha aggiornato la sua linea di trasportatori di produzione di panini, per implementare il controllo completo con sensori integrati e una facile scalabilità per l'adattabilità futura.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il birrificio FORST migliora l'efficienza energetica del 25%Netto aumento dell'efficienza energetica grazie alla rapidità dei nuovi nastri trasportatori gestiti da Danfoss VLT® FlexConcept®.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci