Ottieni risparmio energetico grazie al controllo a velocità variabile di ventilatori
In un periodo in cui l'energia diventa sempre più dispendiosa, il controllo a velocità variabile dei motori elettrici ha dimostrato di essere una delle misure più efficienti per ridurre i costi. Ad esempio, riducendo la velocità media del motore dei ventilatori dal 100% all'80% si risparmia il 50% dell'energia. Riducendo la velocità media del 50% il risparmio diventa dell'80%.
Oltre al risparmio energetico, i ventilatori beneficiano di funzioni dedicate quali la funzione "anti risonanza". Ciò aumenta i livelli di comfort evitando le frequenze che creano disturbi e danni.
Un controllo affidabile di un ventilatore può mantenere una specifica pressione dell'aria e garantisce un ambiente sempre igienico per le lavorazioni nel settore Food and Beverage. Il controllo del condensatore offre una serie di vantaggi, come una minore carica di refrigerante, un minore accumulo di sporcizia sul condensatore e la possibilità di eseguire un setpoint variabile per il risparmio energetico.
Per gli ambienti igienici, i convertitori di frequenza Danfoss sono disponibili con frame progettati per resistere ai lavaggi quotidiani.

Scopri come Arla Foods Ingredients risparmia energia nelle applicazioni su ventilatori e pompe
I convertitori di frequenza VLT® assicurano il massimo tempo di attività, e un'elevata precisione e riducono il fabbisogno energetico di Arla, anche a vantaggio dei clienti.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Il VLT® HVAC Drive FC102 è l'inverter resistente e intelligente che migliora le applicazioni su pompe e ventilatori nei sistemi di gestione di edifici, e funziona outdoor in quasi tutte le condizioni climatiche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive ottimizza l'efficienza in una fabbrica di biscotti brasilianaAriete, costruttore di macchine, offre qualità e un vantaggio competitivo utilizzando lo stesso convertitore di frequenza per applicazioni diverse.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci