Migliora l'efficienza dei processi a carico parziale
I convertitori di frequenza Danfoss ottimizzano il controllo dei compressori, riducono il consumo di energia e permettono una regolazione costante della pressione. Il controllo di velocità è utile quando un compressore d'aria funziona per lunghi periodi a carico parziale. Un numero inferiore di avvii e arresti riduce l'usura meccanica.
Per esempio, nei chiller azionati da compressore le funzionalità di risparmio energetico dei convertitori di frequenza sono indispensabili per poter dissipare il massimo calore possibile. I requisiti igienici richiedono convertitori di frequenza con frame robusti a causa dei lavaggi giornalieri ad alta pressione. Danfoss offre numerosi modelli di convertitori di frequenza VLT® in varie dimensioni, con protezione IP66/UL tipo 4X, che soddisferanno questo requisito.
La configurazione in cascata consente un'interazione ottimale tra un compressore e un convertitore di frequenza in condizioni di carico parziale. Il carico di base viene gestito da un singolo compressore controllato da un VLT® Refrigeration Drive. Quando il consumo aumenta, il convertitore di frequenza avvia gli altri compressori, uno alla volta. Di conseguenza, i compressori funzionano al loro punto di efficienza ottimale e il convertitore di frequenza mantiene la massima efficienza energetica in tutto il sistema. Lo stesso principio vale anche per ventilatori e pompe controllati dai convertitori di frequenza.

Scopri come il controllo del compressore ha consentito di risparmiare sui costi della caldaia della margarina
Nel 2009, una ricerca Unilever sull'efficienza di una caldaia ha dimostrato che era possibile ridurre del 25% le emissioni di CO2 ristrutturando la caldaia secondo un approccio innovativo.
Prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VLT® Refrigeration Drive FC 103VLT® Refrigeration Drive FC 103 è l'inverter dedicato al controllo di compressori, pompe e ventilatori. Assicura notevoli risparmi energetici negli impianti di refrigerazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Il VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 è progettato per il controllo a velocità variabile di tutti i motori asincroni e motori a magneti permanenti. È disponibile in una versione standard (FC 301) e in una versione avanzata altamente dinamica (FC 302) con funzionalità supplementari.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci