Tempi complessi richiedono soluzioni semplici
Costi d'esercizio elevati, manutenzione complessa e requisiti per la sicurezza alimentare e l'efficienza energetica sono tra le sfide che devono affrontare minimarket e negozi presso le stazioni di servizio. E con la tecnologia che guida il minimarket del futuro, lo scenario si sta facendo sempre più complesso.
Danfoss Smart Store To-Go è lo sportello unico delle soluzioni plug-and-play per l'energia e il monitoraggio convenienti per ottimizzare le operazioni, aumentare i profitti e ottenere la massima tranquillità. 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La nostra vasta gamma di componenti, soluzioni e supporto è realizzata su misura per le apparecchiature di refrigerazione nelle catene di minimarket ed è facilmente personalizzabile in base alle esigenze specifiche di ogni negozio. Ciò significa che puoi contare su Smart Store To-Go per garantire specifiche, messa in servizio e manutenzione rapide e semplici.

Soluzioni per incrementare i profitti
Danfoss Smart Store To-Go contribuisce a ridurre la complessità
delle operazioni del negozio fornendo le fondamenta
basate sui dati per:
- Evitare la perdita di alimenti
- Ridurre i tempi e i costi di manutenzione
- Aumentare il risparmio energetico

Portafoglio plug-and-play
Scopri alcune delle numerose soluzioni, servizi e supporto disponibili con Smart Store To-Go e in che modo il nostro sportello unico può migliorare la tua attività e la tua
tranquillità.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Unità condensatriciLe gamme Optyma™ soddisfano le tue esigenze di refrigerazione commerciale grazie alla loro versatilità e semplicità di installazione uniche. Multi-refrigeranti a basso GWP e refrigeranti naturali altamente efficienti: perfetti per installazioni in celle frigorifere di medie e piccole dimensioni, banchi frigo, tank latte, sale di fermentazione e tanto altro.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 4.6kW MTL'unità di condensazione Optyma™ iCO₂ da 4.6 kW (MBP) è una soluzione robusta e poco rumorosa per la compatibilità con il refrigerante naturale R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatori programmabili - MCXLa gamma di regolatori programmabili universali MCX Danfoss offre la funzionalità e l'affidabilità necessarie per ottenere il meglio dalle apparecchiature di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione (HVAC/R).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }System ManagersIl System Managers è il componente chiave del sistema di refrigerazione intelligente ADAP-KOOL® Danfoss per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari.