Sistemi semi plug-in
Danfoss offre componenti altamente efficienti ottimizzati per impianti di refrigerazione semi plug-in. I componenti offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.
Descrizione dell'applicazione semi plug-in
I sistemi semi-plug-in o a circuito idrico dispongono di singole unità di refrigerazione installate in ogni armadio. L'espulsione del calore nel sistema semi plug-in non avviene in un tradizionale condensatore raffreddato ad aria. Questo è stato sostituito da un condensatore raffreddato ad acqua. La parte centrale del sistema è il circuito idrico che alimenta ogni armadio con acqua refrigerata. Il calore viene trasportato dal circuito idrico all'esterno del sistema ed espulso da un raffreddatore a secco generalmente posizionato sul tetto.
Le unità semi plug-in sono fornite come unità ermetiche costruite in fabbrica all'interno degli armadi, il che garantisce un basso tasso di perdite nei sistemi. L'installazione è semplificata in quanto le unità semi plug-in sono caricate in fabbrica e per il funzionamento necessitano solo di alimentazione elettrica e idrica. Le soluzioni di refrigerazione semi plug-in eliminano la necessità di una sala macchine, consentendo così di disporre di più spazio vendita.
Caratteristiche e vantaggi
Sostenibilità:
- una soluzione su misura per i refrigeranti naturali per applicazioni in tutto il mondo
- Basso consumo energetico
Regolatori elettronici
- Circuiti di refrigerazione multipli
- Controllo del compressore a velocità fissa e variabile
Semplicità
- Installazione plug and play: richiede solo alimentazione elettrica e idrica
- Elimina la necessità di una sala macchine
Efficienza
- TXV per ottenere le condizioni desiderate risparmiando energia
- Scambiatori di calore a micropiastre offre elevata efficienza e basso volume
Affidabilità
- Le unità ermetiche prodotte in fabbrica riducono le potenziali perdite
- I componenti Danfoss offrono il massimo livello di affidabilità

La verità è Cool(selector®2)
Coolselector®2 offre calcoli obiettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e climatizzazione in base ai dati forniti dall'utente o in base a condizioni d'esercizio standard.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-CC55L'AK-CC55 è stato progettato con particolare attenzione all'esperienza dell'utente, con il risultato di connettori più grandi e dell'app AK-CC55 Connect. La piattaforma AK-CC55 è composta da 4 regolatori. AK-CC55 Compact è un regolatore standard per banchi per TXV/EEV. L'AK-CC55 a bobina singola/IU è un regolatore per banchi avanzato per EEV che sfrutta algoritmi adattivi. L'AK-CC55 a bobina multipla è un regolatore per banchi avanzato che controlla da 1 a 3 EEV nella stessa sezione di refrigerazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280 - Inverter flessibile, integrabile, facile da usareRaggiungi nuovi livelli di prestazione grazie al convertitore di frequenza VLT® Midi Drive FC 280, fornisce un controllo motore preciso ed efficiente a costruttori di macchine nel settore alimentare e delle bevande, nella movimentazione e nella lavorazione dei materiali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnologia Micro Plate™La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
è creata appositamente per
applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN25 - DN250Le valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione AB-QM (PIBCV) forniscono sia una funzionalità di regolazione che una soluzione di bilanciamento dinamico per sistemi di riscaldamento e raffrescamento HVAC. Le PIBCV sono progettate per vari tipi di unità terminali e offrono un elevato comfort interno ed efficienza energetica in edifici pubblici e commerciali.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostati a cartuccia ACBIl pressostato a cartuccia ACB è un pressostato a disco di piccole dimensioni per l'uso in sistemi di refrigerazione e di condizionamento dell'aria. È dotato di serie di un carico sui contatti fino a 6 amp; reset automatico o manuale.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle frigorifereLe soluzioni Danfoss per celle frigorifere contribuiscono a mantenere gli alimenti freschi e sicuri per il consumo e quindi a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EspositoriUn controllo preciso della temperatura e del funzionamento dei banchi e delle celle frigorifere è di vitale importanza per l'alta qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Trova qui la tua soluzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La CO₂ nel food retailDa oltre 10 anni, Danfoss è pioniera nel settore dei sistemi di refrigerazione a CO₂. Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di refrigerazione a CO₂ per supermercati disponibili qui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart storeLa soluzione Smart Store migliora la sicurezza alimentare e abbatte i costi energetici grazie al controllo integrato di refrigerazione, HVAC, illuminazione e altre applicazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart Store To-GoI minimarket di oggi cercano di differenziarsi, di espandersi nel settore della ristorazione e di promuovere il coinvolgimento degli acquirenti all'interno di un ecosistema sempre più digitale, riducendo al contempo i costi operativi e supportando l'agenda verde.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart Store To-Go per catene di minimarketDanfoss Smart Store To-Go è lo sportello unico delle soluzioni plug-and-play per l'energia e il monitoraggio pensato per aiutare i piccoli minimarket e negozi di alimentari a migliorare la sicurezza alimentare, ottimizzare le operazioni e aumentare i risparmi energetici.