Armadietti refrigerati

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Strumenti e app
  • Soluzioni correlate
  • Novità
  • Contatti

Armadietti refrigerati di lunga durata, affidabili ed efficienti

Con l'accelerazione degli acquisti online di prodotti alimentari, i proprietari dei negozi stanno espandendo attivamente le proprie attività con nuovi sistemi di raffreddamento "click and collect", come gli armadietti refrigerati.

La creazione di armadietti indipendenti è un processo piuttosto complesso e Danfoss può aiutare gli OEM a realizzare sistemi sostenibili con un portafoglio completo di prodotti e soluzioni per la refrigerazione, esperienza applicativa e strutture per sviluppare e testare i progetti.

Le tue fonti di informazioni sugli armadietti

Caratteristiche e vantaggi

Il nostro portafoglio soddisfa i requisiti chiave dei negozi di alimentari, come ad esempio:

Maggiore efficienza energetica

Riduzione dell'impronta di CO2

Controllo preciso della temperatura

Monitoraggio remoto della temperatura

Registri HACCP automatici

Minore perdita di alimenti e maggiore risparmio sui costi

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Unità condensatrici Danfoss Optyma™; } else if (isBigColumns) { Unità condensatrici Danfoss Optyma™ } else { Unità condensatrici Danfoss Optyma™ }
    Unità condensatrici

    Le gamme Optyma soddisfano le tue esigenze di refrigerazione commerciale grazie alla loro versatilità e semplicità di installazione uniche. Multi-refrigeranti a basso GWP e refrigeranti naturali altamente efficienti: perfetti per installazioni in celle frigorifere di medie e piccole dimensioni, banchi frigo, tank latte, sale di fermentazione e tanto altro.

  • if (isSmallPicture) { Condensing unit Optyma™; } else if (isBigColumns) { Condensing unit Optyma™ } else { Condensing unit Optyma™ }
    Optyma™ iCO₂ 4.6kW MT

    L'unità di condensazione Optyma™ iCO₂ da 4.6 kW (MBP) è una soluzione robusta e poco rumorosa per la compatibilità con il refrigerante naturale R744.

  • if (isSmallPicture) { Compressori per la refrigerazione Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compressori per la refrigerazione Danfoss } else { Compressori per la refrigerazione Danfoss }
    Compressori per la refrigerazione

    Danfoss si impegna ad offrire compressori per la refrigerazione efficienti, ecosostenibili e intelligenti per una vasta gamma di applicazioni commerciali quali celle frigorifere, banchi frigo, macchine per il ghiaccio, vetrine frigo, refrigerazione di processo ecc. Sono qualificati per refrigeranti a basso GWP per essere in linea con i regolamenti europei come l'F-Gas.

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a microcanali - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a microcanali - Danfoss } else { Scambiatori di calore a microcanali - Danfoss }
    Scambiatori di calore a microcanali

    Risparmia tempo e denaro con i prodotti MCHE standard L'introduzione di condensatori con scambiatori di calore a microcanali, che combinano l'efficienza delle risorse e dell'energia con un uso minimo di refrigeranti, sta permettendo lo sviluppo di soluzioni più agili e più pulite. Scegli uno dei nostri prodotti standard e potrai acquistare un qualsiasi quantitativo di condensatori, in qualsiasi momento, grandi o piccoli, in pronta consegna.

  • if (isSmallPicture) { Sensore di temperatura con codice colore; } else if (isBigColumns) { Sensore di temperatura con codice colore } else { Sensore di temperatura con codice colore }
    AKS 11, Sensori di temperatura con montaggio a parete

    Versatile sensore a montaggio a parete AKS 11 con testa del sensore curva per massimizzare il contatto con le tubazioni. Martinetto con codice colore per una semplice integrazione con i regolatori Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori programmabili MCX - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori programmabili MCX - Danfoss } else { Regolatori programmabili MCX - Danfoss }
    Regolatori programmabili - MCX

    La gamma di regolatori programmabili universali MCX Danfoss offre la funzionalità e l'affidabilità necessarie per ottenere il meglio dalle apparecchiature di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione (HVAC/R).

  • if (isSmallPicture) { Valvole di espansione termostatica - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di espansione termostatica - Danfoss } else { Valvole di espansione termostatica - Danfoss }
    Valvole di espansione termostatica

    Le valvole di espansione termostatica (TXV) sono disponibili come valvole complete (orifizio fisso) o gamma di componenti, ovvero con corpo valvola e orifizio separati. La categoria include inoltre valvole a iniezione termostatiche.

Strumenti e app

Strutture e strumenti di supporto

Soluzioni correlate

Novità

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Presentazione degli attuatori modulanti AME 110NL(X) di nuova generazione
    mercoledì 25 settembre 2024

    La 2a generazione di attuatori AME 110NL(X) per valvole AB-QM 4.0 ha subito importanti aggiornamenti ed è stata progettata per migliorare le prestazioni e l'efficienza dei sistemi HVAC idronici. Questi attuatori avanzati sostituiscono gli attuali modelli AME 110NL(X) e AME 120NL e offrono un controllo di alta precisione grazie al motore passo-passo digitale integrato, che ha una risoluzione 15 volte superiore rispetto ai suoi predecessori.

  • if (isSmallPicture) { New Danfoss Compressors; } else if (isBigColumns) { New Danfoss Compressors } else { New Danfoss Compressors }
    I nuovi compressori Danfoss per pompe di calore industriali e per il comfort riducono le emissioni e il consumo energetico
    mercoledì 3 luglio 2024

    Gli OEM possono accelerare la transizione ecologica con nuove ed estese gamme di compressori per pompe di calore industriali e per il comfort. La nuova gamma comprende il compressore semiermetico alternativo a 6 cilindri BOCK® HGX56 CO2 T per pompe di calore industriali di grande capacità, i compressori scroll PSH per unità reversibili da tetto e sistemi idronici in climi freddi e i compressori scroll con inverter VZN per pompe di calore commerciali leggere.

  • if (isSmallPicture) { Hewlett Packard Enterprise and Danfoss; } else if (isBigColumns) { Hewlett Packard Enterprise and Danfoss } else { Hewlett Packard Enterprise and Danfoss }
    Hewlett Packard Enterprise e Danfoss collaborano per ridurre il consumo energetico nei data center riutilizzando il calore in eccesso
    martedì 18 giugno 2024
    • I data center modulari avanzati accelerano le applicazioni di intelligenza artificiale e i picchi di lavoro, sfruttando sistemi integrati di recupero del calore che può essere riutilizzato esternamente
    • I data center modulari avanzati supportano la rapida crescita dell’intelligenza artificiale, utilizzando soluzioni ad alta efficienza energetica per ridurre il consumo di energia e le emissioni.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci.