Le cisterne per il raffreddamento del latte assicurano il controllo preciso della temperatura
I caseifici fanno affidamento su un raffreddamento del latte altamente efficiente per mantenere il prodotto alla temperatura costante di 4 °C nelle apposite cisterne fino al prelievo dello stesso per la lavorazione.
Il latte viene conservato presso i caseifici in serbatoi chiusi o aperti. Per preservarne la qualità, il latte viene rapidamente raffreddato da 38 °C al prelievo dall’animale a 4 °C nella cisterna del latte. Per accelerare il processo di raffreddamento e omogeneizzare il latte, la cisterna in genere è dotata di un miscelatore.
La gamma di soluzioni Danfoss per il raffreddamento efficiente delle cisterne del latte comprende soluzioni adatte a cisterne di qualsiasi dimensione, per qualsiasi temperatura di evaporazione e per tutti i tipi di refrigerante, inclusi i refrigeranti a basso GWP. Il preciso controllo della temperatura dei componenti Danfoss previene inoltre il congelamento del latte con il conseguente deterioramento della qualità del latte fresco. Le nostre soluzioni sono realizzate su misura, nel rispetto della legislazione nazionale/regionale.
Caratteristiche e vantaggi
Le unità condensatrici raffreddate ad aria sono particolarmente idonee per le cisterne di raffreddamento del latte e sono dotate di compressori ermetici, in genere compressori alternativi e scroll e a volte compressori semi-ermetici
Unità condensatrici su misura dimensionate in base alla taglia della cisterna e alla temperatura ambiente
Un'ampia gamma di regolatori assicura una refrigerazione affidabile
Lunga durata
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Inglese | Multiplo | 26 mar, 2025 | 936.9 KB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pack controllerDanfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione, GBCLe valvole a sfera GBC sono valvole di chiusura manuali ideali per applicazioni che richiedono un flusso bidirezionale. Sono approvate per l'uso nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnologia Micro Plate™La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
è creata appositamente per
applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Spie del liquidoSGP è una serie di spie del liquido per applicazioni ad alta pressione (massima pressione di esercizio 52 bar/754 psig). La SGP è disponibile in versioni ottimizzate per refrigeranti con olio minerale, ad es. HCFC, e in versioni ottimizzate per refrigeranti HFC non infiammabili. SGP è disponibile con connessioni a cartella, a brasare e a tasca, con o senza indicatori di umidità.
Formazione
Desideri ulteriori informazioni sulle cisterne per il raffreddamento del latte?
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.