Macchine per il ghiaccio industriali

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Contatti

Produzione di qualità migliore con le macchine per il ghiaccio industriali

Ogni giorno, in tutto il mondo, il ghiaccio viene utilizzato per svariate applicazioni di refrigerazione commerciale, che vanno dalla refrigerazione delle bevande ad applicazioni molto più critiche, come l'approvvigionamento sicuro di alimenti.
Le macchine industriali per la produzione di ghiaccio producono ghiaccio in modo continuo per il raffreddamento degli alimenti nella catena di lavorazione e conservazione alimentare, spesso su larga scala o in forma di scaglie, con una produzione che varia da circa 1.100 kg (2.500 lb) ogni 24 ore a 27.000 kg (60.000 lb) ogni 24 ore.

I parametri importanti per una macchina industriale per la produzione di ghiaccio sono un'elevata affidabilità ed efficienza energetica, bassa rumorosità, funzioni di controllo e diagnostica integrate e la possibilità di utilizzare refrigeranti naturali.

Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori meccanici ed elettronici e compressori che rispondono alle complesse esigenze del processo di produzione del ghiaccio industriale, per una migliore qualità della produzione per le aziende industriali di produzione di ghiaccio.

Sei alla ricerca di macchine per il ghiaccio commerciali? Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni per le macchine per la produzione di ghiaccio commerciali qui.

Caratteristiche e vantaggi

Migliore controllo della temperatura

Prodotti in acciaio inossidabile per ambienti aggressivi e per l'industria del food and beverage

Soluzioni affidabili per bassi costi di esercizio e di manutenzione

Prodotti compatibili con tutti i refrigeranti comuni, inclusi i refrigeranti naturali

Lunga durata

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Pressostati e termostati - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostati e termostati - Danfoss } else { Pressostati e termostati - Danfoss }
    Pressostati e termostati per HVAC-R

    La gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.

  • if (isSmallPicture) { Interruttori di refrigerazione   - Danfoss ; } else if (isBigColumns) { Interruttori di refrigerazione   - Danfoss } else { Interruttori di refrigerazione   - Danfoss }
    Interruttori di refrigerazione

    La gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.

  • if (isSmallPicture) { Famiglia di filtri disidratatori - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Famiglia di filtri disidratatori - Danfoss } else { Famiglia di filtri disidratatori - Danfoss }
    Filtri disidratatori

    I filtri disidratatori ermetici sono ideali per le applicazioni nella refrigerazione commerciale che richiede un'elevata capacità di disidratazione per prevenire la formazione di acido nel sistema.

  • if (isSmallPicture) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss } else { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss }
    Sensori di temperatura per refrigerazione

    I sensori di temperatura per refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni nell'ambito del condizionamento dell'aria così come nelle applicazioni di refrigerazione commerciali e industriali. L'elemento sensore Pt 1000 rispetta i requisiti DIN/IES 751 di classe B e assicura un segnale di temperatura preciso e affidabile utilizzabile per la regolazione, la sicurezza e la registrazione dei dati.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci.