Unità di formazione mobile sulla CO₂

  • Panoramica
  • Prodotti in evidenza
  • Applicazioni correlate
  • Novità

Formazione sulla refrigerazione a CO₂ in tutto il mondo

La CO₂ sta emergendo come soluzione ideale nel mercato del food retail, in quanto gli HFC tradizionali vengono gradualmente eliminati e i rivenditori cercano nuovi modi per ridurre la loro impronta di carbonio. A settembre 2016 Danfoss ha lanciato l'unità di formazione mobile sulla CO₂ per fornire una formazione pratica e di facile accesso per migliaia di installatori, tecnici dell'assistenza e ingegneri OEM in tutto il mondo che desiderano sfruttare appieno il refrigerante naturale.

L'unità di formazione mobile sulla CO₂ mette immediatamente a disposizione dei professionisti del settore sia la tecnologia che la comprensione della refrigerazione a CO₂. Gli esperti di CO₂ di Danfoss presenteranno sistemi e soluzioni a CO₂, che includono semplici sistemi di bypass del gas e soluzioni di compressione parallela più complesse, con o senza recupero termico. Presenteranno inoltre la nostra nuova Multi Ejector Solution™, in grado di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi fino al 20% nelle giornate più calde dell'anno, consentendo l'uso di sistemi a CO₂ transcritici nei climi più difficili.

Scopri di più su:

  • Progettazione di sistemi transcritici: sistema booster semplice, compressione parallela, compressione parallela con eiettore
  • Messa in funzione dei sistemi a CO₂
  • Configurazione dei regolatori dei gruppi e dei banchi
  • Procedure di assistenza
  • Ricerca e correzione dei guasti
Soluzioni a CO2 Danfoss per il food retail - spot dettagliato

Andamento della CO₂ per applicazioni nel settore food retail

La CO₂ sta emergendo come refrigerante preferito da un numero crescente di rivenditori mondiali, regionali e locali. Scopri di più sulle soluzioni Danfoss per la refrigerazione a CO₂.

Unità di formazione mobile Danfoss sulla CO₂ - Tour mondiale 2017

Unità di formazione Danfoss sulla CO₂ in Francia 2018

L'unità di formazione mobile sulla CO₂ porta in tutto il mondo la formazione sulla refrigerazione a CO₂

Prodotti in evidenza

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss } else { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss }
    Pack controller

    Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.

  • if (isSmallPicture) { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss } else { Trasmettitori di pressione per la refrigerazione - Danfoss }
    Trasmettitori di pressione per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria

    I trasmettitori di pressione per la refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni commerciali di condizionamento dell'aria e applicazioni commerciali e industriali di refrigerazione. Sono realizzati in acciaio inossidabile in modo da essere compatibili con refrigeranti fluorinati e naturali. Inoltre la saldatura al laser senza guarnizioni morbide assicura una chiusura ermetica per decenni.

  • if (isSmallPicture) { Multi Ejector Solution Danfoss per impianti a CO2 transcritici; } else if (isBigColumns) { Multi Ejector Solution Danfoss per impianti a CO2 transcritici } else { Multi Ejector Solution Danfoss per impianti a CO2 transcritici }
    Multi Ejector Solution™

    Multi Ejector Solution™ Danfoss garantisce che le applicazioni CO₂ transcritiche per il settore della distribuzione siano energeticamente efficienti in ogni tipo di clima.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche - Danfoss } else { Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche - Danfoss }
    Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcritiche

    La CCM è una valvola comandata elettricamente appositamente progettata per essere impiegata in impianti a CO2. Può essere utilizzata come valvola di espansione, regolatore della pressione per il raffreddatore di gas o come valvola di bypass gas con regolazione della pressione di ritorno in applicazioni transcritiche e subcritiche.

Applicazioni correlate

Novità

  • if (isSmallPicture) { BOCK® compressors; } else if (isBigColumns) { BOCK® compressors } else { BOCK® compressors }
    Danfoss lancia un nuovo servizio di assistenza post vendita per i compressori BOCK®
    lunedì 27 maggio 2024

    Il nuovo servizio - Danfoss RefCare - creerà una rete internazionale di partner di assistenza certificati e di centri di assistenza di proprietà Danfoss, in grado di fornire i migliori servizi di assistenza e manutenzione dei compressori BOCK®.

  • if (isSmallPicture) { Sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx.; } else if (isBigColumns) { Sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx. } else { Sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx. }
    Danfoss Sensing Solutions supporta la transizione a refrigeranti a basso GWP con i suoi nuovi sensori di rilevamento gas refrigerante A2L DST Gxxx.
    martedì 23 gennaio 2024

    Per oltre 55 anni, Danfoss Sensing Solutions ha fornito soluzioni di rilevamento innovative ai costruttori di sistemi HVAC/R in tutto il mondo. Ora, con la transizione del settore verso refrigeranti a basso GWP, Danfoss ha messo a frutto la sua decennale esperienza di rilevamento per progettare il sensore di rilevamento gas refrigerante A2L più sicuro e preciso del mercato.

  • if (isSmallPicture) { ANEO Retail & Danfoss; } else if (isBigColumns) { ANEO Retail & Danfoss } else { ANEO Retail & Danfoss }
    ANEO Retail e Danfoss ampliano l'offerta di "Energia come servizio" ai rivenditori di generi alimentari danesi
    venerdì 9 giugno 2023

    ANEO Retail e Danfoss, il gruppo multinazionale specializzato in ingegneria, stanno ampliando la loro collaborazione per la realizzazione di soluzioni innovative di servizi energetici per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari. Dopo un'esperienza di successo in Svezia, il progetto si sposta ora in Danimarca.