Trattamento e conservazione degli alimenti

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Applicazioni correlate
  • Casi di studio
  • Contatti

Trattamento e conservazione degli alimenti

La sicurezza alimentare ha la massima priorità tra i consumatori di oggi e di domani. La sicurezza alimentare nei settori lattiero-caseario, della carne, della pesca e in altre industrie alimentari si basa su una catena del freddo ininterrotta ed efficiente, dal campo alla tavola.

Danfoss contribuisce a portare il cibo ai consumatori di tutto il mondo fornendo sistemi di refrigerazione affidabili, precisi ed efficienti per l'industria alimentare.

Con Danfoss avrete un partner fidato con esperienza e know-how per un'ampia gamma di industrie alimentari, ad esempio birrerie, caseifici, pesca e industria della carne, nonché per la conservazione del freddo e degli alimenti surgelati.

L'igiene è una parola chiave nella moderna industria alimentare. Quando l'igiene è davvero importante e la corrosione è un rischio serio a causa della durezza dell'ambiente, l'acciaio inossidabile è la scelta ideale per i sistemi di refrigerazione. Con l'introduzione dei componenti Danfoss SVL SS e ICF SS Flexline™ in acciaio inossidabile, troverete ciò che vi serve per ottenere soluzioni igieniche ottimali e durature.

Le valvole e i filtri Danfoss sono progettati per la maggior parte dei moderni refrigeranti che operano ad alte pressioni, compresi i refrigeranti a basso GWP, come ad esempio la CO2 e l'ammoniaca.

Con i componenti Danfoss potete ottimizzare il vostro sistema di refrigerazione in termini di prestazioni, efficienza energetica e sicurezza. Tutti i prodotti sono dotati di un'ampia gamma di approvazioni e possiamo offrirvi soluzioni chiavi basate su una lunga storia di stretta collaborazione con l'industria alimentare.

Caratteristiche e vantaggi

Controllo preciso della temperatura

Prodotti in acciaio inox per un'elevata igiene e un basso rischio di corrosione

Soluzioni affidabili, bassi costi di gestione e manutenzione

Alta efficienza energetica

ICFD defrost module promo video - Danfoss

Migliorare le prestazioni di sbrinamento e ridurre il consumo energetico

Il modulo di sbrinamento ICFD 20 è un modulo di sbrinamento a base liquida integrato nella nostra rinomata stazione di valvole ICF.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Controllo elettronico delle valvole - EKE 347 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controllo elettronico delle valvole - EKE 347 - Danfoss } else { Controllo elettronico delle valvole - EKE 347 - Danfoss }
    Controllo elettronico delle valvole - EKE 347

    L'EKE 347 è la nuova serie di regolatori di livello del liquido che sostituisce l'EKC 347. L'EKE 347 viene utilizzato per la regolazione del livello del liquido.

  • if (isSmallPicture) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss } else { Sensori di temperatura per la refrigerazione - Danfoss }
    Sensori di temperatura per refrigerazione

    I sensori di temperatura per refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni nell'ambito del condizionamento dell'aria così come nelle applicazioni di refrigerazione commerciali e industriali. L'elemento sensore Pt 1000 rispetta i requisiti DIN/IES 751 di classe B e assicura un segnale di temperatura preciso e affidabile utilizzabile per la regolazione, la sicurezza e la registrazione dei dati.

  • if (isSmallPicture) { Rilevatore di gas per impieghi gravosi Danfoss; } else if (isBigColumns) { Rilevatore di gas per impieghi gravosi Danfoss } else { Rilevatore di gas per impieghi gravosi Danfoss }
    Rilevamento del gas per la refrigerazione industriale

    La nuova generazione di rilevatori di gas Danfoss si basa su una piattaforma digitale in grado di offrire numerose funzioni per garantire una migliore affidabilità operativa, una calibrazione semplice, una manutenzione efficiente, un'attenzione ai costi e conformità alle normative.

  • if (isSmallPicture) { Sensori di livello del liquido AKS4100 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensori di livello del liquido AKS4100 - Danfoss } else { Sensori di livello del liquido AKS4100 - Danfoss }
    Sensori del livello del liquido

    Il sensore del livello del liquido AKS 4100 consente un nuovo livello di sensibilità e precisione. Con tecnologia radar guidata TDR, il sensore è stato completamente adattato per la refrigerazione industriale: è affidabile ed estremamente preciso.

Applicazioni correlate

  • if (isSmallPicture) { Prodotti Danfoss per la refrigerazione industriale per applicazioni nei birrifici; } else if (isBigColumns) { Prodotti Danfoss per la refrigerazione industriale per applicazioni nei birrifici } else { Prodotti Danfoss per la refrigerazione industriale per applicazioni nei birrifici }
    Impianti di refrigerazione per birrifici

    Nel settore della birra, il controllo della temperatura è fondamentale - dal mosto fino al prodotto imbottigliato. Danfoss fornisce prodotti per soddisfare tutti i requisiti del settore della birrificazione.

  • if (isSmallPicture) { Prodotti lattiero-caseari - Travaso del latte - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Prodotti lattiero-caseari - Travaso del latte - Danfoss } else { Prodotti lattiero-caseari - Travaso del latte - Danfoss }
    Impianti di refrigerazione per prodotti lattiero-caseari

    Danfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore lattiero-caseario in tutto il mondo.

  • if (isSmallPicture) { Prodotti Danfoss per la refrigerazione industriale per le applicazioni di lavorazione delle carni; } else if (isBigColumns) { Prodotti Danfoss per la refrigerazione industriale per le applicazioni di lavorazione delle carni } else { Prodotti Danfoss per la refrigerazione industriale per le applicazioni di lavorazione delle carni }
    Sistemi di refrigerazione per la lavorazione delle carni

    Danfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore della lavorazione delle carni in tutto il mondo.

Casi di studio

  • if (isSmallPicture) { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery; } else if (isBigColumns) { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery } else { Linea di trasportatori di panini per hot dog presso Kohberg Bakery }
    Controllo senza sforzi: Kohberg Bakery cresce con iC7-Automation

    DANIMARCA: Kohberg Bakery ha aggiornato la sua linea di trasportatori di produzione di panini, per implementare il controllo completo con sensori integrati e una facile scalabilità per l'adattabilità futura.

  • if (isSmallPicture) { Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept; } else if (isBigColumns) { Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept } else { Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept }
    Sughi pronti all’insegna della sostenibilità con Danfoss VLT® FlexConcept

    L'ampliamento dello Stabilimento Barilla di Rubbiano (PR) ha portato alla realizzazione di due nuove linee produttive per sughi e una nuova area dedicata al trattamento delle carni, con una capacità produttiva potenziale di 120.000 t/anno di sughi pronti.
    La strategia di Barilla prevede una grandissima attenzione nel migliorare continuamente l’efficienza dei processi produttivi, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e i consumi idrici ed energetici.
    Danfoss VLT® FlexConcept® ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, flessibilità e affidabilità.

  • if (isSmallPicture) { Rivoira workers; } else if (isBigColumns) { Rivoira workers } else { Rivoira workers }
    Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona frutta

    Grazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.

    I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.

  • if (isSmallPicture) { Brewing up real change at HEINEKEN; } else if (isBigColumns) { Brewing up real change at HEINEKEN } else { Brewing up real change at HEINEKEN }
    HEINEKEN, brindisi ad un cambiamento radicale nella linea di produzione

    In vista di una crescita del 15,2% entro il 2025 del mercato europeo della birra, HEINEKEN comprende che la sua linea di produzione deve essere all'altezza di tali obbiettivi, con macchine che devono garantire prestazioni costantemente affidabili ed eccellenti.
    Presso il birrificio Den Bosch, si erano venute a creare diverse problematiche nella linea di produzione.
    La soluzione era un aggiornamento della linea utilizzando inverter con funzionalità di manutenzione predittiva integrata.

  • if (isSmallPicture) { La refrigerazione industriale incontra la digitalizzazione; } else if (isBigColumns) { La refrigerazione industriale incontra la digitalizzazione } else { La refrigerazione industriale incontra la digitalizzazione }
    La refrigerazione industriale incontra la digitalizzazione

    La digitalizzazione nel settore refrigerazione può aiutare le imprese a ridurre i consumi elettrici, migliorare la conduzione e la manutenzione degli impianti, ridurre i costi generali di gestione degli stabilimenti, ottimizzare ed evitare inefficienze nella produzione.

  • if (isSmallPicture) { Il supermercato si trasforma in fornitore di calore; } else if (isBigColumns) { Il supermercato si trasforma in fornitore di calore } else { Il supermercato si trasforma in fornitore di calore }
    Il supermercato si trasforma in fornitore di calore

    Una catena di supermercati danese soddisfa il 95% del suo fabbisogno di calore per il riscaldamento sfruttando i banchi refrigerati che ospitano i prodotti freschi. L’azienda ha installato le unità di recupero del calore di Danfoss ed è riuscita a dimezzare la sua impronta di CO2 in cinque anni. Immaginate se lo si facesse in tutti i supermercati del mondo.

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci.