Espositori

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Prodotti correlati
  • Formazione
  • Novità
  • Contatti

Soluzioni per banchi e celle frigorifere

Un controllo preciso della temperatura e del funzionamento dei banchi e delle celle frigorifere è di vitale importanza per l'alta qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Diverse opzioni sono disponibili per assicurare condizioni di funzionamento ottimali per i banchi frigoriferi e le celle frigorifere. È possibile selezionare il controllo remoto, cioè con collegamento a un rack/gruppo compressore e condensatore separati, oppure si può optare per un'unità autonoma, in cui l'intero sistema, compressore e condensatore inclusi, è alloggiato nell'unità.

Indipendentemente dalla soluzione preferita, Danfoss offre tutto ciò di cui si ha bisogno in termini di componenti e know-how applicativo.

Caratteristiche e vantaggi

Soluzioni innovative per una migliore efficienza energetica

Costi di installazione e di esercizio ridotti grazie ai componenti di lunga durata e alle funzionalità di comunicazione avanzate.

Esperienza senza pari con i refrigeranti naturali per soluzioni sicure ed efficienti

Servizi erogati elettronicamente o sul campo in collaborazione con gli utenti finali per progetti che consentono di risparmiare energia riducendo i costi di manutenzione

Sicurezza alimentare grazie ai regolatori dotati di funzionalità di reporting HACCP per monitorare e migliorare le prestazioni

Regolatore per evaporatori - ADAP-KOOL - Danfoss

La gamma completa di regolatori per evaporatori ADAP-KOOL®

I regolatori per banchi ADAP-KOOL® offrono routine adattive altamente efficienti per ogni installazione di banchi e celle frigorifere, garantendo notevoli risparmi energetici e allarmi tempestivi per evitare potenziali perdite di alimenti.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Articolo Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity Inglese Multiplo 26 mar, 2025 936.9 KB .pdf

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss } else { Controlli elettronici per refrigerazione e A/C - Danfoss }
    Controlli elettronici per refrigerazione e A/C

    I controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss } else { Regolatori per compressore e condensatore - Danfoss }
    Pack controller

    Danfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione; } else if (isBigColumns) { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione } else { Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione }
    Valvole di arresto e intercettazione per la refrigerazione, GBC

    Le valvole a sfera GBC sono valvole di chiusura manuali ideali per applicazioni che richiedono un flusso bidirezionale.  Sono approvate per l'uso nelle linee di liquido, aspirazione e gas caldo all'interno di impianti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria.

  • if (isSmallPicture) { Controllo elettronico della temperatura - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controllo elettronico della temperatura - Danfoss } else { Controllo elettronico della temperatura - Danfoss }
    Controllo elettronico della temperatura

    Danfoss offre un sistema completo per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle soluzioni di refrigerazione commerciali, ad es. vetrine refrigerate, essiccatori d'aria, celle frigorifere, camion e rimorchi.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss } else { Scambiatori di calore Micro Plate - Danfoss }
    Tecnologia Micro Plate™

    La rivoluzionaria tecnologia delle piastre Micro Plate™ rappresenta un ulteriore passo avanti nella progettazione di scambiatori di calore ad elevate prestazioni,
    è creata appositamente per
    applicazioni di teleriscaldamento e per l'impiego in applicazioni a pompe di calore, chiller e sistemi di controllo accurato
    per capacità di raffreddamento fino a 800 kW/225 TR.

Novità

Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci.