Armadio commerciale progettato per contenere e conservare prodotti freschi, congelati o pre-raffreddati. Normalmente si tratta di un'unità autonoma in acciaio inossidabile utilizzata in cucine professionali, panifici e laboratori.
Ampia gamma di attrezzature, armadi commerciali tradizionali, tavoli per la preparazione degli alimenti, piani di lavoro, sottobanchi, basi per chef, raffreddatori di latte e frigoriferi sottobanco.
Caratteristiche e vantaggi
Migliore controllo della temperatura
Soluzioni leggere e compatte
Prodotti in acciaio inossidabile per ambienti aggressivi e per l'industria del food and beverage
Soluzioni affidabili, bassi costi di esercizio e di manutenzione
Prodotti compatibili con tutti i refrigeranti comuni, inclusi i refrigeranti naturali
Lunga durata
Caratteristiche principali
- Valvola di espansione TU per una maggiore efficienza energetica rispetto al tubo capillare
- Elettrovalvola EVUL per un efficace sbrinamento a gas caldo
- Regolatori elettronici ERC/ETC per l'ottimizzazione delle prestazioni del sistema con conseguente risparmio energetico
- Filtro deidratatore DML da 1,5" per la rimozione di umidità e particelle per proteggere i sistemi dal congelamento e dalle impurità abrasive
- Pressostato ACB per il disinserimento affidabile dell'alta/bassa pressione e la protezione del compressore
- Bobina condensatore a serpentina MCHE per ridurre al minimo la carica di refrigerante e migliorare l'efficienza
- Compressori leggeri commerciali

Soluzioni a basso GWP
Con il nostro ampio portafoglio di prodotti a basso GWP per merchandiser con porte in vetro, potete trovare soluzioni su misura per le vostre esigenze e per i vostri requisiti di efficienza energetica.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EET – Termostati elettroniciI termostati elettronici EET sono progettati per aumentare l'efficienza e migliorare l'affidabilità delle attrezzature per la ristorazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostati a cartuccia ACBIl pressostato a cartuccia ACB è un pressostato a disco di piccole dimensioni per l'uso in sistemi di refrigerazione e di condizionamento dell'aria. È dotato di serie di un carico sui contatti fino a 6 amp; reset automatico o manuale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ (unità BARE/per uso interno)Il concetto di progettazione alla base delle unità condensatrici Optyma™ è l’ottimizzazione, ottenuta grazie alle nuove unità di ventilazione singole o doppie, con condensatore standard o sovradimensionato (per condizioni ambientali gravose). Per soddisfare la domanda dei clienti, abbiamo sviluppato diverse versioni dell'unità condensatrice Optyma in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a microcanaliRisparmia tempo e denaro con i prodotti MCHE standard L'introduzione di condensatori con scambiatori di calore a microcanali, che combinano l'efficienza delle risorse e dell'energia con un uso minimo di refrigeranti, sta permettendo lo sviluppo di soluzioni più agili e più pulite. Scegli uno dei nostri prodotti standard e potrai acquistare un qualsiasi quantitativo di condensatori, in qualsiasi momento, grandi o piccoli, in pronta consegna.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtri disidratatoriI filtri disidratatori ermetici sono ideali per le applicazioni nella refrigerazione commerciale che richiede un'elevata capacità di disidratazione per prevenire la formazione di acido nel sistema.
Formazione
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il supermercato si trasforma in fornitore di caloreUna catena di supermercati danese soddisfa il 95% del suo fabbisogno di calore per il riscaldamento sfruttando i banchi refrigerati che ospitano i prodotti freschi. L’azienda ha installato le unità di recupero del calore di Danfoss ed è riuscita a dimezzare la sua impronta di CO2 in cinque anni. Immaginate se lo si facesse in tutti i supermercati del mondo.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.