Componenti per macchine commerciali per il ghiaccio
Ogni giorno, in tutto il mondo, il ghiaccio viene utilizzato per numerosi scopi, che vanno dalla refrigerazione delle bevande ad applicazioni più critiche, come la conservazione sicura degli alimenti.
Le macchine commerciali per il ghiaccio sono tipicamente utilizzate nei settori della ristorazione, ospitalità, sanità e minimarket.
Il ghiaccio può essere prodotto in diverse forme: quadrata, a mezzaluna, a cubetti e a scaglie. Le macchine sono disponibili in svariate dimensioni e generalmente producono quantità di ghiaccio che vanno da soli 27 kg (60 lb) ogni 24 ore fino a 1.100 kg (2.500 lb) ogni 24 ore.
Indipendentemente dalla forma del ghiaccio o dalle dimensioni della macchina, l’unità deve essere affidabile e offrire alte prestazioni, un basso livello di rumorosità, un’elevata efficienza energetica e la possibilità di utilizzare refrigeranti rispettosi dell’ambiente per ridurre l'impronta di carbonio.
Danfoss offre un'ampia gamma di componenti per macchine per il ghiaccio commerciali, quali regolatori meccanici ed elettronici e compressori che rispondono alle esigenze del processo di produzione del ghiaccio.
Sei alla ricerca di macchine per la produzione di ghiaccio industriali? Scopri di più sui nostri prodotti e le nostre soluzioni per le macchine per la produzione di ghiaccio industriali qui.
Caratteristiche e vantaggi
Migliore controllo della temperatura
Soluzioni leggere e compatte
Prodotti in acciaio inossidabile per ambienti aggressivi e per l'industria del food and beverage
Soluzioni affidabili, bassi costi di esercizio e di manutenzione
Prodotti compatibili con tutti i refrigeranti comuni, inclusi i refrigeranti naturali
Lunga durata
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostati a cartuccia ACBIl pressostato a cartuccia ACB è un pressostato a disco di piccole dimensioni per l'uso in sistemi di refrigerazione e di condizionamento dell'aria. È dotato di serie di un carico sui contatti fino a 6 amp; reset automatico o manuale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostati e termostati per HVAC-RLa gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Interruttori di refrigerazioneLa gamma di pressostati e termostati copre la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. I pressostati e i termostati si dividono in due categorie: KP per applicazioni standard e RT per prestazioni gravose. Gli interruttori possono essere utilizzati per i refrigeranti fluorurati e l'ammoniaca.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ (unità BARE/per uso interno)Il concetto di progettazione alla base delle unità condensatrici Optyma™ è l’ottimizzazione, ottenuta grazie alle nuove unità di ventilazione singole o doppie, con condensatore standard o sovradimensionato (per condizioni ambientali gravose). Per soddisfare la domanda dei clienti, abbiamo sviluppato diverse versioni dell'unità condensatrice Optyma in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtri disidratatori ermetici DML/DCL, ottimizzati per HFCI filtri disidratatori ermetici DML sono ottimizzati per refrigeranti HFC oli minerali e benzene. Compatibili con i refrigeranti R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A e R450A. Questo prodotto è stato approvato per R290, R600 e R600a da valutazione sulle fonti in conformità alla norma EN13463-1.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.