Scopri le opportunità della refrigerazione a CO₂
La CO₂ sta diventando rapidamente il refrigerante preferito nelle applicazioni food retail e Danfoss è all'avanguardia nell'adozione della CO₂. Con l'implementazione delle normative sui refrigeranti come l'Emendamento Kigali al Protocollo di Montreal (mondiale) e il regolamento sui gas fluorinati (in Europa), la ricerca di soluzioni alternative sta ulteriormente accelerando e la CO₂ è ora riconosciuta come la soluzione più praticabile ed efficiente tra i refrigeranti naturali per le applicazioni nel settore del food retail.
Da oltre dieci anni Danfoss ha aperto la strada alle tecnologie a CO₂ per i sistemi transcritici e subcritici e ha acquisito una preziosa esperienza grazie alle migliaia di installazioni in tutto il mondo. I numerosi impianti realizzati hanno dimostrato che la CO₂ può essere utilizzata nei supermercati, consentendo di realizzare sistemi rispettosi dell'ambiente e a risparmio energetico in tutti i tipi di negozi. Nel frattempo, oltre che nelle tradizionali grandi applicazioni, la CO2 viene sempre più utilizzata in una serie di ambiti estremamente varia, anche in sistemi molto piccoli.

Scopri le opportunità della refrigerazione a CO₂
Danfoss è leader nello sviluppo di soluzioni e componenti per la refrigerazione a CO₂ e offre un'ampia gamma di prodotti specificamente progettati per i sistemi transcritici a CO₂ .
Caratteristiche e vantaggi
Un'unica soluzione per tutti i climi
Global Warming Potential (potenziale di riscaldamento globale, GWP) più basso possibile
Soluzioni intelligenti per un'elevata efficienza dei sistemi
Dimostrato da oltre 10.000 sistemi transcritici a CO2 in tutto il mondo
Supporto leader del settore per le applicazioni e consulenza per la selezione della migliore soluzione

Programma di formazione sul Food Retail CO₂
Scopri le soluzioni Danfoss di CO₂ dedicate al Food Retail

Perché scegliere la CO₂ come refrigerante?
Oggi, la CO2 si è dimostrata un refrigerante estremamente affidabile ed economico in tutti i climi. Dai un'occhiata all'infografica sulla CO2 per scoprirne tutti i vantaggi.
Prodotti in evidenza
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatore di capacità AK-PC 782AL'AK-PC 782A è un'unità di regolazione completa per il controllo della capacità di compressori e condensatori in un sistema booster CO2 transcritico con compressore parallelo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Multi Ejector Solution™Multi Ejector Solution™ Danfoss garantisce che le applicazioni CO₂ transcritiche per il settore della distribuzione siano energeticamente efficienti in ogni tipo di clima.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trasmettitori di pressione per la refrigerazione e il condizionamento dell'ariaI trasmettitori di pressione per la refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni commerciali di condizionamento dell'aria e applicazioni commerciali e industriali di refrigerazione. Sono realizzati in acciaio inossidabile in modo da essere compatibili con refrigeranti fluorinati e naturali. Inoltre la saldatura al laser senza guarnizioni morbide assicura una chiusura ermetica per decenni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }System ManagersIl System Managers è il componente chiave del sistema di refrigerazione intelligente ADAP-KOOL® Danfoss per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di espansione ad azionamento elettrico CTR per applicazioni a CO₂ transcriticheLa valvola di recupero di calore a 3 vie CTR è progettata per consentire un controllo proporzionale totale del calore in eccesso dal gruppo compressore nello scambiatore di calore delle soluzioni di recupero di calore transcritiche, garantendo la disponibilità di calore e acqua calda. La valvola CTR previene i picchi di pressione eliminando i costosi arresti del sistema e il rischio di una fornitura di calore insufficiente per il riscaldamento del punto vendita e dell'acqua calda, indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di regolazione ad azionamento elettrico CCMT, applicazioni a CO₂ transcriticheLa CCM è una valvola comandata elettricamente appositamente progettata per essere impiegata in impianti a CO2. Può essere utilizzata come valvola di espansione, regolatore della pressione per il raffreddatore di gas o come valvola di bypass gas con regolazione della pressione di ritorno in applicazioni transcritiche e subcritiche.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energia intelligenteIl costo dell'energia è una delle voci di spesa principali per le attività quotidiane dei supermercati. Pertanto, i dettaglianti sono sempre più alla ricerca di una maggiore efficienza energetica nei loro punti vendita.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Integrazione HVAC nei supermercatiL'allineamento degli impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione permette di risparmiare denaro, salvaguardare le scorte e ridurre l'impatto ambientale. Le soluzioni integrate sbloccano le potenzialità di ogni applicazione e aumentano l'efficienza dell'intero sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Monitoraggio e gestioneIl collegamento dell'impianto di refrigerazione al cloud offre un mondo di possibilità per risparmiare denaro e migliorare la sicurezza alimentare. Il monitoraggio e la gestione da remoto semplificano il controllo e la definizione della priorità degli allarmi del sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatori per banchiL'impianto di refrigerazione è il luogo naturale in cui cercare di migliorare l'efficienza energetica. Per sbloccare questo potenziale, sono necessari un regolatore, una valvola di espansione e sensori ad alta precisione che siano abbastanza intelligenti da far funzionare la tecnologia all'unisono, e un gestore di sistema che permetta di vedere e controllare il quadro generale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart storeLa soluzione Smart Store migliora la sicurezza alimentare e abbatte i costi energetici grazie al controllo integrato di refrigerazione, HVAC, illuminazione e altre applicazioni.
Formazione
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una nuova sfumatura di verde per i negozi di alimentariIl supermercato Aktiv & Irma di Oldenburg, in Germania, ha premuto il pulsante di avvio per una soluzione che gli consente di immagazzinare e generare elettricità. Il gestore del negozio di alimentari lo definisce un salto in avanti nella fornitura di energia. Danfoss e SMA hanno contribuito a realizzarlo. Scopri come.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.