Controllo preciso della temperatura per i birrifici
Nel settore della birra, il controllo della temperatura è fondamentale, dal mosto fino al prodotto imbottigliato. Sappiamo quanto sia importante controllare le temperature con un elevato grado di precisione in tutti i processi chiave della produzione della birra: dalla lavorazione del mosto alla propagazione del lievito e dalla fermentazione al raffreddamento finale.
Lo schema mostra alcune delle fasi più importanti della produzione in cui le soluzioni Danfoss aiutano i birrifici a ottenere una qualità costante attraverso un meticoloso controllo della temperatura.
I prodotti in acciaio inossidabile Danfoss offrono una refrigerazione affidabile, precisa ed efficiente per i birrifici, a prescindere dalla scala di produzione e dalla posizione geografica.
Le valvole e i filtri sono progettati per la maggior parte dei moderni refrigeranti, inclusi i refrigeranti a basso GWP come CO2 e ammoniaca.
Disponiamo dell'esperienza e del know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore mondiale della produzione della birra e abbiamo tutte le soluzioni di refrigerazione per fornire ai nostri clienti un controllo accurato della temperatura e un flusso di produzione costante.
Quando l'igiene è estremamente importante e la corrosione è un serio rischio a causa di condizioni ambientali difficili, l'acciaio inossidabile è la scelta ideale per gli impianti di refrigerazione. Danfoss offre da diversi anni tutta la competenza necessaria per lo sviluppo e la produzione di valvole in acciaio inossidabile per la refrigerazione industriale, unita alla conoscenza specifica delle applicazioni.
L'introduzione dei componenti in acciaio inossidabile delle linee SVL e ICF SS Flexline™ offre un'ampia gamma di valvole in acciaio inossidabile. Grazie alle omologazioni per alte pressioni dei prodotti, la gamma di valvole in acciaio inossidabile è ora disponibile per tutti i moderni impianti di refrigerazione, compresi quelli a CO2.
Tutti i prodotti dispongono di numerose approvazioni.
Caratteristiche e vantaggi
Controllo preciso della temperatura
Prodotti in acciaio inossidabile per un'elevata igiene e un basso rischio di corrosione
Soluzioni affidabili, bassi costi di esercizio e di manutenzione
Controllo preciso della temperatura, dal mosto alla bottiglia
Guarda l'animazione qui sotto per saperne di più su ciascuna area di processo.

Prodotti in acciaio inossidabile per birrifici
Nel settore della birrificazione, l'igiene e il controllo della temperatura sono fondamentali. Danfoss offre un'ampia gamma di componenti in acciaio inossidabile per il settore della produzione della birra, inclusa la nuova serie SVL SS Flexline™ di componenti in linea modulari.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglese | Multiplo | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polacco | Polonia | 20 dic, 2022 | 19.9 MB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portoghese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Guida all’applicazione | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polacco | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Danese | Multiplo | 15 ott, 2014 | 887.2 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Francese | Multiplo | 15 ott, 2014 | 902.1 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 15 ott, 2014 | 887.9 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 15 ott, 2014 | 908.6 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Ucraino | Ucraina | 28 apr, 2020 | 925.1 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 14.7 MB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Tedesco | Multiplo | 03 ott, 2014 | 940.7 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Polacco | Multiplo | 15 ott, 2014 | 893.4 KB | |
Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglese | Multiplo | 28 mar, 2024 | 2.9 MB | |
Guida all’applicazione | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russo | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.5 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controllo elettronico delle valvole - EKE 347L'EKE 347 è la nuova serie di regolatori di livello del liquido che sostituisce l'EKC 347. L'EKE 347 viene utilizzato per la regolazione del livello del liquido.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Interruttore di livello dei liquidi LLS 4000L'interruttore elettronico di livello dei liquidi Danfoss LLS 4000 è un interruttore compatto, economico e affidabile per la misurazione del livello dei liquidi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensori di temperatura per refrigerazioneI sensori di temperatura per refrigerazione vengono utilizzati per applicazioni nell'ambito del condizionamento dell'aria così come nelle applicazioni di refrigerazione commerciali e industriali. L'elemento sensore Pt 1000 rispetta i requisiti DIN/IES 751 di classe B e assicura un segnale di temperatura preciso e affidabile utilizzabile per la regolazione, la sicurezza e la registrazione dei dati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rilevamento del gas per la refrigerazione industrialeLa nuova generazione di rilevatori di gas Danfoss si basa su una piattaforma digitale in grado di offrire numerose funzioni per garantire una migliore affidabilità operativa, una calibrazione semplice, una manutenzione efficiente, un'attenzione ai costi e conformità alle normative.
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Efficienza energetica a prova di futuro nel birrificio AB InBev Hoegaarden®Di fronte al progressivo invecchiamento delle macchine, e non potendosi permettere tempi di fermo, AB InBev Hoegaarden® ha scelto Danfoss iC7-Automation e VLT® OneGearDrive®, sapendo di poter contare su un'elevata efficienza energetica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Più competitività se l'imbottigliamento si fa... sensorlessPer soddisfare i requisiti di elevata produttività ed efficienza energetica, Sacmi Filling ha scelto il sistema di azionamento Danfoss VLT® FlexConcept per ottenere una gestione performante e ottimizzata delle nuove linee d’imbottigliamento progettate e installate presso la nuova sede della bresciana Fonte Tavina. Col valore aggiunto di un impiego quasi nullo di sensori e/o fotocellule, a garanzia di prestazioni a lunga durata.
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.