• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Oil & Gas

Oil & Gas

Soluzioni durature e affidabili per le applicazioni dell' oil & gas

Il mercato globale dell'energia si trova ad affrontare una sfida difficile: come soddisfare la crescente domanda e al tempo stesso raggiungere la sostenibilità ambientale e soddisfare le esigenze di un'economia a basse emissioni di carbonio e di COP21. Questa sfida è alla base di cambiamenti significativi nella tecnologia, nei luoghi, nei processi e nelle normative.

L'energia rinnovabile si sta sviluppando a grande velocità, ma i combustibili fossili, come il petrolio e il gas, rimangono una significativa fonte mondiale di combustibile. Con il mutare della mappa energetica, i luoghi e gli ambienti diventano sempre più esigenti. La tecnologia sta avanzando rapidamente per soddisfare queste esigenze in termini di esplorazione, produzione, raffinazione, condutture, immagazzinamento e trasporto.

Danfoss ha una notevole esperienza nella fornitura di pompe ad alta pressione, strumentazione specializzata, attrezzature idrauliche e soluzioni di prima classe per il settore petrolifero e del gas, e dispone di tutte le risorse per aiutare i clienti a migliorare le proprie attrezzature e processi. I convertitori di frequenza garantiscono risparmio energetico per qualsiasi processo in questo campo, grazie a un efficace controllo di velocità dei motori elettrici. Essi stanno rapidamente sostituendo i dispositivi meccanici a velocità variabile meno efficienti nel pompaggio del petrolio e portano anche molti vantaggi nel settore dell'informazione e della diagnostica.

La maggior parte dei processi nel settore oil and gas è complessa ed esposta a condizioni ambientali difficili, con una forte richiesta di attrezzature di processo. Vi è inoltre una forte necessità di ridurre i costi di sollevamento e di ottimizzare la produzione. Un più alto livello di efficienza e disponibilità delle apparecchiature si traduce direttamente in benefici economici: aumento della produzione e miglioramento della qualità del prodotto.

Soluzioni collaudate e affidabili per il settore oil and gas

Con Danfoss al tuo fianco nella ricerca di soluzioni idrauliche o elettriche, potrai soddisfare le tue esigenze del settore navale e oil & gas. Impegnata da decenni ad affrontare i particolari problemi di spazio nei settori oil & gas, navale e offshore, Danfoss sviluppa soluzioni ottimizzate per le tue specifiche applicazioni.

Scopri le altre soluzioni Danfoss per applicazioni oil & gas:

Ottimizzare la velocità di pompaggio, controllare i costi

Oltre il 60% dei pozzi petroliferi funzionanti richiede una qualche tipo di tecnologia di sollevamento assistito per recuperare il petrolio recuperabile. Nei soli pozzi onshore, si possono ottenere enormi risparmi energetici utilizzando i convertitori di frequenza su pompe a cavità progressiva (PCP), elettropompe sommerse (ESP), pompe a trave, pompe a pistoni e pompe centrifughe. I convertitori di frequenza Danfoss sono particolarmente adatti per un uso gravoso, dal controllo flusso del fluido nelle pompe PCP e a trave alle applicazioni di pompaggio personalizzate. I convertitori di frequenza sono utilizzati anche nei sistemi ad alta pressione per il recupero avanzato del petrolio nei pozzi maturi.

Gli inverter Danfoss sono progettati specificamente per le difficili condizioni di produzione dei giacimenti petroliferi, in cui compressori e pompe potrebbero non funzionare sempre al livello ottimale. Danfoss fornisce convertitori di frequenza a bassa tensione da 0,25 kW a oltre 5 MW e inverter a media tensione personalizzati per soddisfare i requisiti più complessi.

Danfoss offre convertitori di frequenza raffreddati ad aria o a liquido per diversi requisiti di potenza e tensione. Investendo in convertitori di frequenza ad alta efficienza, in gran parte esenti da manutenzione, si contribuisce a contenere i costi. Ciò è particolarmente importante per il settore oil & gas, dove la necessità di ottimizzare la produzione, risparmiare energia e ridurre al minimo l'impatto ambientale non è mai stata così critica.

Un altro grande motivo per migliorare i processi applicativi che utilizzano i convertitori di frequenza è il livello di sicurezza che offrono. Il miglioramento del controllo motore riduce drasticamente la probabilità di incidenti in loco, come rotture delle cinghie o malfunzionamenti meccanici. Inoltre, il filtro armonico RFI/EMI integrato nei drives elimina i disturbi elettrici.

Applicazioni

A monte

Perforazione

  • Top drives​
  • Argani
  • Tavole di rotazione
  • Gru/paranchi (sollevamento attivo)
  • Propulsione (posizionamento dinamico)
  • Posa di cavi e tubi
  • Argani
  • Sistemi di sollevamento​
  • Pompe per fanghi​
  • Argani​
  • Pompe per cemento​
  • Pompe a pistoni
  • Gru​
  • Sistema di sollevamento​
  • Movimentazione tubi​
  • Agitatori​
  • Pompe per cemento
  • Centrifughe

Iniezione

  • Pompe di iniezione
  • Pompe per fratturazione

Recupero

  • Elettropompe sommerse (ESP)
  • Pompe a cavità progressiva (PCP)
  • Pompe ad asta
  • Pompe a trave
  • Pompa ad asta lineare (LRP)
  • Pompa ad asta di aspirazione (LSR)
  • Sistema di pompaggio idraulico
  • Sollevamento a gas
  • Estrazione e separazione di sabbie bituminose
  • Pressione naturale

Mezzo

Trasporto

  • Pompe per tubazioni
  • Compressori
  • Pompe a getto
  • Pompe di distribuzione

Immagazzinamento

  • Pompe
  • Compressori

A valle

Raffinazione

  • Ventilatori
  • Pompe
  • Soffianti
  • Compressori
  • Centrifughe

Petrolchimica

  • Pompe
  • Soffianti
  • Compressori
  • Estrusori

Separatori d'aria

  • Pompe
  • Soffianti
  • Compressori