Teleriscaldamento e teleraffrescamento per gli edifici

  • Panoramica
  • Strumenti e app
  • Prodotti correlati
  • Novità

L'uso del teleriscaldamento è sinonimo di maggior comfort individuale ed efficienza energetica

I principi fondamentali alla base del teleriscaldamento sono straordinariamente semplici. A un'estremità della rete c'è una fonte di energia (spesso un impianto di cogenerazione multicombustibile). Il calore viene quindi distribuito tramite una rete di tubi isolati agli edifici residenziali, commerciali e industriali in tutta la città.

A livello di utente finale, i singoli edifici sono collegati alla rete di teleriscaldamento. All'interno dell'edificio, una sottostazione con scambiatori di calore e vari componenti di regolazione trasferisce in modo efficiente l'acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e l'acqua calda sanitaria (ACS) nel sistema HVAC e ACS dell'edificio.

Sono tre i criteri principali che influiscono sulla scelta dell'impianto di distribuzione del calore più adatto a un edificio o a una rete:

  1. Specifiche tecniche di collegamento;
  2. Fabbisogno di calore dell'edificio; 
  3. Preferenze di comfort degli occupanti dell'edificio.

Più si riesce a trovare il giusto equilibrio tra queste esigenze e superiore sarà il livello del servizio offerto agli utenti finali e dell'efficienza energetica ottenuta dall'impianto. Tutti questi fattori sono utili per il vostro business.

Sottostazioni e satelliti d'utenza

Noi di Danfoss sviluppiamo e produciamo internamente tutti i componenti principali delle nostre sottostazioni e satelliti d'utenza. Poiché produciamo noi stessi i componenti principali, potrai beneficiare di prestazioni ottimizzate nel trasferimento di calore e nel controllo dell'impianto. Pressione, pressione differenziale, temperatura e portata sono integrate e controllate automaticamente su quasi tutte le sottostazioni Danfoss.

Regolatori elettronici

I regolatori senza alimentazione ausiliaria, i regolatori elettronici, le valvole di controllo motorizzate e i misuratori di energia garantiscono il massimo del comfort e dell'efficienza energetica. Consentono inoltre l'integrazione in sistemi di controllo e monitoraggio di livello superiore.

Come possiamo aiutarti

Ampia offerta di prodotti, dai satelliti d'utenza alle unità di trasferimento di calore specifiche per un sito di grandi dimensioni, oltre a una vasta gamma di componenti di controllo

Consulenza e dedizione verso il cliente, anni di esperienza negli edifici e nella manutenzione di reti di teleriscaldamento

Innovazione, ottimizzazione tecnica e prestazioni

Sicurezza e affidabilità nella cooperazione, competenza attraverso l'intera rete di distribuzione di  teleriscaldamento

Diffusione globale ma con una forte presenza e conoscenza locale

Esperienza con tutti i tipi di fonti energetiche

Quali sono i vantaggi del teleriscaldamento e del teleraffrescamento per gli edifici?

Quali sono i vantaggi del teleriscaldamento e del teleraffrescamento per gli edifici?

Strumenti e app

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Termostati autoazionati - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostati autoazionati - Danfoss } else { Termostati autoazionati - Danfoss }
    Termostati autoazionati

    I termostati autoazionati sono utilizzati per regolare la temperatura di portata nelle reti di distribuzione istantanea/di accumulo di acqua calda sanitaria e negli impianti di riscaldamento. Nelle abitazioni plurifamiliari e negli edifici commerciali, sono impiegati nelle reti di distribuzione di acqua calda sanitaria e per la limitazione della temperatura di ritorno nelle applicazioni di teleriscaldamento.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori di pressione differenziale, portata e temperatura - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori di pressione differenziale, portata e temperatura - Danfoss } else { Regolatori di pressione differenziale, portata e temperatura - Danfoss }
    Regolatori di pressione differenziale, portata e temperatura

    Bilanciamento della rete, risparmio energetico e miglioramento del comfort dell'utente finale grazie al bilanciamento idronico e al controllo delle reti di teleriscaldamento. Un bilanciamento idronico ottimale e una regolazione perfetta della temperatura sono la chiave per massimizzare l'efficienza delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

  • if (isSmallPicture) { Soluzioni di monitoraggio - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Soluzioni di monitoraggio - Danfoss } else { Soluzioni di monitoraggio - Danfoss }
    Soluzioni di monitoraggio

    La soluzione di monitoraggio Danfoss Enspire consente di monitorare, controllare e ottimizzare a distanza il vostro impianto di teleriscaldamento in modo affidabile e stabile.

  • if (isSmallPicture) { Regolatori ECL - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regolatori ECL - Danfoss } else { Regolatori ECL - Danfoss }
    Regolatori ECL

    I regolatori elettronici sono regolatori di temperatura intelligenti. Possono essere adattati a diversi impianti di teleriscaldamento, garantendo un elevato livello di comfort e un utilizzo ottimale dell'energia.

  • if (isSmallPicture) {  Sottostazioni- Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Sottostazioni- Danfoss } else {  Sottostazioni- Danfoss }
    Sottostazioni

    Impianti o unità di riscaldamento domestico collocate negli appartamenti, le sottostazioni gestiscono il trasferimento del calore dalle tubazioni del teleriscaldamento alle case, per produrre calore e acqua calda su richiesta.

Novità