• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Riscaldamento radiante idronico

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Strumenti e app

Riscaldare gli edifici residenziali garantendo il massimo comfort e risparmio energetico

Per raggiungere un buon livello di comfort e di risparmio energetico, l'impianto di riscaldamento deve essere progettato e realizzato correttamente e prevedere componenti della giusta qualità.

Danfoss offre tutto quello di cui hai bisogno per realizzare un impianto di riscaldamento a pavimento sostenibile. Per ogni applicazione, per il riscaldamento e il raffrescamento, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, nelle case unifamiliari e nei condomini.

Come possiamo aiutarti

Pavimenti caldi e confortevoli
Il riscaldamento a pavimento garantisce il massimo comfort, mantenendo i piedi al caldo e la testa al fresco. Per il benessere fisico della maggior parte delle persone questa differenza di temperatura tra piedi e testa è fondamentale.

Comfort e risparmio energetico
Un riscaldamento distribuito in modo equo e confortevole permette di ridurre la temperatura ambiente sentendosi comunque al caldo. Per ogni grado di temperatura in meno si risparmia il 5% di energia. Inoltre, il riscaldamento a pavimento richiede una temperatura di mandata meno elevata rispetto ai radiatori, poiché possiede una superficie radiante più estesa. Alle basse temperature utilizzate nel riscaldamento a pavimento, le fonti di calore come le caldaie a gas funzionano in modo più efficiente.

Senza radiatori, facilità di pulizia
I radiatori raccolgono polvere ed è difficile pulirli. Il riscaldamento a pavimento è nascosto sotto il pavimento ed è facile da pulire.

Meno polvere nell'aria
Data la grande superficie radiante del riscaldamento a pavimento, viene sollevata meno polvere. Dalle griglie dei radiatori caldi si solleva una massa di aria riscaldata che trascina con sé la polvere.

I pavimenti bagnati si asciugano rapidamente
Il problema del pavimento del bagno bagnato è noto a molti. Con il riscaldamento a pavimento, l'acqua evapora rapidamente e il pavimento torna rapidamente asciutto e sicuro.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Unità di miscelazione- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Unità di miscelazione- Danfoss } else { Unità di miscelazione- Danfoss }
    Unità di miscelazione

    Le unità di miscelazione per riscaldamento a pavimento Danfoss consentono di ottenere una temperatura dell'acqua sufficientemente bassa da poter esser distribuita con sicurezza a tutto il sistema. L'unità è progettata per essere abbinata ai collettori FH e miscela la temperatura dell'acqua di mandata più calda con il flusso di ritorno più freddo, per ottenere la temperatura di mandata che soddisfa la domanda dell'impianto di riscaldamento a pavimento.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di bilanciamento automatico AB-PM Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di bilanciamento automatico AB-PM Danfoss } else { Valvole di bilanciamento automatico AB-PM Danfoss }
    Valvole di bilanciamento automatico AB-PM

    L'AB-PM è una valvola di bilanciamento combinata che fornisce sia la regolazione della pressione differenziale che la limitazione della portata. Le valvole eliminano le fluttuazioni di pressione a pieno carico e a carico parziale e possono essere dotate di un attuatore per il controllo di zona.

  • if (isSmallPicture) { Collettori e attuatori- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Collettori e attuatori- Danfoss } else { Collettori e attuatori- Danfoss }
    Collettori e attuatori

    I collettori per riscaldamento a pavimento Danfoss offrono grande flessibilità e consentono di scegliere la soluzione più adatta alle diverse esigenze. La corretta selezione tra i tanti componenti a disposizione consente di realizzare un collettore con o senza preimpostazioni, con i misuratori di portata, le valvole di intercettazione e gli sfiati dell'aria più adatti a ogni singolo progetto.

  • if (isSmallPicture) { Pannelli e tubi- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pannelli e tubi- Danfoss } else { Pannelli e tubi- Danfoss }
    Pannelli e tubi

    I pannelli scaldanti Danfoss fungono da base per i sistemi di riscaldamento idronici a pavimento. Il sistema Basic prevede tre modelli di pannello: BasicClip, BasicRail e BasicGrip, con i quali è possibile realizzare facilmente un sistema radiante a umido. I pannelli SpeedUpTM sono indicati invece per i sistemi a secco.

  • if (isSmallPicture) { Termostati ambiente - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostati ambiente - Danfoss } else { Termostati ambiente - Danfoss }
    Termostati ambiente

    Per fare in modo che i sistemi di raffrescamento o riscaldamento a pavimento idronici (ad acqua) garantiscano il livello previsto di comfort e bassi consumi energetici, è fondamentale disporre di regolatori d'ambente validi. Questi dispositivi controllano la temperatura dell'ambiente o del pavimento per evitare il surriscaldamento. Il comfort ottimale si ottiene installando un termostato in ogni singolo ambiente.

Strumenti e app

Con il nostro planner rapido puoi dimensionare facilmente il tuo impianto di riscaldamento a pavimento.