Riscaldamento radiante elettrico per tutti i tipi di pavimentazioni
Il riscaldamento elettrico è una soluzione di riscaldamento a pavimento efficiente dal punto di vista energetico e rispettosa dell'ambiente. È adatto sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni sia per l'installazione a umido che a secco.
I sistemi di riscaldamento a risposta rapida sono facili da controllare. Consentono un grande comfort e praticità con la loro navigazione intuitiva che fornisce effetti di lunga durata secondo i più alti standard di qualità.
Caratteristiche e vantaggi
Adatto ad ogni ambiente domestico
Adatto ad ogni tipo di pavimentazione
Evita di scivolare su piastrelle bagnate nei bagni o in cucina
Il riscaldamento elettrico è una buona scelta per le case a basso consumo energetico
Una fonte di calore invisibile
Riscaldamento a pavimento a risposta rapida
Lunga durata e nessuna manutenzione
Lunga durata con 20 anni di garanzia completa

Vantaggi del riscaldamento a pavimento elettrico
Una temperatura ambiente confortevole e tempi di risposta rapidi sono solo alcuni dei vantaggi offerti dal riscaldamento elettrico. Scopri di più su questi e altri vantaggi del riscaldamento elettrico.
Trova la soluzione di riscaldamento a pavimento Danfoss per ogni ambiente della tua casa: in un bagno o in una cucina, ma anche in sala, sala giochi, veranda, corridoio o nelle camere da letto. Grazie agli efficienti termostati Danfoss, puoi avere una temperatura ambiente gradevole e un pavimento piacevolmente caldo, indipendentemente dal tipo di rivestimento.

Piastrelle in ceramica, pietra naturale o pavimenti in graniglia
Le piastrelle in ceramica e i pavimenti in marmo, granito e graniglia sono pratici, facili da mantenere e praticamente indistruttibili. I vantaggi di un pavimento in marmo sono numerosi. Tuttavia, i pavimenti in pietra non riscaldati sono molto poco confortevoli.
Ad ogni modo per scaldare i freddi pavimenti in pietra è possibile impiegare il riscaldamento elettrico a pavimento Danfoss. I nostri cavi o tappetini scaldanti possono essere posizionati immediatamente sotto al pavimento in pietra per garantire piedi caldi e una temperatura ambiente confortevole.
Il riscaldamento a pavimento Danfoss è adatto per i pavimenti in pietra, perché perdono rapidamente calore; tuttavia, tali pavimenti si riscaldano velocemente quando i cavi o i tappetini scaldanti vengono posti direttamente al di sotto del rivestimento. Per questo motivo, un pavimento in pietra è perfetto per i termostati avanzati Danfoss che controllano il calore in modo preciso ed efficace. Assicurano comfort ed economicità. La temperatura confortevole del pavimento dipende dal tipo di rivestimento. Per le piastrelle, la pietra e la graniglia è di 26-29 °C.

Parquet e laminati in legno
Il legno è un materiale naturale che si contrae e si espande a seconda della temperatura. Richiede un impianto di riscaldamento a pavimento che distribuisca il calore in modo delicato e controllato.
I termostati elettronici Ectemp™ Danfoss con sensori a pavimento sono la scelta perfetta per i pavimenti in legno. Assicurano che la temperatura nella struttura del pavimento sia sempre all'interno dell'intervallo di tolleranza consigliato dal produttore dei pavimenti in legno.
In ogni caso, per avere il massimo del comfort del riscaldamento e risultati economici, è importante che il pavimento sia ben isolato nella parte inferiore.

Moquette
La moquette è naturalmente calda. Tuttavia, un pavimento in moquette può ancora essere riscaldato utilizzando il riscaldamento a pavimento Danfoss. I cavi o i tappetini scaldanti devono essere ricoperti con uno strato di malta per piastrelle o massetto autolivellante con uno spessore minimo di 6 mm. In questo modo si ha distribuzione uniforme del calore lungo la superficie del pavimento.
Le moquette hanno un leggero effetto isolante sul riscaldamento a pavimento. Pertanto, un impianto di riscaldamento a pavimento installato sotto una spessa moquette di lana potrebbe richiedere un po' più di tempo per reagire ai cambiamenti di temperatura dell'ambiente.

App ECtemp™ Smart Danfoss - controllo wireless del riscaldamento elettrico
L'applicazione trasforma il tuo dispositivo mobile in un controllo remoto intuitivo per il riscaldamento a pavimento. Disponibile per Android e iOS