• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ristrutturazioni

Cosa ti offre?

Risparmia energia sostituendo i prodotti più vecchi con soluzioni più nuove ed efficienti.

Ottieni un clima più sano riducendo le emissioni di CO2.

Miglior clima interno con un controllo della temperatura preciso e corretto.

Design moderno a casa tua con nuovi prodotti come i termostati per radiatori o i comandi digitali.

Maggior valore della tua casa grazie all'investimento in efficienza energetica. 

Soluzioni in caso di ristrutturazione

Valvole termostatiche per radiatori

Valvole termostatiche per radiatori

Sostituisci le tue vecchie valvole termostatiche per radiatori con quelle elettroniche di nuova generazione e potrai risparmiare contemporaneamente energia e denaro. Il ritorno dell'investimento è ridotto, perché puoi ottenere risparmi tra l'8% e il 46% a seconda del tuo impianto attuale.

Le valvole termostatiche Danfoss sono disponibili in diverse varianti e si adattano alle varie esigenze. Sono tutte progettate per aumentare il tuo comfort garantendo al contempo un risparmio sui costi energetici.

Riscaldamento elettrico a pavimento

Riscaldamento elettrico a pavimento

I sistemi di riscaldamento a pavimento Danfoss sono ottimi in caso di ristrutturazione e ammodernamento: immagina di poter installare un pavimento caldo senza dover sostenere le spese, le pulizie e il fastidio di dover smantellare il vecchio pavimento. Immagina di poter beneficiare di un impianto di riscaldamento completo che occupa meno di 10-15 mm di altezza in aggiunta alla nuova pavimentazione. Con i nostri prodotti, tutto ciò è possibile! Il riscaldamento a pavimento è facile da installare e garantisce un comfort immediato. Si può installare facilmente sotto tutti i tipi di pavimento. I nostri impianti elettrici di riscaldamento a pavimento sono sviluppati nel più grande centro di competenza mondiale in materia di riscaldamento a pavimento. Con il nostro impianto di riscaldamento a risparmio energetico avrai un piacevole comfort e una migliore qualità di vita nella tua abitazione.

I vantaggi del riscaldamento elettrico a pavimento:

Facile installazione 
I tappetini scaldanti sono una soluzione di facile montaggio sia su fondi nuovi o vecchi. L'installazione sarà identica, indipendentemente dal tipo di pavimentazione sotto cui viene installato l'impianto. Potrai installare facilmente il riscaldamento a pavimento in abitazioni di recente costruzione, oltre che su quelle esistenti oggetto di ristrutturazione. 

Per qualsiasi ambiente della tua casa
Il riscaldamento elettrico a pavimento può essere usato in tutti i tipi di ambienti, come le camere da letto, le cucine e i corridoi.
Oggi, grazie ai nostri moderni termostati Danfoss, il riscaldamento a pavimento viene utilizzato come soluzione affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico per tutti i tipi di edifici, comprese le case a basso consumo energetico. 

Per qualsiasi tipo di pavimento 
Il riscaldamento a pavimento può essere installato sotto vari tipi di pavimentazione: legno, piastrelle, laminato e linoleum.
Le soluzioni Danfoss di riscaldamento elettrico a pavimento non occupano spazio, il che consente di progettare lo spazio in ogni stanza a proprio piacimento.

Non c'è bisogno di rimuovere l'intero pavimento
I cavi scaldanti Danfoss hanno una lunghissima durata e hanno una garanzia di 20 anni. Ma in caso di problemi, non c'è bisogno di rimuovere l'intero pavimento. È possibile individuare il problema con uno scarto di pochi centimetri, così da dover rimuovere solo una o due piastrelle per consentire la riparazione. Indipendente da ciò che occorre fare, nel raro caso di un guasto, la garanzia di 20 anni Danfoss copre l'intera riparazione del pavimento.

Meno polvere nell'aria 
Dalle griglie dei radiatori caldi si solleva una massa di aria riscaldata che trascina con sé la polvere. Data la grande superficie radiante del riscaldamento a pavimento, viene sollevata meno polvere.