![Heatman](/media/qm2pftcl/heatman1920x420-1.png?width=420&height=1920&rnd=133017442503600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
La bolletta del riscaldamento sta erodendo il tuo bilancio familiare?
Da upgrade semplici o più avanzati a un riscaldamento più intelligente della tua casa, i prodotti e le soluzioni Danfoss possono aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi consumi per il riscaldamento, qualunque sia l'importo della tua bolletta.
Sotto trovi una panoramica di quel che riteniamo possa esserti utile come proprietario di immobili, in modo tale che tu possa selezionare le soluzioni più adatte di riscaldamento per la tua casa.
![Risparmia energia con le soluzioni di riscaldamento Danfoss](/media/7290/homeowners_energy-saving.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Risparmia energia con le soluzioni di riscaldamento Danfoss
Abbiamo raccolto i suggerimenti su come risparmiare energia. Prima di scegliere qual è la soluzione di riscaldamento giusta per la tua casa, è bene sapere che in Europa i costi di riscaldamento rappresentano una parte sostanziosa della spesa annuale per i consumi energetici. In alcuni paesi, rappresentano fino al 70% della spesa totale. Il restante 30% è relativo all'acqua calda sanitaria.
![Preparativi per l'inverno: scaldarsi e risparmiare energia nella stagione fredda](/media/7291/homeowners_winter.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Preparativi per l'inverno: scaldarsi e risparmiare energia nella stagione fredda
Anche i nostri impianti di riscaldamento hanno fatto le vacanze estive, ma con l'avvicinarsi del freddo, dobbiamo iniziare a prepararci per l'inverno. Scaldati, aumenta il comfort e risparmia energia!
![5 motivi per rinnovare il tuo impianto di riscaldamento](/media/7284/homeowners_installation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
5 motivi per rinnovare il tuo impianto di riscaldamento
Ristrutturare la tua casa può richiedere tempo e denaro. Ma rinnovando l'impianto di riscaldamento spesso i tempi di rientro sono molto brevi, poiché l'investimento è abbastanza limitato ma garantisce elevati risparmi energetici.
![Sei un utente finale e vuoi capire quale sia la soluzione di riscaldamento più adatta alla tua abitazione?](/media/plmbxbet/1120x747-page-particuliers-chauffage-garçon.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sei un utente finale e vuoi capire quale sia la soluzione di riscaldamento più adatta alla tua abitazione?
Non sei un esperto di riscaldamento e non riesci a scegliere il prodotto che meglio si addice alle tue esigenze? Siamo qui per guidarti nella selezione e rispondere alle tue domande, con una pagina dedicata ai proprietari di abitazioni residenziali.
![Il riscaldamento domestico del futuro](/media/5gkj25vf/ally-hydronic-floor-heating-pipes-and-icon.jpg?width=769&height=1240&rnd=132502974988000000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Il riscaldamento domestico del futuro
La nuova App Danfoss Ally™ consente di controllare il riscaldamento domestico anche a distanza. Danfoss Ally™ è l'unico sistema che consente di controllare facilmente sia i termostati elettronici per radiatori che per il riscaldamento a pavimento, anche attraverso assistente vocale.
Prodotti correlati
Domande frequenti
Sai che puoi risparmiare sulla bolletta del riscaldamento bilanciando adeguatamente il tuo impianto? Scopri di più sul bilanciamento idronico
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ristrutturazione di una casa a Ballan Miré, Francia, con una soluzione di smart heatingRistrutturazione di una casa a Ballan Miré, Francia, con una soluzione di smart heating
I proprietari di casa, appassionati di domotica, volevano controllare i diversi sistemi e processi all’interno della loro abitazione, incluso il riscaldamento, che ha un ruolo significativo nel consumo di energia.
Sono state dunque installate le teste termostatiche Danfoss AllyTM sui 13 radiatori esistenti, e sono state connesse al gateway JEEDOM.