Il riscaldamento rappresenta la maggior parte dell'energia usata nelle abitazioni monofamiliari e bifamiliari.
La maggior parte delle abitazioni esistenti ha la possibilità di ottenere un significativo risparmio energetico, migliorando l'impianto di riscaldamento e ottimizzando il controllo delle operazioni di riscaldamento.
Quando si tratta di nuove costruzioni, è importante che gli edifici, sin dalla fase di progettazione, siano dotati di impianti di riscaldamento ad alte prestazioni in grado di garantire i minori consumi energetici possibili e livelli di comfort massimi per i proprietari.
Usando i dispositivi per il riscaldamento ad alte prestazioni consigliati da Danfoss, come i termostati per radiatori, il riscaldamento a pavimento idronico o elettrico, le pompe di calore, le soluzioni di riscaldamento intelligente che consentono il controllo dei singoli ambienti, i proprietari potranno ottenere significativi risparmi di energia, emissioni e costi, sia nelle nuove costruzioni sia nei progetti di ristrutturazione. Tutti i proprietari sono interessati a mantenere temperature ambiente confortevoli, massimizzando l'efficienza del loro impianto di riscaldamento.
Come possiamo aiutarti
Piacevole comfort interno
Elevata efficienza energetica che riduce i costi di riscaldamento
Facilità di installazione, assistenza e manutenzione
Prendi il controllo del riscaldamento di casa tua
![](/media/5gkj25vf/ally-hydronic-floor-heating-pipes-and-icon.jpg?width=769&height=1240&rnd=132502974988000000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Riscaldamento domestico a distanza con Danfoss Link™
Danfoss Link™ consente il controllo del riscaldamento domestico a distanza. Danfoss Link™ è l'unico sistema che consente di controllare a distanza sia i termostati elettronici per radiatori che il riscaldamento a pavimento. Controllo del riscaldamento domestico 24 ore su 24 anche a distanza con l'App Danfoss Link™ App.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua calda sanitariaI sistemi per l'acqua calda sanitaria Danfoss coprono ogni aspetto per la produzione, lo stoccaggio, il bilanciamento idronico, il controllo e la registrazione della temperatura dell'acqua potabile in edifici non residenziali e residenziali plurifamiliari. I sistemi realizzati hanno prestazioni elevate, forniscono comfort e igiene e assicurano la protezione massima possibile contro la legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controllo della temperatura ambienteI termostati per radiatori e sistemi di regolazione della temperatura ambiente compensano le mutevoli esigenze di riscaldamento, mantenendo la temperatura in ogni stanza al livello impostato singolarmente dal residente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fonte di riscaldamento e raffrescamentoDanfoss può aiutarti a ridurre i costi e mantenere una fonte di calore pulita, silenziosa e affidabile per il tuo edificio. Offriamo un'ampia gamma di prodotti e componenti relativi a caldaie, pompe di calore e refrigeratori. Tutti questi prodotti hanno la funzione di accensione/spegnimento e sono facili da installare e mettere in funzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Misura dell'energiaNegli edifici con più utenti, è possibile usare la misura dell'energia per individuare la quantità di energia di riscaldamento o raffrescamento consumata da ciascun utente. Danfoss offre un'ampia gamma di misuratori a ultrasuoni per riscaldamento e raffrescamento, oltre alle soluzioni di lettura da remoto (Automatic Meter Reading).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Protezione dal gelo e dalla neveI sistemi Danfoss vengono utilizzati in tutte le applicazioni per la protezione dal gelo in parcheggi, garage, scale, marciapiedi e altre superfici a pavimento da proteggere dagli effetti negativi dell'inverno. I sistemi di protezione dal gelo Danfoss comprendono tutti i prodotti necessari, come i cavi o i tappetini riscaldanti, i regolatori specializzati e gli accessori di montaggio.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Riscaldamento intelligenteIl riscaldamento intelligente Danfoss ti consente di regolare il riscaldamento in base al tuo programma giornaliero e di controllarlo tramite smartphone.
Danfoss Smart Heating ha una soluzione per ogni casa ed esigenza, da un termostato smart autonomo per radiatori fino a un sistema completo di Smart Heating per un controllo totale, sempre e ovunque.