Più comfort e meno fatica grazie al controllo intelligente della temperatura
A seconda della temperatura esterna e le abitudini di riscaldamento dei residenti, il fabbisogno di energia degli ambienti, appartamenti e interi edifici cambiano continuamente. Le valvole termostatiche per radiatori e i sistemi di regolazione della temperatura ambiente compensano queste fluttuazioni, mantenendo la temperatura in ogni stanza al livello individualmente impostato.
Danfoss ha sviluppato soluzioni per il controllo della temperatura ambiente in tutti i tipi di edifici residenziali - abitazioni monofamiliari o edifici plurifamiliari con diverse fonti di riscaldamento.
Come possiamo aiutarti
Rinnova l'impianto di riscaldamento
Il controllo della temperatura moderno aumenta il comfort abitativo della tua abitazione, migliorando le possibilità di affitto o di vendita, a un prezzo attraente.
Ristrutturazioni senza problemi
Termostati difettosi o assenti possono indurre gli inquilini a non pagare l’affitto. Sostituire o installare nuovi termostati è facile, anche quando gli inquilini sono a casa.
Riscaldamento a pavimento
Il riscaldamento a pavimento è sempre più utilizzato nelle nuove costruzioni.

Termostato elettronico per radiatori Danfoss Eco™
Danfoss Eco™ è il metodo più economico per controllare i consumi energetici domestici. È intelligente, facile da usare e può essere impostato in base alle tue esigenze specifiche.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Teste termostatiche per radiatoriLe teste termostatiche per radiatori Danfoss mantengono costante la temperatura ambiente desiderata, stanza per stanza e contribuiscono a ridurre il consumo energetico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Link™ (supporto)Danfoss Link™ è un'esperienza completa di smart heating che consente di gestire il riscaldamento a radiatori o a pavimento da remoto, via smartphone.