Per Professionisti

Edifici resilienti adatti al futuro
Le richieste e le aspettative dei residenti di oggi per risparmiare sui costi, avere un riscaldamento efficiente dal punto di vista energetico e confortevole nelle loro case stanno solo aumentando. Ecco perché investire nell'efficienza energetica per i tuoi inquilini è un investimento valido per la tua attività.
Perché investire nell'efficienza energetica
Perché l'energia più economica - e più ecologica - è quella che non usiamo. Come pianeta, dobbiamo ridurre drasticamente il nostro consumo di energia e fare un migliore uso dell'energia che produciamo. I nostri edifici giocano un ruolo considerevole in questa equazione.
Considera quanto segue:
- Il 28% delle emissioni globali di CO2 è causato da riscaldamento, ventilazione e illuminazione negli edifici
- Il 30% del consumo energetico globale è causato da riscaldamento, ventilazione e illuminazione negli edifici
- Il 20% del consumo d'acqua è dovuto alla costruzione e all'operatività degli edifici Il prezzo dell'energia è in aumento. Con il deterioramento delle fonti energetiche globali e l'aumento dei prezzi dell'energia, dobbiamo utilizzare in modo più saggio le risorse, compresi i nostri edifici. L'efficienza energetica è il percorso più sicuro e più conveniente dalla crisi energetica attuale.
Considera quanto segue:
- Nel 2022, il tasso di inflazione mensile per il gas era del 51,4%; i combustibili liquidi - 45,2%; energia - 41,1%; e l'elettricità - 29,7%.
- Ottimizzando i sistemi tecnici degli edifici, è possibile ottenere un risparmio energetico potenziale medio del 30%.
Investire nell'efficienza energetica è vantaggioso per l'attività.
Investire nell'efficienza energetica è vantaggioso per l'attività.
È un investimento per i tuoi inquilini. Gli inquilini cercano un riscaldamento economico, affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico nelle loro case. Desiderano:
|
È un investimento per la tua attività che ti offre:
|
Puoi aumentare l'efficienza energetica con la tecnologia esistente.
È possibile migliorare l'efficienza energetica del tuo edificio con un investimento minimo, un breve periodo di recupero e utilizzando la tecnologia esistente.
Considera solo un esempio: Aggiornando i 500 milioni di radiatori inefficienti in Europa con termostati, risparmieremmo 130 TWh - il doppio della generazione netta di elettricità dalla potenza nucleare in Germania nel 2021.
Investing in energy efficiency yields tangible energy savings
Investire nell'efficienza energetica produce risparmi energetici tangibili |
Riduzione del consumo energetico del 25% in un edificio multifamiliare in Estonia |
Riduzione del consumo energetico del 14% in un edificio multifamiliare in Italia |
La sfida: I residenti del 10° piano di un edificio di appartamenti in Svezia si sono lamentati di un riscaldamento insufficiente. Il problema: il sistema di riscaldamento non era bilanciato correttamente. |
La sfida: I residenti in un condominio a 9 piani a Tallinn, in Estonia, hanno affrontato temperature inconsistenti negli appartamenti singoli. L'associazione edilizia voleva fornire un migliore comfort ai residenti, aumentare l'efficienza del sistema di riscaldamento e risparmiare sui costi energetici annuali.s. |
La sfida: Cinque condomini a 9 piani a Milano, in Italia, avevano radiatori equipaggiati con valvole termostatiche da anni |
La soluzione: Utilizzando lo strumento Danfoss Optimal 2, hanno bilanciato il sistema di radiatori a doppio tubo esistente e sostituito le valvole dei radiatori esistenti con valvole termostatiche bloccabili. |
La soluzione: Sostituendo il vecchio sistema a un tubo con un sistema a due tubi dotato di valvole di bilanciamento automatico Danfoss e valvole termostatiche per i radiatori, i residenti hanno goduto di una distribuzione uniforme del calore con controllo individuale del riscaldamento durante tutto l'anno, con un'equa distribuzione dei costi di riscaldamento. |
La soluzione: Installazione del sistema con valvole di bilanciamento automatico Danfoss |
I risultati:
|
I risultati:
|
I risultati:
|
Riduzione del consumo energetico del 14% Riduzione del rumore dei radiatori Costi di manutenzione ridotti Miglioramento del comfort indoor
Danfoss vanta oltre 80 anni di esperienza nella creazione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza energetica per gli edifici. Offriamo una vasta gamma di soluzioni e prodotti innovativi ed accessibili per la ristrutturazione di edifici multifamiliari, tra cui:
- Soluzioni di bilanciamento automatico per impianti di riscaldamento a singolo tubo
- Ottimizzazione del sistema di acqua calda sanitaria con le valvole di circolazione Danfoss MTCV
- Sistema di riscaldamento decentralizzato e produzione istantanea di acqua calda con le stazioni EvoFlat™
- Sotto-stazioni e componenti di controllo per edifici collegati a reti di teleriscaldamento
Contattaci per trovare la soluzione adatta al tuo edificio.
Prodotti correlati




Case stories