Aumentare l'attrattiva di un edificio multifamiliare
Le moderne tecnologie di riscaldamento offrono ai proprietari e ai gestori immobiliari molti modi per migliorare l'efficienza energetica dei loro edifici, sia in caso di progettazione di una nuova costruzione che di ristrutturazione o rifacimento.
Danfoss mira a portare tutti i benefici degli impianti di riscaldamento efficienti a chiunque viva in un condominio. Ciò significa ottenere un migliore ritorno dell'investimento, minori costi complessivi, maggiore comfort e sicurezza e un ridotto impatto ambientale.
Considerando il comfort e la sicurezza dei residenti, la riduzione dell'impatto ambientale e i costi operativi finali, il riscaldamento elettrico è la soluzione ideale per gli edifici multifamiliari.
Sono disponibili diverse opzioni di progettazione delle applicazioni per ogni tipo di progetto, dalle ristrutturazioni alle nuove costruzioni.
Per scegliere la soluzione migliore, occorre prendere in considerazione le esigenze degli utenti, i requisiti funzionali, il budget e il rendimento dell'investimento.
Caratteristiche e vantaggi

Per i residenti
- Affitto e utenze a prezzi accessibili e senza sorprese
- Acqua calda sanitaria sempre disponibile
- Regolazione della temperatura indipendente in ogni ambiente, anche da remoto
- Prodotti moderni di facile utilizzo
- Ridotta rumorosità dell'impianto di riscaldamento e distribuzione del calore uniforme in tutti i radiatori
- Tecnologia di riscaldamento all'avanguardia e rispettosa dell'ambiente

Per i proprietari
- Costi stabili durante la pianificazione e l’attuazione di progetti di ristrutturazione o di nuova costruzione
- Il più basso investimento possibile con un rapido ritorno
- Conserva il suo valore sul lungo termine: facile da affittare, facile da vendere
- Non deve essere testato per la Legionella
- Inquilini soddisfatti: nessuna lamentela per rumorosità o calore insufficiente dai singoli radiatori
- Tecnologia di riscaldamento affidabile - facile da usare e facile da contabilizzare
- Nessun costo di riparazione dopo la stagione invernale grazie alle soluzioni di riscaldamento elettrico

Per i professionisti
Perché investire nell'efficienza energetica?
Perché investire nell'efficienza energetica?
Perché l'energia più conveniente - e più ecosostenibile - è quella che non sfruttiamo. Dobbiamo ridurre drasticamente il nostro consumo energetico e utilizzare meglio l'energia che produciamo. I nostri edifici svolgono un ruolo importante in questa equazione. Scopri di più

Efficienza energetica nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento
Per creare un futuro sostenibile, la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 dovrebbe essere una delle nostre priorità. Le soluzioni di riscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza energetica per gli edifici e gli impianti di teleriscaldamento, possono conseguire questo risultato e sono già oggi disponibili.

Installer Life made easier
Abbiamo cercato di rendere la vita dell'installatore un po' più semplice creando una pagina con i link a tutto ciò che utilizzi come professionista del riscaldamento.
Dai un'occhiata!
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua calda sanitariaI sistemi per l'acqua calda sanitaria Danfoss coprono ogni aspetto per la produzione, lo stoccaggio, il bilanciamento idronico, il controllo e la registrazione della temperatura dell'acqua potabile in edifici non residenziali e residenziali plurifamiliari. I sistemi realizzati hanno prestazioni elevate, forniscono comfort e igiene e assicurano la protezione massima possibile contro la legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bilanciamento e regolazione idroniciLe soluzioni di bilanciamento e regolazione idronici di Danfoss garantiscono una distribuzione ottimizzata dell'acqua di riscaldamento e raffrescamento nei sistemi HVAC. La scelta della soluzione ottimale dipende dal tipo di impianto; Impianti a portata costante o a portata variabile, l'applicazione; riscaldamento e/o raffrescamento e corpi scaldanti; radiatori, unità terminali o altro.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controllo della temperatura ambienteI termostati per radiatori e sistemi di regolazione della temperatura ambiente compensano le mutevoli esigenze di riscaldamento, mantenendo la temperatura in ogni stanza al livello impostato singolarmente dal residente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fonte di riscaldamento e raffrescamentoDanfoss può aiutarti a ridurre i costi e mantenere una fonte di calore pulita, silenziosa e affidabile per il tuo edificio. Offriamo un'ampia gamma di prodotti e componenti relativi a caldaie, pompe di calore e refrigeratori. Tutti questi prodotti hanno la funzione di accensione/spegnimento e sono facili da installare e mettere in funzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Misura dell'energiaNegli edifici con più utenti, è possibile usare la misura dell'energia per individuare la quantità di energia di riscaldamento o raffrescamento consumata da ciascun utente. Danfoss offre un'ampia gamma di misuratori a ultrasuoni per riscaldamento e raffrescamento, oltre alle soluzioni di lettura da remoto (Automatic Meter Reading).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Protezione dal gelo e dalla neveI sistemi Danfoss vengono utilizzati in tutte le applicazioni per la protezione dal gelo in parcheggi, garage, scale, marciapiedi e altre superfici a pavimento da proteggere dagli effetti negativi dell'inverno. I sistemi di protezione dal gelo Danfoss comprendono tutti i prodotti necessari, come i cavi o i tappetini riscaldanti, i regolatori specializzati e gli accessori di montaggio.