Fonte di riscaldamento e raffrescamento

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
Pompe di calore

Pompe di calore

Le pompe di calore Danfoss possono riscaldare e raffrescare la tua casa. Forniscono riscaldamento primario e acqua calda. La nostra tecnologia assicura un comfort interno ottimale, indipendentemente da quale sia la temperatura esterna, -20 o +35 °C. Le pompe di calore Danfoss possono essere integrate con varie fonti di calore complementari, come gli impianti solari, a gas e a petrolio.

Componenti per bruciatori

Componenti per bruciatori

Per milioni di persone in tutto il mondo, la combustione del petrolio svolge un ruolo importante nella vita quotidiana, nel lavoro e nell'industria.

Ogni fase del processo di combustione del petrolio viene gestita da un componente importante, che garantisce prestazioni ottimali con un impatto minimo sull'ambiente.

Per ottenere il massimo dal processo, da più di 50 anni i produttori di bruciatori a olio si affidano ai componenti per bruciatori Danfoss, come le pompe, le valvole, i preriscaldatori, gli ugelli, i controlli e gli accenditori.

I bruciatori a olio solitamente sono installati in case monofamiliari o edifici residenziali, dove generano calore per i radiatori e gli impianti di acqua calda.

Il petrolio è un materiale eccellente quando si ha bisogno di un impianto di riscaldamento indipendente.

Teleriscaldamento

Teleriscaldamento

Il teleriscaldamento è una fonte di energia ecosostenibile. Non emette gas di scarico o inquinanti nel punto di utilizzo. Non richiede un serbatoio di gas, un serbatoio dell'olio, una caldaia o un produttore di acqua sanitaria. Ha bisogno solo di una sottostazione. Questa soluzione consente di separare la rete di approvvigionamento e l’installazione nell’edificio, trasmettendo il teleriscaldamento in modo efficiente.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) {  Sottostazioni- Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Sottostazioni- Danfoss } else {  Sottostazioni- Danfoss }
    Sottostazioni

    Impianti o unità di riscaldamento domestico collocate negli appartamenti, le sottostazioni gestiscono il trasferimento del calore dalle tubazioni del teleriscaldamento alle case, per produrre calore e acqua calda su richiesta.

  • if (isSmallPicture) { Unità di accensione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Unità di accensione - Danfoss } else { Unità di accensione - Danfoss }
    Unità di accensione

    Accensione istantanea per una combustione pulita. L'unità EBI4 garantisce un'accensione veloce del bruciatore ad olio ed un alto rendimento, viene reso l'80% dell'energia disponibile.

  • if (isSmallPicture) { Ugelli per olio combustibile - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Ugelli per olio combustibile - Danfoss } else { Ugelli per olio combustibile - Danfoss }
    Ugelli per olio combustibile

    Danfoss offre una gamma di ugelli per olio per bruciatori standard, sia in ottone che in acciaio. In funzione delle esigenze dei diversi mercati, Danfoss fornisce ugelli speciali a secondo del tipo di applicazione, combustibile ed emissione richiesti.

  • if (isSmallPicture) { Filtri dell'olio a cartuccia rossi Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtri dell'olio a cartuccia rossi Danfoss } else { Filtri dell'olio a cartuccia rossi Danfoss }
    Filtri a cartuccia

    Il filtro dell'olio a cartuccia rosso originale Danfoss è caratterizzato dal nostro logo a garanzia della sua qualità. È realizzato con materiali accuratamente selezionati e testati. Conserva nel tempo la forma, rimane in posizione e può essere sostituito in soli 45 secondi, senza perdite di olio.

  • if (isSmallPicture) { Pompe a olio - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pompe a olio - Danfoss } else { Pompe a olio - Danfoss }
    Pompe per olio combustibile

    Danfoss Componenti per Bruciatori ad olio offre una gamma completa di pompe per applicazioni domestiche e commerciali. La nuova serie Diamond integra la tecnologia Diamond-Like Carbon per offrire le pompe service più robuste del settore.