Le strutture edilizie moderne non sono solo caratterizzate dall'architettura originale e dagli interni alla moda, ma anche da soluzioni di riscaldamento, raffrescamento e sicurezza intelligenti. Queste tecnologie nascoste fanno risparmiare tempo e denaro, garantendo al contempo maggiore comfort e comodità.
Tali tecnologie vengono impiegate nei sistemi di protezione antighiaccio e antineve che si trovano in parcheggi, garage, scale, marciapiedi e altre superfici a livello del pavimento da proteggere dagli effetti negativi dell'inverno.
Bastano pochi giorni di neve o gelo per mettere in pericolo la sicurezza di persone, edifici e veicoli.
Eliminazione delle minacce
Tutti sanno quanto sia pericoloso cadere su scale e marciapiedi scivolosi o quanto siano fastidiose le ammaccature sulla carrozzeria dovute a rampe del garage scivolose. Ogni anno, i media mostrano notizie allarmanti di persone che riportano fratture o forti ematomi per essere scivolate su superfici ghiacciate.
I sistemi di protezione dal gelo, come i cavi o i tappetini scaldanti, i regolatori specializzati e gli accessori di montaggio elimineranno questi pericoli.

L'efficacia del sistema è particolarmente importante nelle superfici inclinate come, ad esempio, le rampe dei garage. Non è necessario riscaldare l'intera carreggiata, in quanto è necessario mettere in sicurezza le aree percorse dal battistrada dei veicoli.
Per i viali d'accesso ripidi, occorre prevedere un sistema di drenaggio lineare per lo scarico dell'acqua derivante dallo scioglimento di neve e ghiaccio. Anche questo canale deve essere protetto dal gelo.
Per le scale, i cavi vengono posati sotto forma di anelli disposti lungo i gradini, mantenendo una distanza sufficiente tra le sezioni adiacenti. Nelle nuove costruzioni, l'installazione viene posata sulla superficie degli scalini e su di essa viene gettato uno strato di calcestruzzo dello spessore di tre-cinque centimetri. Sulle vecchie scale, i cavi vengono posati all'interno di scanalature e ricoperti di calcestruzzo, con l'aggiunta di plastificante. Il calcestruzzo deve aderire bene all'intera superficie del cavo evitando la presenza di bolle d'aria.

I sistemi di sbrinamento possono essere installati sia in fase di costruzione sia in fase di ristrutturazione di edifici esistenti.
Rimuovere la neve non è un'attività piacevole. Tuttavia, il ghiaccio rappresenta un problema ancora maggiore causato dalle gelate dopo una nevicata.
L'uso di prodotti chimici per lo scioglimento del ghiaccio richiede tempo e ha un impatto negativo sull'ambiente, causato dalle miscele per lo scongelamento che distruggono il suolo, le calzature e causano la morte delle piante, motivo per cui ne è severamente vietato l'uso nei giardini. Grazie ai sistemi antighiaccio Danfoss, esiste un'alternativa all'uso di prodotti chimici che non danneggia le superfici ed evita di dover acquistare gli strumenti per la rimozione di neve e ghiaccio.
Caratteristiche e vantaggi
Scioglimento di ghiaccio e neve per tutti i tipi di edifici e infrastrutture.
Veloce e facile da installare
Diverse possibilità applicative
Materiali sicuri e robusti
Garanzia di lungo termine

Sicurezza di superfici e tetti con i cavi scaldanti Danfoss
Danfoss ha progettato soluzioni da esterno versatili per il riscaldamento di tubi, tetti, grondaie e superfici installabili praticamente su ogni tipo di costruzione, tra cui gli edifici privati, commerciali e istituzionali.