Acqua calda sanitaria

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Novità
  • Formazione

Con i sistemi Danfoss non dovrai mai preoccuparti della legionella, dell'acqua fredda o della mancanza di acqua nei bagni. Tra le nostre soluzioni vi sono produttori di acqua calda sanitaria collegabili a più accumuli, valvole per acqua sanitaria che prevengono la legionella e regolatori di temperatura. Se utilizzate insieme, garantiscono prestazioni elevate, comfort, igiene ed efficienza nell'uso delle risorse, anche durante i picchi di carico.

I sistemi per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria decentralizzati sono utilizzati come impianti indipendenti o integrati in un satellite d'utenza. Riscaldano l'acqua sanitaria solo quando è necessario. Se adeguatamente pianificato, il volume di tubazioni tra il sistema di approvvigionamento idrico e i rubinetti in un appartamento sarà inferiore ai tre litri (se non è richiesto il test per la legionella).

Produzione di acqua calda sanitaria

Produzione di acqua calda sanitaria

La produzione di acqua calda sanitaria avviene tramite uno dei nostri riscaldatori per acqua. Possono essere dotati di uno o più serbatoi di accumulo per fornire acqua calda a sufficienza durante i picchi di carico. Possono inoltre essere dotati di principio di accumulo. Soddisfano i requisiti di igiene, sicurezza e temperatura e possono essere collegati a diverse fonti di energia. L'aggiunta di valvole dell'acqua calda e di regolatori di temperatura aiuta a prevenire il rischio di legionella. Grazie ad essi è possibile ottenere una produzione di acqua calda sanitaria ad alte prestazioni, confortevole, igienica e con un consumo efficiente delle risorse.

Distribuzione dell'acqua calda sanitaria

Distribuzione dell'acqua calda sanitaria

L'acqua calda viene quindi distribuita ai punti di prelievo dell'acqua. Nella maggior parte dei casi, la dimensione dell'edificio richiede una serie di colonne montanti in cui circola l'acqua calda. Le nostre valvole di bilanciamento termico garantiscono un adeguato bilanciamento idronico per evitare lunghi tempi di attesa. Controllando la temperatura dell'acqua, evitano anche che l'acqua troppo calda crei calcare, corrosione e inefficienza energetica. Solitamente queste valvole sono impostate a una temperatura che impedisce il proliferare del batterio della legionella.

Riduzione del rischio di legionella con sistemi intelligenti e ad alta efficienza energetica

Riduzione del rischio di legionella con sistemi intelligenti e ad alta efficienza energetica

Le valvole di bilanciamento termico possono essere dotate di moduli di disinfezione termostatica o elettronica, consentendo un drenaggio periodico dell'impianto al fine di eliminare il batterio della legionella. Il sistema elettronico di registrazione della temperatura monitora tutte le temperature ed avvia il ciclo di disinfezione sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, memorizza i dati sulla temperatura a scopo di monitoraggio. Il regolatore elettronico è facilmente accessibile dai dispositivi mobili tramite Wi-Fi oppure può essere integrato nei sistemi di gestione degli edifici (BMS) per il controllo remoto, il monitoraggio e gli allarmi.

In prossimità dei punti di prelievo, talvolta vi è la necessità di ridurre la temperatura dell'acqua calda. Le nostre valvole di miscelazione dell'acqua fanno in modo che la temperatura di uscita dell'acqua sia sicura per il consumo.

 Come bilanciare gli impianti di acqua calda sanitaria?

Come bilanciare gli impianti di acqua calda sanitaria?

Quali sono i problemi e le sfide dei sistemi di acqua calda sanitaria in edifici non residenziali? Scopri perché è importante il bilanciamento idronico, quale tipo di bilanciamento è il migliore e in che modo può risolvere i problemi.

Caratteristiche e vantaggi

Un unico partner con grande esperienza in ambito ACS

Elevate prestazioni e massima efficienza energetica

Corretto sfruttamento delle risorse durante il funzionamento 

Test antilegionella superato

Costi operativi ridotti ai minimi termini

MTCV Valvole di bilanciamento con CCR2+ centralina elettronica

MTCV Valvole di bilanciamento con CCR2+ centralina elettronica

Crea sistemi di ACS sicuri ed efficienti e controllali da remoto via smartphone.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Termostati autoazionati - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostati autoazionati - Danfoss } else { Termostati autoazionati - Danfoss }
    Termostati autoazionati

    I termostati autoazionati sono utilizzati per regolare la temperatura di portata nelle reti di distribuzione istantanea/di accumulo di acqua calda sanitaria e negli impianti di riscaldamento. Nelle abitazioni plurifamiliari e negli edifici commerciali, sono impiegati nelle reti di distribuzione di acqua calda sanitaria e per la limitazione della temperatura di ritorno nelle applicazioni di teleriscaldamento.

  • if (isSmallPicture) { Scaldacqua istantanei senza accumulo- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scaldacqua istantanei senza accumulo- Danfoss } else { Scaldacqua istantanei senza accumulo- Danfoss }
    Scaldacqua istantaneo senza accumulo

    Gli scaldacqua istantanei sono adatti all'uso domestico in quanto forniscono acqua calda quando è necessaria, producendola sul momento. Rispetto gli scaldacqua con accumulo, non fanno registrare consumi energetici nella fase di standby, e consentono quindi un maggiore risparmio.

  • if (isSmallPicture) { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV; } else if (isBigColumns) { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV } else { Valvola di bilanciamento termico Danfoss MTCV }
    MTCV con CCR2+

    Le valvole di bilanciamento termico MTCV forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico, basata sulla temperatura, per applicazioni di acqua potabile. In combinazione con CCR2+ viene creata una soluzione di controllo elettronico intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico per il monitoraggio e la disinfezione degli impianti sanitari.

Novità

  • if (isSmallPicture) { Ruolo e benefici del bilanciamento dinamico sul rendimento dei sistemi a pompa di calore; } else if (isBigColumns) { Ruolo e benefici del bilanciamento dinamico sul rendimento dei sistemi a pompa di calore } else { Ruolo e benefici del bilanciamento dinamico sul rendimento dei sistemi a pompa di calore }
    Ruolo e benefici del bilanciamento dinamico sul rendimento dei sistemi a pompa di calore
    lunedì 6 febbraio 2023

    L’obiettivo del seminario è quello di illustrare come varia il rendimento di un sistema a pompa di calore in seguito all’introduzione di valvole di bilanciamento dinamico nella distribuzione ai terminali idronici. Si dimostrerà, con una trattazione teorica e pratica su impianto demo, come variano portate e temperature nell’impianto e come queste migliorino il COP delle macchine.

  • if (isSmallPicture) { Benefici di una regolazione efficace negli impianti di climatizzazione idronici ; } else if (isBigColumns) { Benefici di una regolazione efficace negli impianti di climatizzazione idronici } else { Benefici di una regolazione efficace negli impianti di climatizzazione idronici }
    Benefici di una regolazione efficace negli impianti di climatizzazione idronici
    martedì 20 ottobre 2020

    In un impianto di climatizzazione di nuova generazione, l’affidabilità e l’ottenimento del comfort termo-igrometrico sono requisiti indispensabili ma non sufficienti.

  • if (isSmallPicture) { Valvola di circolazione termostatica multifunzione MTCV ; } else if (isBigColumns) { Valvola di circolazione termostatica multifunzione MTCV } else { Valvola di circolazione termostatica multifunzione MTCV }
    Prevenzione da Legionella in modo intelligente
    martedì 3 marzo 2020

    Per molti anni Danfoss ha avuto un ruolo importante portante nell'assicurare condizioni igieniche adeguante nelle reti di distribuzione Acqua Calda Sanitaria di ospedali, hotel, abitazioni e altri tipi di edifici. La nostra valvola di circolazione termostatica multifunzione MTCV,  abbinata al nuovo regolatore elettronico CCR2+ per il controllo di processo di disinfezione e registrazione della temperatura, sono stati sensibilmente migliorati a vostro beneficio.

Formazione